Circuitos integrados de lógica de especialidades
Soluciones para completar su aplicación para uso especial
Buscar por categoría
Nuestros circuitos integrados (CI) lógicos especializados cuentan con dispositivos para complementar tu diseño lógico. Estas soluciones incluyen bucles de bloqueo de fase (PLL) de alto rendimiento, matrices lógicas programables (PLA), osciladores controlados por tensión, comparadores y soluciones de memoria producidas para aplicaciones de catálogo, de alta temperatura, militares y espaciales, con múltiples opciones de encapsulados y tecnología.
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión
Funciones
Ventajas de nuestra cartera productos lógicos especializados
Cumple los últimos estándares de la industria
Las pruebas y la fabricación cumplen los requisitos de calidad exigidos en los sectores automotriz, espacial, militar e industrial.
Optimizado para controladores de última generación
Permite que la tecnología de microprocesador de vanguardia de hoy en día
Recursos técnicos
Selection guide
TI Space Products (Rev. L)
Desde el lanzamiento del primer satélite, hasta el primer alunizaje y primer descubrimiento de cometas, pasando por la exploración de los planetas, los dispositivos semiconductores de Texas Instruments han estado presentes en todo momento trascendental.
Application note
Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A)
En este documento, se analiza el funcionamiento y las aplicaciones de los multivibradores monoestables.
Application note
Using the SM28VLT32-HT With Power Saving Features (Rev. A)
En la presente nota de aplicación, se analizan las características, el uso y las implicaciones de los modos de ahorro de energía de la memoria Flash SM28VLT32-HT.