Convertidores a nivel de tierra

Resuelva la compensación de tierra en los sistemas con nuestros convertidores a nivel de tierra rentables y de factor de forma pequeño

Buscar por categoría

Nuestros convertidores a nivel de tierra permiten una comunicación fluida entre sistemas con distintas tensiones de tierra, lo que garantiza un funcionamiento seguro en diversas aplicaciones. Diseñadas para ser eficientes, nuestras soluciones se presentan en encapsulados compactos que ahorran espacio del tablero y reducen los costos del sistema, al tiempo que ofrecen un alto rendimiento.

Seleccionar por tipo


Tensión máxima de compensación de conexión a tierra


Clasificación de piezas

¿Por qué elegir nuestros convertidores de nivel a tierra?

checkmark

Tamaño compacto

Nuestros encapsulados de factor de forma pequeño ayudan a reducir el tamaño del tablero y permiten la miniaturización sin comprometer el rendimiento.

checkmark

Solución rentable

Afronte los desafíos comunes de la compensación a tierra con un diseño eficiente que ayuda a reducir los costos totales del sistema.

checkmark

Respuesta rápida

Permita una alta velocidad y eficiencia en un mundo cada vez más conectado y con muchos datos con velocidades de transmisión de datos rápidas y un bajo retardo de propagación.

checkmark

Amplia cartera de soluciones

Satisfaga sus necesidades de interfaz con una completa gama de convertidores disponibles en diversos recuentos de canales, configuraciones de canales y tipos de encapsulados.

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
Not All Grounds Are 0V
Descubra cómo nuestra nueva familia TXG mitiga los desajustes de conexión a tierra en diferentes casos de uso y equipos finales.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Uneven grounds? Address offset challenges with novel ground-level translators (Rev. A)
Resuelva los desafíos de compensación de conexión a tierra en sistemas modulares con nuestros convertidores de nivel de tierra de ±80 V. Esta familia proporciona un rendimiento compacto, rentable y hasta dos veces más rápido que las soluciones tradicionales.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Preguntas frecuentes sobre convertidores a nivel de tierra
En estas preguntas frecuentes, se responderán las preguntas más comunes sobre nuestra gama de convertidores a nivel básico.
TXG4122

Convertidor de nivel a tierra bidireccional de 2 bits y 40 V para señal I2C

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.489

TXG1020-Q1

Convertidores de nivel a tierra automotrices, ±10 V, dirección fija de 2 bits y configuración 2/0

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.209

TXG4021-Q1

Convertidores de nivel a tierra automotrices, ±40 V, dirección fija de 2 bits y configuración 1/1

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.245

TXG4020-Q1

Convertidores de nivel a tierra automotrices, ±40 V, dirección fija de 2 bits y configuración 2/0

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.245

TXG1021-Q1

Convertidores de nivel a tierra automotrices, ±10 V, dirección fija de 2 bits y configuración 1/1

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.209

TXG1042-Q1

Automotriz, ±10 V, convertidores de nivel a tierra de dirección fija de 4 bits, configuración 2/2

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.251