Controladores BLDC
Controladores de puerta y controladores de motor de transistor de efecto de campo (FET) integrados para motores de corriente continua sin escobillas (BLDC) y motores síncronos de imán permanente (PMSM)
Buscar por categoría
Obtenga rápidamente movimientos suaves y precisos con nuestra gama de controladores BLDC. Nuestros productos integran protección, detección y gestión de la energía con nuestras soluciones de controladores de motor para permitir soluciones de menor tamaño y un funcionamiento eficiente del motor. El diseño de nuestros controladores BLDC tiene en cuenta la seguridad funcional para ayudarle a cumplir los requisitos de seguridad funcional estándar de la industria.
Controlador de compuerta
Controladores FET integrados
Controladores BLDC para seguridad funcional y automotriz
Categorías relacionadas
Controladores BLDC con control integrado
Beneficios de nuestros controladores BLDC
Seguridad funcional
Mejore la robustez del sistema con funciones de protección avanzadas, seguridad funcional compatible con la norma ISO 26262 para uso en sistemas orientados hasta la integridad de la seguridad automotriz nivel D (ASIL-D).
Alta eficiencia y precisión
Optimice la interferencia electromagnética (EMI) y la eficiencia con nuestros controladores de puerta inteligentes y aumente la precisión con nuestras opciones de amplificador de detección de corriente integrado.
Reduzca su tamaño y costo
Reduzca los costos de diseño y de la lista de materiales (BOM) con integraciones para cumplir las especificaciones de espacio de su sistema.
Configurabilidad del sistema
Cree sistemas de motor BLDC configurables con una amplia gama de niveles de tensión y potencia, al tiempo que aumenta la flexibilidad del diseño con integraciones opcionales como bloques de potencia y funciones de protección.
Recursos técnicos
System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications
How to Build a Small, Functionally Safe 48-V, 30-kW MHEV Motor-Drive System
Desarrolle su experiencia en controladores de motores de CC sin escobillas
Descubra aplicaciones destacadas
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.
Benefits:
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
- Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications
Recursos destacados
- Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) – Application note
Deliver high power and efficiency for e-bike and e-scooter applications with robust brushless DC gate drivers.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate e-mobility design needs.
Benefits:
- Create cost effective designs for e-mobility applications with exceptional performance and efficiency
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
Recursos destacados
- TIDA-010056 – Diseño de referencia de etapa de potencia de 54 V, 1.5 kW, con una eficiencia del 99 %, de 70x69 mm2
Address highest level functional safety and accurate current sense requirements for EPS in 12-V battery automotive applications with robust BLDC gate drivers.
Our high performance and highly accurate current sense gate drivers help solve many challenges in designing BLDC motor systems to accomodate EPS design needs.
- Functional Safety-Compliant to ISO 26262 for use in systems targeting up to ASIL D
- Current sense accuarcy for precise commutation and torque feedback
- Supports down to 4.5-V operating voltage under hostile battery conditions
- Built-in-self-test (BIST), over/under voltage, over current and over temperature diagnosis and protection
- VGS and VDS monitoring and protection to prevent stuck at and shoot through for low-side FET and high-side FET
Recursos destacados
- Motor driver protection features – Video
Nuevos productos
Cont. de motor trifásico, 70 V, máx. 16 A de pico, con det. de corriente integrada y FET integrados
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.8
Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 48 V, detección precisa de corriente
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.325
Controlador de compuerta automotriz trifásico para baterías de 24 V y 48 V con detección precisa de
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.34
Controlador de motor CC sin escobillas trifásico, 24 V abs máx., 3 V a 20 V, con FET integrados para
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.68