Diodos de protección ESD
Protección contra descargas electrostáticas (ESD) de un líder en semiconductores comprobado
Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión de funcionamiento (Vrwm)
Interfaz
Configuraciones
Categorías relacionadas
Nuevos productos
Diodo doble automotriz de protección ESD de 3 pF, ±24 V y 30 kV para redes en vehículos con flanco h
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.106
Diodo doble automotriz de protección ESD de 3 pF, ±36V y 25 kV para redes en vehículos con flanco hú
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.088
Diodo doble automotriz de protección ESD de 3 pF, ±24 V y 25 kV para redes en vehículos con flanco h
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.094
Diodo doble automotriz de protección ESD de 3 pF, ±24 V y 20 kV para redes en vehículos con flanco h
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.091
5.5V, bidirectional ultra-low capacitance ESD protection diode for high-speed interface
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.052
Diodo de protección ESD bidireccional doble de 2.5 pF y 24 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.076
Protección ESD para cada diseño
Opciones en paquetes familiares
Los diodos ESD de TI se pueden integrar directamente en los diseños existentes. Explore las opciones en paquetes sin plomo comunes, como DFN1006 y DFN0603, además de una creciente gama de paquetes con plomo, como SOD-323 y SOT23-3.
Un diodo para cada interfaz
Desde el mundo de alta velocidad de HDMI y USB, pasando por los confiables CAN, LIN y RS-485, hasta la emergente ISO15118, nuestra gama se amplía rápidamente para adaptarse a un número cada vez mayor de casos de uso.
La velocidad como prioridad
El proceso de diodos de TI se construyó pensando en la velocidad, lo que significa que encontrará una capacitancia líder en la industria en todo tipo de tensiones.
Nuevas versiones de diodos de protección ESD
Protección para CAN y LIN
El ensamblaje final de un vehículo puede presentar muchas oportunidades de ESD, ya que los cables acumulan un exceso de carga en toda la fábrica. Las ESD también pueden producirse durante el mantenimiento en cualquier momento en que se manipulen los cables. Proteja sus sistemas de golpes de hasta 30 kV con nuestra selección de soluciones de 24 V.
Featured products for CAN y LIN
Los diodos multiuso
Hay innumerables líneas de 24 V en muchos sistemas; protéjalas todas con una selección de diodos con varias clasificaciones y paquetes.
Featured products for protección de 24 V de uso general
Gran protección en un paquete pequeño
Algunos de nuestros componentes electrónicos más pequeños conllevan el mayor riesgo de sufrir daños por ESD. Piense en el reloj inteligente y el teléfono que utiliza y que carga todos los días, en las teclas individuales del teclado de su computadora portátil. La protección ESD no se puede comprometer debido a la falta de espacio. Por ello, hemos lanzado diodos de 30 kV y baja capacitancia en DFN0603.