Buscar por categoría
Seleccione por especificación paramétrica
Tensión de funcionamiento (Vrwm)
Funciones de protección
Categorías relacionadas
¿Por qué elegir nuestro diodo TVS para su diseño?
Baja capacitancia
La familia TSM de diodos TVS de TI permite a los diseñadores reducir las capacitancias TVS a la mitad en comparación con las piezas comunes encapsuladas en SMA.
Sujeción plana
Nuestra familia de TVS ofrece protección frente a 10/1000 pulsos de 145 W, mientras mantiene bloqueados solo 7 V por encima de Vrwm. Los diodos TVS protegen las líneas Vbus USB-C, las líneas de entrada/salida (E/S) del convertidor analógico a digital (ADC) y más.
Ampliación de las opciones de paquetes para el reemplazo directo
Obtenga los beneficios de TI sin cambiar su diseño con ofertas cada vez mayores en paquetes comunes como SOD-323.
Innovaciones en diodos TVS
Protección para velocidades de datos crecientes
Los diodos TVS están pensados para proteger las líneas de datos sin afectar la señal durante el funcionamiento normal. Cuanto menor es la capacitancia, mayor es la velocidad de datos que puede proteger un diodo manteniendo esta invisibilidad. A medida que los sistemas aumentan el caudal de datos a través de las líneas de comunicación, tiene sentido evaluar si los diodos TVS utilizados anteriormente tienen la capacitancia necesaria para ser compatibles. La familia TSM de diodos TVS de TI permite a los diseñadores reducir las capacitancias TVS a la mitad en comparación con las piezas comunes encapsuladas en SMA.
Featured products for diodos TVS de baja capacitancia
Alta sobrecarga y bajo compromiso
La mayoría de los diodos TVS tienen una diferencia de más de 10 V entre la tensión de trabajo y la tensión de bloqueo. Esto significa que los circuitos integrados de salida deben ser capaces de tolerar tensiones al menos 10 V superiores a la tensión de línea para que el diodo pueda protegerlos eficientemente. Los diodos de sujeción plana de TI no solo reducen esta brecha, sino que también garantizan que la tensión de sujeción permanezca constante durante una sobretensión.