Controladores de medio puente

Nuestra cartera completa de controladores de puerta de medio puente ofrece un sistema resistente y alta densidad de potencia en muchas aplicaciones

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros controladores de medio puente integran un controlador de lado alto y lado bajo y reducen las pérdidas de conmutación, operan en entornos ruidosos y mejoran la eficiencia del sistema. Con recursos como videos, artículos técnicos y otros documentos, le brindamos cobertura a lo largo de todo el proceso de diseño. 

Buscar por categoría

Seleccione por tensión de bus
Controladores de medio puente inferiores a <120 V

Gracias al retardo de propagación más rápido, se logra una conmutación más rápida y se aumenta la eficiencia general del sistema.

Controladores de medio puente inferiores a <700 V

Soporte tensiones más altas y, al mismo tiempo, proporcione la mayor eficiencia y fiabilidad posible para su aplicación final.

Encuentre su controlador de puerta de medio puente por aplicación

UCC27884-Q1
Controladores de medio puente

Controlador de medio puente de 230 V y 4 A con activación y UVLO 8 V para aplicación automotriz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.602

UCC27884
Controladores de medio puente

Controlador de medio puente de 230 V y 4 A con bloqueo por baja tensión (UVLO) de 8 V y bloqueo de e

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.51

UCC27735
Controladores de medio puente

700V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO, interlock, and enable

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.48

UCC27834-Q1
Controladores de medio puente

Automotive 230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.602

UCC27834
Controladores de medio puente

230V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.51

UCC27734
Controladores de medio puente

700V 4A half-bridge gate driver with 8V UVLO and interlock

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.48

Recursos técnicos

Application note
Application note
Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A)
En este documento se utiliza UCC27710, el controlador de puerta de medio puente de 620 V de TI con bloqueo para presentar los diferentes componentes en un circuito de arranque y cómo seleccionarlos correctamente para garantizar la conmutación predecible de los FET de alimentación.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282
En esta nota de aplicación, se describen las ventajas del UCC27282 frente a los controladores de la generación anterior para permitir la optimización del diseño y mejorar la robustez. 
document-pdfAcrobat PDF
Artículo técnico
Artículo técnico
UCC27712-Q1: Sustitución de controladores de puente de 3 fases por controladores de medio puente en compresores de CA para automóviles
En este artículo técnico, se pone el foco en algunas de los rendimientos clave del controlador de puerta de medio puente UCC27712-Q1 frente a algunos controladores de puente de 3 fases en compresores de CA para automóviles. 

Descubra aplicaciones destacadas

ENERGÍA SOLAR
Diseñe inversores solares y optimizadores más eficientes y fiables con los controladores de puerta de medio puente de TI
SISTEMAS HÍBRIDOS, ELÉCTRICOS Y DE PROPULSIÓN
Alimente sus diseños de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV de forma fiable y eficiente, sin sacrificar el tamaño ni el peso, con los controladores de compuerta de medio puente de TI
ENERGÍA PARA TELECOMUNICACIONES Y SERVIDORES
Maximice la densidad de potencia con la gama de controladores de compuerta de medio puente compactos de TI con gran potencia de accionamiento
ELECTRODOMÉSTICOS
Supervise de forma fiable la etapa de potencia de electrodomésticos pequeños, sin sacrificar el factor de forma, con los controladores de compuerta de medio puente de TI
ACCIONAMIENTOS DE MOTOR
Tres controladores de medio puente de TI en una etapa de potencia de CC sin escobillas minimizan el espacio entre el controlador de puerta y el transistor bipolar de puerta aislada, lo que reduce las pérdidas por conmutación y las interferencias electromagnéticas
INFRAESTRUCTURA INALÁMBRICA
Maximice la densidad de potencia gracias a la gran potencia de accionamiento y los reducidos retardos de propagación de los controladores de compuerta de medio puente compactos de TI

Diseñe inversores solares y optimizadores más eficientes y fiables con los controladores de puerta de medio puente de TI

Con una mayor potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), nuestros controladores de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas en las etapas de potencia CC/CC.

Beneficios:

  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. 
  • Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Múltiples opciones UVLO, incluyendo 5 V, para ayudar a aumentar la frecuencia mientras se minimizan las pérdidas de potencia. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-050022 – Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
Productos
  • UCC27282 – 120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options
  • UCC27712 – Controlador de puerta de medio puente de 1.8 A/2.8 A y 620 V con bloqueo
  • UCC27211A – 120V 4.5A half-bridge gate driver with 8V UVLO and negative voltage handling
Desarrollo de hardware
  • UCC27282EVM-335 – Módulo de evaluación UCC27201A de controlador de puerta de lado bajo y lado alto de 120 V, 3 A y UVL

Alimente sus diseños de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV de forma fiable y eficiente, sin sacrificar el tamaño ni el peso, con los controladores de compuerta de medio puente de TI

Con una mayor fuerza de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO), nuestros controladores de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas y mejorar la fiabilidad en los sistemas de propulsión HEV/EV. 

Beneficios:

  • Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Múltiples opciones UVLO, incluida la de 5 V, para funcionar con tensiones de polarización más bajas para aumentar las frecuencias de conmutación y reducir el tamaño del sistema.
  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. 

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01407 – Diseño de referencia de potencia de salida de 12 V y entrada de batería de 48 V y 400 W para automoc
Productos
  • UCC27282-Q1 – Automotive 120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options
  • UCC27211A-Q1 – 120V 4.5A half-bridge gate driver with 8V UVLO and negative voltage handling
  • UCC27712-Q1 – Controlador de puerta de medio puente de 1.8 A/2.8 A y 620 V con bloqueo para automoción
Desarrollo de hardware
  • UCC27282EVM-335 – Módulo de evaluación UCC27201A de controlador de puerta de lado bajo y lado alto de 120 V, 3 A y UVL

Maximice la densidad de potencia con la gama de controladores de compuerta de medio puente compactos de TI con gran potencia de accionamiento

Desde la corrección del factor de potencia de los tótems hasta las etapas de potencia CC/CC, nuestros controladores de medio puente ofrecen una gran potencia de accionamiento, características de conmutación más rápidas y múltiples opciones de bloqueo por subtensión (UVLO) para ayudar a minimizar las pérdidas.

Beneficios:

  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. 
  • Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Múltiples opciones UVLO, incluyendo 5 V, para ayudar a aumentar la frecuencia mientras se minimizan las pérdidas de potencia. 

Recursos destacados

Productos
  • UCC27282 – 120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options
  • UCC27211A – 120V 4.5A half-bridge gate driver with 8V UVLO and negative voltage handling
  • UCC27714 – Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 600 V

Supervise de forma fiable la etapa de potencia de electrodomésticos pequeños, sin sacrificar el factor de forma, con los controladores de compuerta de medio puente de TI

Con una mayor fiabilidad en tamaños de encapsulados compactos, nuestros controladores de medio puente ayudan a reducir la placa de circuito impreso (PCB) y el tamaño total del sistema en accionamientos de motores con o sin escobillas. 

Beneficios:

  • Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Manejo de tensión negativa para resistir los transitorios inducidos por el motor.
  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductores de óxido metálico (MOSFET). 

Recursos destacados

Productos
  • LM5108 – Controlador de puerta de medio puente de 2.6 A y 110 V con activación y bloqueo
  • UCC27710 – Controlador de puerta de medio puente de 0.5 A/1.0 A y 620 V con bloqueo
  • LM2105 – Controlador de compuerta de medio puente, 107 V, 0.5 A/0.8 A, con UVLO de 5 V y diodo de arranque

Tres controladores de medio puente de TI en una etapa de potencia de CC sin escobillas minimizan el espacio entre el controlador de puerta y el transistor bipolar de puerta aislada, lo que reduce las pérdidas por conmutación y las interferencias electromagnéticas

Con una mayor fiabilidad en encapsulados de tamaño reducido, nuestros controladores de medio puente ayudan a reducir la placa de circuito impreso (PCB) y el tamaño total del sistema en los accionamientos de motores de CC sin escobillas. 

Beneficios:

  • Los encapsulados pequeños con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Manejo de tensión negativa para resistir los transitorios inducidos por el motor. 
  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. 

Recursos destacados

Productos
  • LM5108 – Controlador de puerta de medio puente de 2.6 A y 110 V con activación y bloqueo
  • LM5106 – Controlador de puerta de medio puente de 1.2 A, 1.8 A y 100 V con UVLO de 8 V y tiempo muerto progra
  • LM2105 – Controlador de compuerta de medio puente, 107 V, 0.5 A/0.8 A, con UVLO de 5 V y diodo de arranque

Maximice la densidad de potencia gracias a la gran potencia de accionamiento y los reducidos retardos de propagación de los controladores de compuerta de medio puente compactos de TI

Con bajos retardos de propagación y adaptación de retardo, nuestros controladores de puerta de medio puente ayudan a minimizar las pérdidas en la corrección del factor de potencia de tótem o en las etapas de potencia CC/CC.

Beneficios:

  • Los encapsulados pequeños sin plomo con opciones de diodo de arranque integrado ayudan a reducir el tamaño y el peso de la placa de circuito impreso. 
  • Las múltiples opciones de bloqueo por subtensión, incluida la de 5 V, ayudan a aumentar la frecuencia a la vez que minimizan las pérdidas de potencia. 
  • Dispositivo de bloqueo para impedir el paso del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico. 

Recursos destacados

Productos
  • UCC27211A – 120V 4.5A half-bridge gate driver with 8V UVLO and negative voltage handling
  • UCC27282 – 120V 3A half-bridge gate driver with 5V UVLO, interlock, and enable options
  • UCC27714 – Controlador de puerta de medio puente de 4 A y 600 V

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de la etapa de potencia para convertidores CC/CC <100 VIN
Este diseño de referencia implementa un diseño de etapa de potencia de alta frecuencia basado en el controlador MOSFET de medio puente 120 V UCC27282 y los MOSFET de potencia 100 V CSD19531. Con interruptores eficientes y un rango de funcionamiento flexible de VGS, este diseño puede reducir las (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de convertidor CC/CC de medio ladrillo de 600 W con control digital para aplica

The PMP4320A reference design is a single output DC-DC converter with standard half-brick dimensions and full digital control configuration based on the UCD3138.  It is capable of delivering 50A output current with an output voltage of 12V.  The converter provides high efficiency and good (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de controlador de motor de alta potencia y alta tensión para automoción para co
Este diseño de referencia de motor de CC sin escobillas (BLDC) controla un compresor de climatización automotriz mediante el uso del excitador de compuertas del lado alto y de tierra UCC27712-Q1, seguido de medios puentes con transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) discretos. Este diseño (...)

Diseños de referencia relacionados con Controladores de medio puente

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.