Controladores para LED de retroiluminación

Controladores de alto rendimiento para una amplia variedad de tamaños de pantalla

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de controladores LED de elevación (elevador) utiliza técnicas de atenuación global para la retroiluminación de LCD. Puede utilizar una opción monocanal con una eficiencia de hasta el 90 % o mantener el mismo número de LED y utilizar una opción de mayor número de canales para mejorar la eficiencia total del sistema. Nuestros controladores LED de retroiluminación prolongan la vida útil de su LED con una serie de funciones de protección y optimizan el rendimiento de la pantalla LCD con altos índices de atenuación y contraste.

Seleccionar por característica


Atenuación global: VIN máx. ≤30 V


Atenuación global: VIN máx. >30 V


Atenuación local

Recursos técnicos

Application note
Application note
Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application
Mas información sobre cómo estimar la corriente de salida máxima, minimizar el ruido de audio y calcular la caída de tensión para seleccionar el controlador de retroiluminación adecuado.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications
En esta nota de aplicación se analizan parámetros importantes del inductor y cómo seleccionar el inductor adecuado para aplicaciones de retroiluminación LCD.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Consideraciones sobre el diseño de la retroiluminación LED
Mas información sobre las principales consideraciones de diseño para la retroiluminación de una pantalla LCD en relación con diversas aplicaciones.

Diseños de referencia relacionados con Controladores para LED de retroiluminación

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de retroiluminación y polarización LCD para pantallas de realidad virtual/aumen

Este diseño de referencia describe la solución de alimentación para pantallas LCD en dispositivos portátiles, especialmente en auriculares de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). El controlador de retroiluminación de alta precisión de corriente se logra con LP8556, que proporciona una (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del controlador LED blanco de 70 V, 60 mA con control de atenu

Controlador LED blanco compacto de alta eficiencia (>90 %).  Controla un LED blanco de 440 lúmenes de hasta 70 V lúmenes de hasta 60 mA desde una fuente de 6 V a 18 V.  Incluye atenuación controlada por tensión con reducción (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu
Este diseño de referencia conserva la energía y prolonga la vida útil de la retroiluminación de la pantalla LCD ajustando de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en función de los niveles de luz ambiental. Un sensor de proximidad capacitivo ahorra energía y aumenta la vida útil de la (...)