Controladores LED
Impulse cualquier aplicación LED con opciones de alta densidad de alimentación
Buscar por categoría
Nuestra amplia gama de controladores LED, herramientas de diseño y recursos técnicos pueden contribuir a añadir innovadoras funciones de iluminación a su diseño. Busque el mejor dispositivo para su sistema de dos formas: por la función de los LED en su diseño o por la topología de la fuente de alimentación del controlador LED.
Tendencias en potencia
Obtenga la máxima densidad de alimentación para sus diseños LED
Disponemos de una diversa gama de dispositivos altamente integrados para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de mercados, desde aplicaciones robustas de automatización de fábricas hasta sistemas de iluminación automotriz en evolución o electrónica personal cada vez más reducida. Con el uso de nuestros dispositivos, puede accionar salidas de corriente más altas de forma más eficiente, disipar el calor de forma más eficiente con nuestros encapsulados térmicamente optimizados y reducir la huella del sistema con nuestros controladores LED monolíticos lineales y CC/CC.
Featured products for densidad de potencia
Recursos técnicos
Common LED Functions and LED Driver Design Considerations
Topologías de controladores LED
Algoritmos de atenuación
Nuevos productos
Regulador buck automotriz de 36 V, administrador de matriz LED de 24 canales para iluminación ext
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.95
Controlador LED reductor de alta tensión con atenuación precisa
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.45
Controlador LED automotriz de retroiluminación con atenuación local de 24 canales
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.285
Controlador LED automotriz de retroiluminación de atenuación local de 24 canales y 100 mA
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.503