Interruptores de carga
Cambie el interruptor a un interruptor de carga integrado
Buscar por categoría
Los interruptores de carga son una forma sencilla y rentable de encender y apagar los raíles de alimentación. Resuelva sus desafíos de diseño con la amplia gama de interruptores de carga de TI, que incluye amplias opciones de corriente, encapsulado y funciones de protección. Encuentre rápidamente la solución para reducir la corriente de filtración o gestionar la corriente de irrupción con nuestra herramienta de búsqueda paramétrica. Para aplicaciones de tamaño limitado y alta densidad de potencia, explore los encapsulados QFN HotRod™ y a escala de chip a nivel de oblea (WCSP). Para proteger los puertos USB tipo A, explore nuestros interruptores de carga con límite de corriente que cuentan con certificaciones de seguridad, encapsulados y pines estándares de la industria.
Reduzca su selección en función de los requisitos del sistema
Corriente de salida
Protección contra sobrecorriente
USB tipo A
Seleccione su interruptor en función de su prioridad de diseño
Tamaño reducido
Baja filtración
Minimizar la pérdida de potencia
Categorías relacionadas
Interruptores de lado alto
Controladores USB-A
¿Cuáles son las funciones de un interruptor de carga?
Active y desactive sin problemas carriles de potencia de baja tensión a la vez que gestiona la corriente de irrupción
Los interruptores de carga ofrecen soluciones sencillas y claras para gestionar la corriente de irrupción. En comparación con las soluciones discretas, el arranque suave integrado en los interruptores de carga permite un mejor control de la corriente de irrupción, lo que ayuda a evitar caídas de la fuente de alimentación y caídas de tensión. Los interruptores de carga, disponibles en encapsulados compactos y rentables de 4 o 6 pines, permiten diseños más pequeños y sencillos con menos componentes. Los interruptores de carga también integran funciones adicionales, como descarga de salida rápida para una desconexión controlada. Con el encendido y apagado controlados, los interruptores de carga ofrecen una forma sencilla de tener una mayor gestión en la distribución de potencia de baja tensión.
Basics of Load Switches (Rev. A)
Managing Inrush Current (Rev. A)
Interruptores de carga frente a MOSFET discretos
Featured products for distribución simple de potencia
Limite la descarga de la batería y prolongue la vida útil
En sistemas con un presupuesto de batería limitado, es fundamental gestionar la corriente de filtración general del sistema. Los interruptores de carga están disponibles en modelos con baja corriente inactiva (cuando el dispositivo está habilitado) y baja corriente de apagado (cuando el dispositivo está desactivado). Esta variedad permite a los diseñadores seleccionar el mejor interruptor de carga en función de la frecuencia con que una carga determinada está encendida o apagada. Dado que el tamaño de la batería suele estar limitado por el tamaño general del sistema (como en un dispositivo para que el consumidor lleve puesto), muchos interruptores de carga de filtraciones bajas de TI también están disponibles en encapsulados WCSP o QFN ultracompactos. Elegir un interruptor de carga con baja corriente de filtración reduce el consumo de potencia en reposo y la descarga general de la batería, lo que permite una mayor vida útil del sistema.
How can a load switch extend your device’s battery life?
Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption
Featured products for ahorro de batería
Gestione la temporización precisa y los requisitos de irrupción
Cuando un procesador o FPGA tiene requisitos precisos de corriente de irrupción, tiempo de encendido y tiempo de apagado, puede ser difícil gestionarlo con soluciones discretas o secuenciadores. La implementación de interruptores de carga en la ruta de potencia permite un control independiente de la temporización de cada carril. Con un arranque suave ajustable y una descarga de salida rápida ajustable, los interruptores de carga pueden conducir mejor tanto las secuencias de activación como las de desconexión. Los interruptores de carga con pines de buena potencia (PG) permiten un mayor control al secuenciar varios interruptores de carga. Los pines de tensión de polarización (Vbias) permiten tensiones Vin más bajas para su uso en procesadores de baja tensión y carriles FPGA.
Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi
How and why you should use load switches for power sequencing
Featured products for secuencia de potencia
Mejore la eficiencia y preserve el margen de tensión de los carriles descendentes
En los sistemas de 3.3 V de alta eficiencia (como los módulos ópticos), los presupuestos de potencia son limitados y cada componente consume un valioso espacio libre de tensión. Al utilizar un interruptor de carga con baja resistencia de encendido, se minimiza la caída de tensión, lo que permite más espacio libre de tensión para carriles descendentes y eventos transitorios. La baja resistencia de encendido también ayuda a minimizar las pérdidas de potencia y el aumento de temperatura, lo que permite un mayor rendimiento y confiabilidad.
How innovative packaging can drive higher power density in load switches
Fundamentals of On-Resistance in Load Switches
Load Switch Thermal Considerations (Rev. A)
Featured products for baja resistencia de encendido
Gestione eventos de sobrecorriente y corriente inversa
Mientras que el arranque suave gestiona la corriente de irrupción durante el encendido, la limitación de corriente (ILIM) o la protección de cortocircuito (SCP) protege contra eventos de sobrecorriente después del arranque. ILIM y SCP utilizan diferentes disparadores de fallo, pero ambos responden poniendo la corriente a un valor fijo hasta que el dispositivo alcanza un apagado térmico. Los interruptores de carga con límite de corriente pueden ser fijos o ajustables (con resistencia externa) y, a menudo, incluyen pines de informe de fallos y certificaciones de seguridad estándar. La limitación de corriente es valiosa para proteger los puertos USB-A, evitar daños por altas descargas en las baterías y proteger las cargas descendentes. El bloqueo de corriente inversa (RCB) es otra función de protección común que evita el flujo de corriente inversa entre dispositivos USB o fuentes de potencia.
Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps
USB Power Switch Reverse Current Protection
Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)
Featured products for USB y limitación de corriente
¿Por qué elegir un interruptor de carga integrado?
Reduzca la descarga de la batería & el tamaño de la placa
Los encapsulados compactos y las bajas corrientes de filtración ahorran espacio del tablero y vida útil de la batería en comparación con las soluciones discretas.
Control de la secuencia de potencia
La buena potencia, la velocidad de subida ajustable y la descarga de salida ajustable permiten gestionar los requisitos de temporización precisa del procesador.
Proteger contra fallos
La limitación de corriente, el bloqueo de corriente inversa y las certificaciones de seguridad proporcionan una protección robusta para los puertos USB-A y otras cargas sensibles.
Minimizar la pérdida de energía
La baja resistencia de encendido y el soporte de baja tensión de entrada reducen la disipación de calor y la caída de tensión en sistemas de alta eficiencia.
Recursos técnicos
Basics of Load Switches (Rev. A)
Making the Switch to an Integrated Load Switch
Interruptores de carga frente a transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) discretos
Descubra aplicaciones destacadas
Ofrezca a los consumidores flexibilidad con una fuente de alimentación versátil y eficiente
En el ámbito de la electrónica personal, la compacidad y la eficiencia energética son las principales prioridades de diseño. Nuestros interruptores de carga protegen los sistemas de potencia, con baja corriente quiescente y opciones de paquete pequeño.
Beneficios:
- Tiempo de subida ajustable y descarga rápida de la salida para un control preciso de la distribución interna de la alimentación.
- Bajas corrientes quiescentes y de apagado para permitir un uso más prolongado por carga de batería.
- Paquete compacto de tan solo 1 mm2 para diseños con espacio reducido.
Recursos destacados
- TIDA-00556 – Diseño de referencia de modo de envío basado en interruptor de carga para dispositivos portátiles
- TIDA-01451 – Diseño de referencia del interruptor de alimentación para descodificador
Pack more safety into your ADAS and infotainment modules
Compact size and efficiency are very important considerations in automotive systems as feature and power demands increase. Our load switches protect systems from transients and improve longevity, while maintaining a small form factor. In high-performance compute systems, load switches with low Ron and high output current capability help improve system efficiency.
Benefits:
- Protections such as reverse current blocking, quick output discharge and soft-start.
- Save power through power dense packaging with low IQ and ISD
- Current-limiting with fault pins to protect USB-A ports and other sensitive loads.
Recursos destacados
- TIDA-00530 – Diseño de referencia de potencia de calidad automotriz para sistemas basados en TDA3x de baja potenc
- TIDA-00803 – Diseño de potencia de calidad automotriz para sistemas de cámaras frontales que utilizan procesadore
- TPS22919-Q1 – Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,
- TPS2553-Q1 – Interruptor automotriz de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.3 A Interruptor de
- TPS22954-Q1 – Interruptor automotriz de carga de 5.7 V, 5 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, monitorizac
Minimize power losses in optical module and network switches
In high-efficiency 3.3V systems, power budgets are limited and each component consumes valuable voltage headroom. By using a low on-resistance load switch for input power protection, the voltage drop is minimized, allowing more voltage headroom for downstream rails and transient events. Low on-resistance also helps minimize power losses and temperature rise, enabling higher performance and reliability.
Benefits:
- Power dense packaging with low on-resistances for more efficient performance.
- Enhanced system reliability through overcurrent protection, quick output discharge and soft start.
Recursos destacados
- Fundamentals of On-Resistance in Load Switches – Application note
- Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) – Application note
Small size and low-leakage load switches for any compact battery-powered system
The strengths of our load switches align with the primary design priorities of automated systems – efficiency, small size, and low quiescent current. TI load switches also include protection features like reverse current blocking and overcurrent protection to help keep systems up and running.
Benefits:
- Improved signal integrity through low-leakage currents (when enabled or disabled).
- Ultra-compact WCSP and QFN packages (less than 1 x 1 mm).
- Ensure stable operation with features like reverse current blocking, short circuit protection and thermal shutdown.
Recursos destacados
- TIDA-01579 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de rizado de baja salida y alta eficiencia para aplic
- TIDA-010224 – Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería
- TPS2291L02 – Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 22 mΩ con 90 nA IQ y descarga de salida rápida
- TPS22916 – Interruptor de carga de fugas de 5.5 V, 2 A, 60 mΩ y 10 nA con descarga de salida
- TPS25221 – Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.275-2.7 A Interruptor de alimentació
Cree diseños de comunicaciones con conciencia térmica y bien protegidos
A medida que la adopción de 5G crece rápidamente, también lo hacen los requisitos de diseño para la optimización térmica y el bajo consumo de energía en los equipos de comunicaciones. Nuestros interruptores de carga tienen bajas corrientes quiescentes y funciones de desconexión térmica, así como otras funciones de protección.
Beneficios:
- Protecciones como el control de la corriente de irrupción, el control de la velocidad de subida y el bloqueo por baja tensión.
- Señales de buena alimentación para la supervisión del sistema.
- Factores de forma pequeños y bajas corrientes quiescentes para ahorrar espacio y energía.
Recursos destacados
- TIDA-01584 – Diseño de referencia de secuenciación de potencia mediante interruptores de carga
- TPS22990 – Interruptor de carga de 5.5 V, 10 A, 3.9 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, buena potencia y des
- TPS22992 – Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A y 8.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida
- TPS22997 – Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de secuenciación de potencia mediante interruptores de carga
El diseño de referencia TIDA-01584 demuestra varias configuraciones de secuencia de potencia mediante interruptores de carga. Mediante el uso de interruptores de carga integrados, la sincronización de cada carril de tensión se puede ajustar de forma independiente. Cada carril de tensión puede (...)
Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento
Diseño de referencia de protección VBus con eFuse para módulos de unidad de estado sólido
El diseño de referencia TIDA-050028 proporciona la protección de parte frontal de un módulo SSD y muestra el árbol de alimentación completamente equipado para carriles de 3.3-V, 1.8-V y 1.5-V estándar. Este diseño optimizado en tamaño ayuda a los clientes a seleccionar adecuadamente el dispositivo (...)
Nuevos productos
Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 22 mΩ con 90 nA IQ y descarga de salida rápida
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.1