Circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE)
PSE y PD para la interoperabilidad y flexibilidad del diseño PoE
Buscar por categoría
Nuestros circuitos integrados de alimentación a través de Ethernet (PoE) ofrecen una alta interoperabilidad, fiabilidad, comodidad y soluciones de sistema completas para aquellos que desean suministrar alimentación fácilmente a través de cables Ethernet. Ofrecemos una solución de firmware de sistema configurable (FirmPSE) para diseñadores de interruptores Ethernet, así como una gama de controladores de dispositivos con alimentación interoperable (PD) y equipos de fuente de alimentación (PSE). También ofrecemos una gama completa de diseños con certificación PoE Ethernet Alliance para habilitar sus sistemas PoE 1 y PoE 2 listos para el logotipo.
Recursos técnicos
The ABCs and 123s of PoE
Introducción al programa de certificación PoE
Serie de formación sobre alimentación a través de Ethernet (PoE)
Descubra aplicaciones destacadas
Add PoE to your lighting applications and take intelligent building systems to the next level
In intelligent building designs, PoE offers these benefits:
- Lower installation costs with greater flexibility; voltages less than 60 V may eliminate the need for an electrician, enabling plug-and-play capability
- Connected lighting; each light fixture's unique Internet Protocol address enables intelligent lighting control
- Achievable low standby power modes keep sensors and other intelligence on while lighting is off, enabling fast turnon
Recursos destacados
- TIDA-01463 – Diseño de referencia de iluminación LED conectada con alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE80
- PoE lighting is coming – Technical article
- Less (standby) power and more light – Technical article
- PSPICE-FOR-TI – PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Adding PoE to Internet of Things (IoT) applications enables a smarter and more efficient grid
IoT applications deliver more information and connectivity throughout infrastructures to conserve resources and save money. PoE provides:
- Cost savings through faster, easier, low-voltage installations
- Improved flexibility and control; it is possible to move and reconnect devices without hiring an electrician
- Enhanced capability with the Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.3bt standard for higher power
Recursos destacados
- TIDM-TM4C129POE – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) TM4C129POE para IoT conectada
- TIDM-1018 – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) para puertas de enlace industriales
- TIDA-010083 – Diseño de referencia GigE y PoE aislado de alta densidad para cámaras de visión artificial y sensore
-
A smarter grid with the Internet of Things (IoT)
– Artículo técnico
Reduce the cabling requirements and complexity of your wired networks with our Ethernet Alliance-certified PoE-capable devices
Our power-sourcing equipment and powered device integrated circuits help you take your wired networks to the next level by:
- Enabling system integration to deploy powered devices when alternative power is not available
- Significantly reducing the cost of installation and cabling for systems
- Ensuring interoperablity between devices
Recursos destacados
- TIDM-1018 – Diseño de referencia de alimentación a través de Ethernet® (PoE) para puertas de enlace industriales
- TIDA-050026-23881 – Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de equipos de fuente de alimentación de 24 puertos (PoE 2, 4 pares) para apl
Este diseño de referencia presenta el conmutador Ethernet de 24 puertos Tipo 4 (PoE 2, 4 pares) para aplicaciones de potencia a través de Ethernet (PoE). El sistema envía hasta 90 W por puerto para aplicaciones de la norma IEEE 802.3bt (PoE 2) y hasta 120 W por puerto en aplicaciones fuera de la (...)