Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)
La eficiencia, confiabilidad y la integración avanzada líderes en el sector ofrecen una alta densidad de potencia para sistemas de última generación.
Buscar por categoría
Los fusibles electrónicos de TI ayudan a reforzar la confiabilidad del sistema con protección inteligente de estado sólido contra sobrecorriente, cortocircuito, sobretensión, polaridad inversa y eventos de irrupción. Diseñados para la precisión y la velocidad, nuestros fusibles electrónicos detectan activamente los fallos y aíslan la carga en tiempo real, restaurando automáticamente el funcionamiento normal una vez que las condiciones se estabilizan. Consiga una mayor eficiencia, un menor número de componentes y una mayor robustez del sistema en un diseño compacto y térmicamente optimizado.
Seleccione por los requisitos principales
Tensión
Actual
Configuración de FET
Categorías relacionadas
Controladores de intercambio en caliente
Consiga diseños confiables y de alta densidad energética con menos complejidad
Proteja su sistema con precisión
Obtenga una protección precisa contra fallos de sobretensión, cortocircuito, irrupción y polaridad inversa con umbrales ajustables y diagnóstico integrado para obtener información sobre el sistema de tiempo real.
Reduzca el tamaño de su diseño
Reduzca el tiempo de diseño y el espacio del tablero con nuestros fusibles electrónicos compactos, que sustituyen varios componentes externos al tiempo que garantizan un rendimiento de protección constante.
Acelere la comercialización de sus productos
Comercialice productos con mayor rapidez con fusibles electrónicos que cumplen las normas de seguridad internacionales (UL, IEC y VDE) y reduzca el tiempo dedicado a pruebas y certificación.
Maximice la eficiencia en un espacio mínimo
Consiga una alta densidad de potencia con fusibles electrónicos de baja RON que reducen el calor, la pérdida de potencia y la caída de tensión en diseños de sistemas compactos.
Recursos técnicos
Basics of eFuses (Rev. A)
Diseño con fusibles electrónicos
Powering modern AI data centers with industry’s first integrated 48V integrated hot swap (eFuse)
Descubra aplicaciones destacadas
Habilite arquitecturas de alimentación de PC versátiles optimizadas para satisfacer las demandas de los clientes
A medida que las PC evolucionan hacia plataformas más delgadas, ligeras y con mayor densidad en potencia, la protección de entrada confiable se vuelve fundamental. Los eFuses protegen los subsistemas sensibles frente a eventos transitorios y fallos, al tiempo que optimizan el espacio y la eficiencia. Su amplia compatibilidad con tensiones, funciones de protección integradas y factores de forma compactos permiten arquitecturas de alimentación de PC resistentes.
Beneficios:
- Protección completa contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuitos y corriente inversa con funciones de monitoreo y control integradas.
- Huella mínima en placa gracias a un encapsulado altamente integrado.
- El funcionamiento con baja corriente quiescente y baja Rds(on) prolongan la vida útil de la batería.
Recursos destacados
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
- TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
- USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? – Technical article
Recursos de diseño y desarrollo
Módulo de evaluación TPS1689
Módulo de evaluación TPS1685
Módulo de evaluación de eFuse TPS2595
El módulo de evaluación (EVM) TPS2595EVM es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el dispositivo eFuse TPS2595. El módulo de evaluación (EVM) permite al usuario aplicar diferentes tensiones de entrada (2.7 V a 18 V) en diferentes condiciones de carga (0 A a 4 A) al dispositivo (...)
Nuevos productos
eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus®
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.9
Fusible electrónico (eFuse) de 9 V a 80 V, 16 mΩ y 10 A con monitor de corriente preciso y rápido
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.6