Controladores de diodo ideal y ORing

Mejore la eficiencia y el rendimiento en aplicaciones de protección de entrada de baterías automotrices y ORing de fuentes de alimentación

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros controladores ideales de diodos y ORing ofrecen soluciones escalables y que ahorran espacio para proteger su sistema contra la tensión inversa o la corriente inversa. Estos dispositivos reducen significativamente la energía que suele perderse por la caída de tensión directa de los diodos discretos de silicio o Schottky tradicionales.

Buscar por categoría

Seleccionar por tipo
Protectores de polaridad inversa

Ideal para aplicaciones de sustitución de P-FET que necesitan protección contra polaridad inversa sin bloqueo de corriente inversa

Controlador de diodo ideal

Ideal para la sustitución de diodos discretos en aplicaciones que necesitan protección contra polaridad inversa y bloqueo de corriente inversa

Diodos ideales y controladores ORing destacados

LM74910H-Q1
Controladores de diodo ideal y ORing

Diodo ideal con disyuntor, ACS de 200 kHz, protección contra sobretensión y subtensión y modo SLEEP

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.85

Beneficios de los controladores de diodo ideal y ORing

checkmark

Eficiencia energética    

Reduzca la pérdida de energía de los diodos tradicionales discretos o Schottky con baja caída de tensión, baja IQ y optimización térmica.

checkmark

Protección

Mejore la fiabilidad del sistema con una protección completa de la ruta de alimentación y de la fuente de alimentación redundante, como protección contra polaridad inversa, bloqueo de corriente inversa y protección contra sobretensiones y descargas de carga.

checkmark

Ahorro de espacio

Optimice su sistema con controladores escalables o diodos ideales totalmente integrados con un controlador N-FET, una bomba de carga integrada o un FET integrado.

Recursos técnicos

Application note
Application note
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
Lea cómo nuestros controladores de diodos ideales superan las limitaciones habituales de los diodos Schottky o los MOSFET de canal P utilizados para la protección de entrada tradicional o las aplicaciones ORing.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection
Las nuevas tendencias automotrices exigen una mayor eficiencia y densidad de alimentación en los sistemas de potencia frontales. Descubra cómo el nuevo controlador de diodo ideal FET B2B LM74800-Q1 simplifica las arquitecturas de diseño habituales.
document-pdfAcrobat PDF
Application brief
Application brief
Eliminate the Voltage Drop and Save Power: An Ideal Diode (Rev. A)
En aplicaciones como los contadores electrónicos inteligentes o los termostatos, se pueden aprovechar las baterías de reserva o las fuentes de alimentación redundantes para reducir el tiempo de inactividad del sistema. Vea cómo se puede utilizar el LM66100 para bloquear la corriente inversa con una baja caída de tensión directa.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)
Diseñe una protección de entrada de batería densa en alimentación y con todas las funciones para su ADAS
Controladores de dominio zonal y espacial
Haga frente a la creciente demanda de electricidad automotriz con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos
PC y computadora portátil
Reduce la pérdida de potencia en las rutas de potencia de entrada de PC y computadoras portátiles mediante controladores de diodo ideal/ORing
Sistemas híbridos, eléctricos y de propulsión
Proteja de forma fiable los componentes y subsistemas de la batería con circuitos integrados de protección de alta integración y alta densidad de alimentación
Audio de primera calidad
Cree una experiencia envolvente en el vehículo con sistemas de audio de alta calidad

Diseñe una protección de entrada de batería densa en alimentación y con todas las funciones para su ADAS

Ahora que las unidades de control electrónico tienen más capacidad de procesamiento, las soluciones de protección tradicionales, como los diodos Schottky y los transistores de efecto de campo (FET) de canal P, no son opciones viables. Nuestros diodos ideales protegen los dispositivos y sistemas derivados con una alta eficiencia del sistema, una gestión térmica mejorada y un tamaño muy reducido.

Beneficios:

  • Límites de corriente ajustables, protección contra inversión de polaridad y corriente, control de corriente de irrupción y protección contra sobrecorriente y cortocircuito.
  • Encapsulado pequeño y con gran densidad de alimentación.
  • Opciones de FET interno o externo.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01323 – Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
  • TIDA-01005 – Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salida MIPI CSI-2 de calidad automotriz
  • PMP10750 – Diseño de referencia de potencia a nivel de sistema para un sistema ADAS de 20 W con protecciones au
Productos
  • LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
  • LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
  • LM74202-Q1 – Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción
Recursos técnicos

Haga frente a la creciente demanda de electricidad automotriz con módulos zonales y sistemas de distribución de energía fiables y completos

A medida que los vehículos incorporan más componentes electrónicos y funciones, la eficiencia en cuanto a peso, espacio y alimentación es cada vez más importante. Nuestros diodos ideales le ayudan a diseñar soluciones altamente escalables y eficientes con protección completa de la ruta de alimentación de entrada.

Beneficios: 

  • Protección contra eventos transitorios como corriente y polaridad inversas, corriente de irrupción, subtensión y sobretensión, y sobrecorriente/cortocircuitos.
  • La sustitución de diodos discretos y transistores de efecto campo (FET) aumenta la eficiencia del sistema, reduce las pérdidas térmicas y ahorra espacio en la placa de circuito impreso.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización compacta con entrada de 4.5 V a 65 V
  • TIDA-00745 – Diseño de referencia de potencia a nivel de sistema de 15 W para el módulo de control de la carrocer
Productos
  • LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
  • LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Reduce la pérdida de potencia en las rutas de potencia de entrada de PC y computadoras portátiles mediante controladores de diodo ideal/ORing

Los controladores de diodo ideal y ORing de TI ayudan a simplificar la redundancia de fuentes y la protección de la ruta de potencia de entrada en los diseños de PC modernos. Al permitir una conmutación fluida de la potencia entre varias entradas y minimizar la caída de tensión y la pérdida de potencia, permiten un funcionamiento eficiente y confiable del sistema en plataformas con limitaciones de espacio.

Beneficios:

  • Permite el funcionamiento del diodo ideal con bajas pérdidas en las rutas de potencia de entrada.
  • Protección contra corriente inversa avanzada con una caída de tensión mínima en comparación con los diodos tradicionales.
  • Admite implementaciones de ORing compactas y eficientes para arquitecturas de potencia de PC portátiles.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
  • TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
Productos
  • LM7310 – Interruptor de carga de 2.7 V a 23 V, 28 mΩ y 5.5 A con diodo ideal integrado y protección contra so
  • LM74502 – Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga y OVP
  • LM74700D-Q1 – Controlador automotriz de diodo ideal de 3.2 V a 70 V, con 80 uA de protección de batería inversa
Recursos técnicos

Proteja de forma fiable los componentes y subsistemas de la batería con circuitos integrados de protección de alta integración y alta densidad de alimentación

Nuestros diodos ideales facilitan el diseño de sistemas de alimentación al reunir las funciones de protección necesarias en un único circuito integrado altamente integrado. Esto permite a los fabricantes de vehículos eléctricos cumplir paralelamente los requisitos de seguridad críticos y la demanda de los clientes.

Beneficios:

  • Protección contra subtensión/sobretensión, corriente de irrupción, corriente y polaridad inversas, y sobrecorriente y cortocircuito.
  • Encapsulado pequeño y con gran densidad de alimentación.
  • Opciones de transistor de efecto de campo (FET) interno o externo.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
  • TIDA-020015 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización compacta con entrada de 4.5 V a 65 V
Productos
  • LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
  • LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Cree una experiencia envolvente en el vehículo con sistemas de audio de alta calidad

Un suministro eléctrico estable y fiable permite a los vehículos ofrecer más prestaciones que mejoran la experiencia de conducción, incluido el entretenimiento que proporcionan los sistemas de audio. Nuestros diodos ideales ofrecen lo que es importante para los diseños de sistemas de audio: protección fiable y densidad de alimentación.

Beneficios:

  • Protección contra corriente inversa y polaridad, control de corriente de irrupción y lineal, y protección contra sobretensión.
  • Los encapsulados pequeños ayudan a los sistemas de audio a conseguir una gran potencia y rendimiento en espacios reducidos.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-020033 – Dis. de ref. de fuente de alim. automotriz de seguimiento de envolvente acústico y audio de clase H
  • TIDA-020040 – Diseño de referencia de filtro de protección contra sobrecorrientes y corrientes transitorias para a
Productos
  • LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
  • LM74900-Q1 – Diodo con disyuntor y protección contra subtensiones y sobretensiones con salida de falla ideal para
  • LM7481-Q1 – Controlador de diodo ideal que impulsa NFET consecutivos con rectificación activa para automoción

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, 80 μA IQ controlador de diodo ideal de uso automotriz (encapsulado DDF) mód

El LM74700DDFEVM ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de diodo ideal (encapsulado DDF) LM74700-Q1 3.2 V a 65 V, IQ de 80 μA de uso automotriz. Este módulo de evaluación demuestra cómo un MOSFET de potencia de canal N puede emular un diodo de tensión (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación LM74500-Q1 de controlador de protección contra polaridad inversa de 3.2 V a 65 

El módulo de evaluación LM74500-Q1 (LM74500Q1EVM) ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador de protección de polaridad inversa LM74500-Q1. Este módulo de evaluación demuestra cómo se puede utilizar un MOSFET de potencia de canal N para realizar protección (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de filtro de protección contra sobrecorrientes y corrientes transitorias para a
Este diseño de referencia muestra un sistema de protección para eventos transitorios de tensión y corriente que normalmente se encuentran en sistemas automotrices. Este diseño de referencia optimiza la funcionalidad, el tamaño y las capacidades de protección, sin sacrificar el suministro de (...)

Diseños de referencia relacionados con Controladores de diodo ideal y ORing

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.