Multiplexores de potencia
Cambie sin problemas de su solución actual a un multiplexor de alimentación integrado
Buscar por categoría
Los multiplexores de alimentación seleccionan y realizan la transición entre dos vías de alimentación de entrada a una única salida con protección. Un interruptor de alimentación permite elegir entre conector de cilindro, USB, carga inalámbrica, alimentación de reserva, batería y otras entradas. Además, estos dispositivos ayudan en aplicaciones que requieren una respuesta de conmutación rápida o sin interrupciones, lo que garantiza que el sistema no se reinicie durante las transiciones de alimentación.
Seleccione por especificación
Tensión máxima de entrada
Corriente máxima de salida
Canales de entrada
Ventajas destacadas de los multiplexores de alimentación integrados
Rendimiento de la conmutación
Minimice la caída de tensión con un rendimiento de conmutación rápido para mantener el sistema encendido durante las transiciones de alimentación. Existen opciones automáticas y controladas por el usuario.
Protección
Aproveche al máximo nuestra solución de chip único con protección integrada contra sobretensión, sobrecorriente y corriente de irrupción, así como funciones de arranque suave y desconexión térmica.
Tamaño total de la solución
Aumente la densidad de alimentación y consiga una mayor flexibilidad de diseño con una lista de materiales más reducida y una solución de menor tamaño.
Recursos técnicos
Basics of Power MUX (Rev. A)
¿Qué es la multiplexación de alimentación?
Achieve Power Efficiency in Building Automation Applications with the TPS2116
Descubra aplicaciones destacadas
Aumente la duración de la batería y proporciona conmutación automática entre varias fuentes en aplicaciones domésticas inteligentes.
La adopción de sistemas automatizados de climatización, seguridad e iluminación sigue avanzando considerablemente en hogares y espacios de trabajo. Nuestros multiplexores de alimentación ofrecen una solución de pequeño tamaño y baja potencia para los diseños de automatización que tienen varias fuentes de alimentación.
Beneficios:
- La baja corriente quiescente y los encapsulados pequeños ayudan a reducir el tamaño del diseño y a aumentar la densidad de alimentación.
- La conmutación automática reduce la complejidad del sistema.
Recursos destacados
Proporcione una conmutación sin interrupciones del suministro principal al suministro de reserva durante los cortes de energía de la red
Con la creciente demanda de energía, es cada vez más importante diseñar dispositivos de medición fiables. Nuestros multiplexores de alimentación permiten a los contadores inteligentes cambiar sin problemas del suministro principal al de reserva durante un corte de suministro de la red, al tiempo que envían lecturas de energía y se comunican con la red para diagnosticar dónde se producen las interrupciones.
Beneficios:
- La baja corriente quiescente aumenta el tiempo de funcionamiento de la fuente de alimentación de reserva.
- Los transistores semiconductores de óxido metálico de efecto campo de baja resistencia permiten reducir las caídas de tensión durante las transmisiones de alta corriente del Sistema Mundial de Comunicaciones Móviles.
Recursos destacados
- TPS2117 – Multiplexor de potencia IQ baja de 1.6 V a 5.5 V, 20 mΩ y 4 A con conmutación manual y de prioridad
- TPS2116 – Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ
- TPS2115 – Multiplexor de pot. de 2.8 V a 5.5 V, 84 mΩ, 1.25 A, conm. manual, auto. y lenta, y sal. de estad
Aumentar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos gracias a la capacidad de alternar sin problemas entre varias fuentes de alimentación
Los multiplexores de potencia de TI ofrecen una gestión fluida de la fuente en diseños de PC con limitaciones de espacio. Estos dispositivos conmutan de forma eficiente entre USB, el adaptador y otras entradas mientras mantienen un funcionamiento continuo y protegen los carriles críticos del sistema.&& Su arquitectura de bajas pérdidas, sus funciones de protección integradas y su formato compacto agilizan la entrega de energía de forma fiable en las plataformas de cómputo modernas y estilizadas.&
Beneficios:
- Proporcionar transiciones sin fricción entre varias fuentes de potencia.
- Ofrecer protección completa contra fallos de corriente inversa y sobretensión&.
- Brindar mayor eficiencia y mejor aprovechamiento del espacio gracias a la baja corriente de fuga y al encapsulado compacto.&
Recursos destacados
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
- TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
- USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? – Technical article
Disminuya la potencia de sus diseños sin sacrificar la fiabilidad
Las aplicaciones informáticas modernas necesitan un suministro de energía fiable e ininterrumpido. Nuestros dispositivos contribuyen a la fiabilidad del diseño con conmutaciones sin interrupciones en un encapsulado de alta densidad de alimentación.
Beneficios:
- La protección contra eventos transitorios incluye limitación y control de corriente, así como protección contra cortocircuitos, corriente inversa y sobretensión.
- Un factor de forma pequeño permite soluciones de alta densidad de alimentación.
Recursos destacados
- Tarjeta aceleradora de hardware – Alimentación en el punto de carga
- Tarjeta de interfaz de red, adaptador de bus de servidor, red de área de almacenamiento – Protección de la alimentación de entrada
- Tarjeta de interfaz de red inteligente (NIC) – Alimentación en el punto de carga
- Servidor blade – Alimentación del sistema
- Placa base de servidor en rack – Alimentación del sistema
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
Conserve los datos importantes mientras se alterna entre fuentes de alimentación
Automatizar más procesos aumenta la necesidad de energía ininterrumpida para controlar los dispositivos. Nuestros multiplexores de alimentación permiten que los controladores lógicos programables conserven sus relojes o RAM y que los codificadores de motores y servoaccionamientos conserven sus posiciones.
Beneficios:
- Bajas corrientes quiescentes y conmutaciones sin interrupciones.
- Optimizado térmicamente para reducir las pérdidas.
- Protección contra corriente inversa y velocidades de subida de salida controladas.
Recursos destacados
Gestione de cerca sus activos aportando energía ininterrumpida a sus fuentes de datos
El crecimiento conlleva la necesidad de gestionar los recursos y activos de forma más eficiente, así como de disponer de datos fiables. El suministro ininterrumpido de energía con nuestros multiplexores de alimentación proporciona a los rastreadores de activos y registradores de datos una mayor fiabilidad en funciones a prueba de fallos, como las transmisiones de último momento.
Beneficios:
- Protección para sistemas críticos de transmisión de datos contra eventos transitorios como polaridad inversa y corriente inversa.
- Amplios rangos de funcionamiento, baja resistencia de drenaje a fuente y baja corriente quiescente.
Recursos destacados
Recursos de diseño y desarrollo
Multiplexor de baja potencia IQ TPS2116 con módulo de evaluación de conmutación manual y automática
El módulo de evaluación (EVM) TPS2116 es un circuito totalmente ensamblado y probado para evaluar el TPS2116. TPS2116 es un multiplexor de potencia de entrada doble y salida única que se puede configurar para conmutación automática o manual entre las entradas disponibles. El EVM permite al usuario (...)
Módulo de evaluación TPS2121 para aplicaciones de multiplexor de potencia prioritaria
El TPS212x EVM es un módulo de evaluación de los multiplexores de potencia de dos entradas y una salida TPS212x de TI. Este dispositivo detecta automáticamente, selecciona y realiza transiciones sin problemas entre dos fuentes de alimentación, cada una de ellas funciona de 2.7 V a 22 V. El (...)
Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
El diseño de referencia TIDA-01638 muestra el multiplexado de potencia con alimentación redundante. Si falla una fuente de alimentación, el sistema debe cambiar a una fuente de alimentación de reserva y proporcionar una fuente ininterrumpida de energía a las cargas descendentes. Por lo tanto, la (...)