Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

Circuitos integrados de reinicio y vigilancia para MCU, MPU, FPGA y SoC

Buscar por categoría

Nuestra completa gama de circuitos integrados de reinicio y vigilancia que mantienen la confiabilidad y seguridad de los microcontroladores (MCU), microprocesadores (MPU), matrices de puertas lógicas programables de campo (FPGA) y sistemas en un chip (SoC). Estos dispositivos monitorean las tensiones de suministro y las condiciones del sistema para garantizar que los procesadores siempre se inicien o recuperen a un estado conocido. Al generar señales de reinicio durante fallos y al proporcionar temporizadores de vigilancia, de reinicio y circuitos integrados de vigilancia, ayudan a evitar fallos inesperados, protegen los circuitos críticos y mantienen un rendimiento confiable del sistema para una variedad de aplicaciones.

Seleccionar por tipo


Monocanal


Multicanal


Temporizador de vigilancia


Conforme a las normas de seguridad funcional de TI


Circuitos integrados (IC) de reinicio por pulsador

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia destacados

Tendencias en potencia

Alta precisión

Nuestros supervisores de alta precisión y circuitos integrados de restablecimiento permiten una mejor regulación en las fuentes de alimentación y un funcionamiento más seguro en infraestructuras de red críticas, accionamientos de motores y sistemas de automatización industrial.

Serie de videos
Supervisores de tensión 101
Esta serie de formación abarca una amplia gama de temas, incluida la introducción a los supervisores y también la comprensión de las especificaciones y características clave que un supervisor puede aportar a su subsistema.
Functional safety information
Streamlining Functional Safety Certification in Automotive and Industrial
Este informe explica cómo el enfoque de TI para el diseño de circuitos integrados (CI) le proporciona los recursos necesarios para agilizar su diseño de seguridad funcional.
PDF
Technical article
What is a watchdog timer and why is it important?
 Un temporizador de vigilancia es un dispositivo que activa una salida de reinicio si no ha recibido una señal de pulso periódica de un procesador dentro de un plazo de tiempo específico. Obtenga más información sobre por qué es importante un temporizador de vigilancia.
PDF | HTML
Featured products for alta precisión
TPS3703-Q1 ACTIVO Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio
TPS3704-Q1 ACTIVO Supervisor de ventana multicanal con alta precisión y factor de forma compacto para automoción
TPS3435 ACTIVO Temporizador de vigilancia de tiempo de espera de precisión con corriente de nanoquiescencia

Corriente quiescente baja (IQ)

Consiga una corriente quiescente ultrabaja (IQ) sin renunciar al rendimiento del sistema con nuestra amplia gama de supervisores de tensión y circuitos integrados de reinicio (IC). Nuestros supervisores de baja IQ proporcionan una supervisión continua de la tensión y de los carriles de alimentación mientras funcionan a baja potencia en modo de espera, lo que permite tiempos de funcionamiento de la batería más largos, tiempos de respuesta dinámica más rápidos y un factor de forma pequeño, a la vez que se mantiene un consumo de energía en reposo ultrabajo.

Featured products for baja corriente de reposo (IQ)
TPS3899 ACTIVO Supervisor de nanopotencia con detección programable y retardo de reinicio
TLV841 ACTIVO Supervisor de nanopotencia de tensión ultrabaja, con retardo de liberación ajustable en encapsulado
TLV803E ACTIVO Supervisor de tensión de baja potencia (IC de reinicio), con salida activa-baja y de drenaje abierto

Recursos técnicos

E-book
E-book
Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics
Este libro electrónico ofrece una descripción detallada de los supervisores de tensión y sus aplicaciones. Obtenga más información sobre los temporizadores de vigilancia, que son una función incluida en algunos supervisores de tensión. 
document-pdfAcrobat PDF
Selection guide
Selection guide
Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H)
Obtenga más información sobre por qué es necesario un supervisor de tensión y los diversos beneficios. 
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A)
¿Tiene preguntas sobre supervisores de tensión? Lea las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre supervisores de tensión, circuitos integrados de reinicio, detectores de tensión, temporizadores de vigilancia y todos los dispositivos de supervisión relacionados.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Calculadora
Herramienta de tensión de umbral de TPS38900x
Descargue la herramienta de tensión de umbral multicanal, PEC, telemetría y de registro de tiempo.
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS389006 para supervisor de tensión I²C multicanal, de sobretensión y subtensi

El módulo de evaluación (EVM) TPS389006Q1 es una plataforma para evaluar el TPS389006-Q1 de seis canales, que es un supervisor de sobretensión y baja tensión integrado con programabilidad I2C. El TPS389006-Q1 está disponible en un encapsulado plano cuádruple muy delgado (WQFN) de 16 pines sin (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TPS36 para supervisor de precisión de corriente de nanoquiescencia

El TPS36Q1EVM es un módulo de evaluación (EVM) para los supervisores de tensión TPS3435-Q1, TPS3436-Q1, TPS35-Q1 y TPS36-Q1. Esta familia de productos automotrices es compatible con las funciones de supervisor de subtensión y vigilancia. Consulte la ficha técnica de cada producto para conocer (...)

TPS7H3134-SP

Supervisor de cuatro canales resistente a la radiación, con vigilancia y salidas de drenaje abierto

TPS7H3034-SP

Supervisor de 4 canales resistente a la radiación, con vigilancia y salidas de pulsación-tracción

TPS7H3124-SP

Supervisor de ventana, 2 canales con prot. contra radiación, vigilancia y salidas de drenaje abierto

TPS7H3024-SP

Supervisor de 4 canales, 3 V a 14 V, QML-V, resistente a la radiación con temporizador de vigilancia