Referencias de tensión

Referencias de tensión en serie y derivación de alta precisión a fin de admitir una gran variedad de aplicaciones

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de referencias de tensión en serie, de derivación y de corriente presenta un bajo coeficiente de temperatura, precisión inicial exacta, bajo nivel de ruido y excelente estabilidad a largo plazo para una amplia variedad de aplicaciones, como conversión de datos y acondicionamiento de señal. Las referencias de tensión también se utilizan comúnmente como monitores de tensión, limitadores de corriente y fuentes de corriente programables. 

Productos destacados

Recursos técnicos

E-book
E-book
Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A)
Lea esta guía completa para obtener una descripción general de los conceptos básicos de las referencias de tensión.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Voltage reference selection basics white paper (Rev. A)
Aprenda los conceptos básicos para elegir la referencia de tensión correcta.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Comparing Voltage and Processor Monitoring Solutions
Compare las ventajas y desventajas de las soluciones de control de tensión y procesador.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Referencias de tensión

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

LM4060-Q1

Referencia de tensión tipo shunt de alta precisión para uso automotriz, con una derivacion máxima de

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.3

REF30E

Referencia de tensión en serie con derivación de 15 ppm°/C, 27 uA Iq en encapsulado SOT-23-3

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.39

LM4060

Referencia de tensión de derivación de alta precisión con una derivacion máxima de 20 ppm/°C

Precio aprox. (USD) 1ku | 1

REF81

Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida

Precio aprox. (USD) 1ku | 84.86