Referencias de tensión en serie
Mantenga tensiones de salida precisas para sus aplicaciones de cadena de señales
Buscar por categoría
Nuestras referencias de tensión en serie de alta precisión y bajo ruido son estables en un amplio rango de temperaturas. También ofrecemos referencias de tensión en serie de baja potencia con pequeños encapsulados para aplicaciones alimentadas por batería y con limitaciones de espacio. Muchas de nuestras referencias de tensión en serie cuentan con la certificación AEC-Q100 para aplicaciones automotrices.
Seleccionar por tipo
Alta precisión
Baja interferencia electromagnética (IQ)
Encapsulado pequeño
Salida doble
Automotriz
Aspectos destacados de las referencias de tensión
Referencias ultraprecisas para equipos de prueba y medición
La referencia de tensión de precisión interviene en dos puntos clave de la cadena de medición de la PMU: como referencia del DAC (que determina la precisión de la señal de excitación) y como referencia del ADC (que determina la precisión de la medición). Los errores de referencia en cualquiera de estos puntos reducen directamente el rendimiento del sistema, ya que se trata de errores sistemáticos que se propagan a todas las mediciones y no pueden eliminarse mediante calibración. Las referencias de tensión ultraprecisas de TI son clave para minimizar estos errores.
Beneficios de las referencias de tensión ultraprecisas de TI:
- Derivación de temperatura ultrabaja
- Estabilidad a largo plazo de casi 0 ppm (después de la derivación inicial)
- Ruido de 0.12 ppm p-p 1/f
The benefits of extreme precision from buried Zener technology in calibration (Rev. B)
Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B)
Diseño de referencia de multímetro digital y cadena de señales de adquisición de datos de bajo ruido y altamente lineal
Featured products for Unidad de medición paramétrica (PMU)
Corriente quiescente baja (IQ)
Minimice el consumo de energía y prolongue la duración de la batería con referencias de tensión en serie de baja corriente de reposo (IQ). Nuestra amplia gama de referencias de tensión en serie de baja corriente quiescente le ayudan a minimizar la disipación de energía en todos los sistemas y a obtener el tiempo de funcionamiento óptimo de los dispositivos que funcionan con batería, como medidores de glucosa en sangre, auriculares inalámbricos y transmisores de presión. Nuestros circuitos integrados (IC) de factor de forma compacto le ayudan a conseguir un bajo consumo de energía en modo de espera para sus aplicaciones, al tiempo que reducen los costos del sistema.
Bajo ruido y alta precisión
Consiga una estabilidad fiable en una amplia gama de temperaturas y tensiones con las referencias de tensión en serie de alta precisión. Nuestras referencias de tensión en serie de precisión ofrecen un rendimiento líder para muchas aplicaciones industriales y automotrices exigentes.
Recursos técnicos
Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application
Descripción general de las referencias de tensión para ADC
Parámetros importantes de una referencia de tensión
Descubra aplicaciones destacadas
Mejore la precisión y el rendimiento de sus diseños de prueba y medición con nuestras referencias de precisión
Nuestras referencias de precisión ofrecen los mejores valores de ruido, coeficientes de temperatura y deriva a largo plazo de su categoría para aplicaciones de prueba y medición, como equipos de prueba automatizados, equipos de prueba electrónicos de laboratorio y de campo e instrumentos analíticos.
Beneficios:
- Bajos valores de ruido a partir de 0.23 ppm
- Precisión desde ±0.025 %
- Desviación de temperatura de 2 ppm/°C.
Recursos destacados
- TIDM-CONNECTED-ETHERNET – Diseño de referencia de Ethernet, USB y LCD conectados
- TIPD164 – Diseño de referencia de módulo de entrada analógica para salidas industriales y sensores de temperat
- TIPD159 – Diseño de referencia de DAC multiplicador en modo de tensión
Mejore sus diseños de cadenas de señal HEV/EV con referencias de tensión en serie que no comprometen la precisión
Para un diagnóstico preciso y fiable del sistema en tiempo real, los vehículos eléctricos híbridos (VEH) y los vehículos eléctricos de última generación necesitan referencias de tensión precisas para la conversión de datos. Ofrecemos soluciones de alta precisión para medir parámetros críticos del sistema con el mejor consumo de energía, ruido y deriva de temperatura de su clase.
Beneficios:
- Baja deriva por temperatura (hasta 6 ppm/°C con el REF34-Q1)
- Bajo consumo de energía
- Un pin de ACTIVACIÓN opcional ahorra energía al configurar un modo de apagado que consume una corriente de espera de 3 µA
Recursos destacados
- TIDA-00753 – Diseño de referencia de mediciones de corriente CA trifásicas utilizando el transformador de corrien
- TIDA-020018 – Diseño de referencia de sensor de corriente aislado basado en derivación para aplicaciones CC/CC y O
- PMP22650 – Diseño de referencia de cargador de a bordo bidireccional de 6,6 kW basado en GaN
- REF5025A-Q1 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción
- REF34-Q1 – Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción
- REF4132-Q1 – Referencia de tensión de precisión de baja potencia, bajo ruido y 12 ppm/°C para automoción
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
Lleve la precisión al primer plano integrando referencias de tensión en serie en sus diseños de automatización de fábricas.
En la automatización de fábricas, las fluctuaciones de corriente y tensión pueden provocar errores en el sistema y fallas en la transmisión de señales. Una referencia de tensión en serie permite realizar mediciones de señales analógicas de alta calidad desde convertidores de datos en controladores lógicos programables, transmisores de campo o PC industriales.
Beneficios:
- Los dispositivos ajustables se ofrecen en múltiples tensiones de salida
- Baja deriva de temperatura y corriente de reposo (IQ)
- El modo de apagado permite un consumo de IQ extremadamente bajo
Recursos destacados
- TIDA-00468 – Diseño de referencia del extremo frontal de detección de termopar de huella de memoria, potencia y l
- REF35EVM – Módulo de evaluación REF35
- ADS1148EVM-PDK – Kit de demostración de rendimiento ADS1148 para ADC de 16 bits y 2 kSPS con PGA para la medición de
- Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 – Application note
Maximice la precisión de las mediciones añadiendo una referencia de tensión en serie de alta precisión a los módulos de control de la carrocería
Mantenga la estabilidad de los módulos de control de la carrocería y las puertas de enlace para automoción durante los cambios del sistema o del entorno añadiendo una referencia de tensión en serie a sus convertidores de datos. Aproveche nuestras referencias de bajo ruido y alta precisión en paquetes pequeños.
Beneficios:
- Baja deriva por temperatura (hasta 6 ppm/°C con el REF34-Q1)
- Bajo consumo de energía
- Un pin de ACTIVACIÓN opcional ahorra energía al configurar un modo de apagado que consume una corriente de espera de 3 µA
Recursos destacados
- REF34-Q1 – Referencia de tensión de serie de baja deriva, baja potencia y huella pequeña para automoción
- REF5025A-Q1 – Referencia de tensión de serie de precisión de 2.5 V, bajo ruido y deriva muy baja para automoción
- Choosing the Right Voltage Reference for Your Automotive Application – Application brief
Acoplamiento de referencias de tensión en serie con convertidores de datos para mediciones de alta precisión en infraestructuras de red
Los convertidores de datos son esenciales para cualquier aplicación de infraestructura de red, incluidas las estaciones de carga de vehículos eléctricos, los medidores inteligentes, los sistemas de energía solar y los interruptores residenciales. Nuestra gama de referencias de tensión para convertidores de datos puede llevar su diseño a nuevas cotas.
Beneficios:
- Una amplia gama de referencias de tensión para acoplar con convertidores de datos de 10 a 24 bits.
- Deriva térmica de apenas 25 ppm a 1k h y 2 ppm/°C
- Ruido de pico a pico de tan solo 0.23 ppm
Recursos destacados
- TIDA-00119 – Módulo de entrada analógica integrada de 12 bits y 8 canales para controladores lógicos programables
- TIDA-00171 – Diseño de referencia de medición de tensión y derivación de corriente aislada para controles de moto
- TIDM-SERVODRIVE – Diseño de referencia de inversor de CA y servomotor industrial
- REF35EVM – Módulo de evaluación REF35
Alcance nuevos niveles de rendimiento y requisitos de ruido para aplicaciones médicas con referencias de tensión de serie de precisión o nanopotencia
Las referencias de tensión en serie extraen mediciones de alta precisión del frente analógico de las aplicaciones médicas. Nuestra cartera permite soluciones alimentadas por batería, soluciones sensibles al ruido y todo lo demás.
Beneficios:
- El REF35 ahorra espacio en un encapsulado compacto de transistor 23-6 (SOT) con corriente de reposo ultrabaja, baja deriva y 11 variantes de tensión de 1.024 V a 5.0 V.
- El REF70 mejora las aplicaciones de imágenes médicas sensibles al ruido al combinarse con convertidores de datos de alta resolución, ofreciendo un bajo nivel de ruido tanto en encapsulados cerámicos como de plástico
Recursos destacados
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de selección de referencia de tensión ADC/DAC y calculadora de errores
Módulo de evaluación REF35
El módulo de evaluación (EVM) REF35 es una plataforma para desarrollar la referencia de tensión de potencia ultrabaja REF35. REF35 tiene una deriva de temperatura de 10 ppm/°C (máx.) y se usa principalmente como referencia de voltaje de precisión para convertidores de datos de bajo consumo.
Módulo de evaluación REF81
Nuevos productos
Referencia de tensión en serie con derivación de 15 ppm°/C, 27 uA Iq en encapsulado SOT-23-3
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.39
Referencia Zener enterrado con control de la temperatura, con derivación de 0.05 ppm/°C y estabilida
Precio aprox. (USD) 1ku | 84.86