Amplificadores totalmente diferenciales (FDA) de RF

Obtenga un rendimiento de distorsión HD2/HD3 líder en el sector al tiempo que optimiza el espacio y el costo

Nuestros amplificadores totalmente diferenciales ofrecen a los diseñadores de RF la flexibilidad de una entrada de extremo único a salidas diferenciales complementarias o entradas diferenciales a salidas diferenciales. Esta gama de amplificadores diferenciales de RF ofrece baja distorsión para controlar convertidores analógico-digitales (ADC) de precisión y alta velocidad.

TRF0108-SP

Amplificador de RF con RHA, casi CC de 12 GHz, diferencial hasta un único extremo (D2S)

TRF1218

Amplificador de RF de casi CC a >25 GHz, ganancia de 16 dB, de un único extremo a diferencial (S2D)

Precio aprox. (USD) 1ku | 70

TRF0213-SEP

Radiation-tolerant, near-DC to 14GHz, single-ended to differential (S2D) RF Amplifier

TRF0108-SEP

Radiation-tolerant, near-DC to 12GHz, differential to single-ended (D2S) RF amplifier

TRF1305A2

DC a >6.5 GHz, ganancia de 15 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común

Precio aprox. (USD) 1ku | 21.439

TRF1305C2

DC a >6.5 GHz, ganancia de 5 dB, amp. RF doble totalmente diferencial con control de modo común

Precio aprox. (USD) 1ku | 21.439

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación TRF1208 para amplificador totalmente diferencial para muestreo RF de alta veloc
El módulo de evaluación (EVM) TRF1208-ADC12DJ5200RF está diseñado para evaluar la familia ADC12DJ5200RF de ADC de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC12DJ5200RF, un ADC de 12 bits y doble canal de 5.2 GPS o un canal de 10.4 GPS con interfaz JESD204B, que permite evaluar todos los (...)
Guía del usuario
Módulo de evaluación TRF1305-ADC32RFEVM
El TRF1305-ADC32RFEVM es un módulo de evaluación (EVM) diseñado para evaluar la familia ADC32RF5x de convertidores analógico a digital (ADC) de alta velocidad e interfaz JESD204B combinada con el amplificador de radiofrecuencia (RF) TRF1305 totalmente diferencial.