Amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF
Amplificadores de RF de bajo ruido que ofrecen un rendimiento de ruido optimizado, con un rendimiento de compresión y distorsión que maximizan el rango dinámico del sistema
Nuestros amplificadores de bajo ruido (LNA) de RF permiten a los diseñadores encontrar la combinación óptima de ruido, linealidad, ancho de banda de RF y potencia que exigen las necesidades de receptores de RF actuales y futuras.
Módulo de evaluación TRF3302
El módulo de evaluación (EVM). TRF3302EVM está diseñado para ofrecer una forma rápida de evaluar los amplificadores de bajo ruido TRF3302. El EVM está sintonizado de forma predeterminada para funcionar en el rango de 1300 a 1630 MHz (banda L1); con solo cambiar un inductor, puede optimizarse para (...)
Módulo de evaluación TRF3302-Q1
Módulo de evaluación TRF3302-Q1
Nuevos productos
Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz para automoción
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.45
Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda para GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.23