PLL y sintetizadores de RF

Consiga un ruido de fase ultrabajo para instrumentos de prueba de alto rendimiento, satélites, radares y sistemas inalámbricos 5G

Buscar por categoría

Ofrecemos una amplia gama de circuitos RF de bucle de bloqueo de fase (PLL) y sintetizadores optimizados para aplicaciones de banda ancha y alta velocidad con sincronización y ruido de fase normalizado inferior a −230 dBc/Hz. Nuestros PLL y sintetizadores RF le ayudan a reducir el tiempo de diseño al tiempo que superan los requisitos de rendimiento para aplicaciones como la aeroespacial, defensa, pruebas y mediciones y comunicaciones inalámbricas.

Seleccione por las características principales


Ruido de fase bajo


Reloj convertidor de datos de alta velocidad


Espacio y alta confiabilidad


Baja potencia


Distribución de reloj RF

PLL y sintetizadores RF destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Software de aplicación y estructura
Herramienta de simulación PLLatinum de Texas Instruments

PLLATINUMSIM-SW es una herramienta de simulación que permite a los usuarios crear diseños detallados y simulaciones de nuestros circuitos integrados PLLatinum™, que incluyen la serie LMX de bucles de bloqueo de fase (PLL) y sintetizadores.

Software de aplicación y estructura
Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

El software profesional de relojes y sintetizadores de Texas Instruments (TICS) p se utiliza para programar los módulos de evaluación (EVM) para números de producto con estos prefijos: CDC, LMK y LMX. Estos productos incluyen bucles de bloqueo de fase y osciladores controlados por tensión (...)

Herramienta de diseño
Software de programación de diseño de árbol de reloj

La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)

LMX1205-EP
PLL y sintetizadores de RF

Búfer, multiplicador y divisor de 12.8 GHz con SYSREF y reloj FPGA de producto mejorado

Precio aprox. (USD) 1ku | 920

LMX1404-EP
PLL y sintetizadores de RF

Buffer/multiplicador/divisor de 15 GHz con referencia del sistema (SYSREF) (compatible con JESD20

Precio aprox. (USD) 1ku | 750