Transceptores, receptores y transmisores de RF

Satisfaga sus necesidades de rendimiento analógico y ancho de banda, y presupueste su gasto energético con soluciones altamente integradas

Buscar por categoría

Nuestra gama de transceptores, receptores y transmisores de radiofrecuencia incluye capacidades multicanal y multibanda de alto rendimiento para aplicaciones de infraestructura inalámbrica, aeroespaciales, de defensa, y de prueba y medición de vanguardia. Las funciones adicionales permiten descargar recursos del procesador, la predistorsión digital (DPD), la conversión digital ascendente y descendente, la baja latencia y un filtro de respuesta limitada.

Categorías relacionadas


Amplificadores de RF


PLL y sintetizadores de RF


Supervisión de amplificadores de potencia

Recursos técnicos

Application brief
Application brief
DPD Test Report: AFE77xxD With GTRB267008FC Power Amplifier (Rev. A)
DPD es una tecnología integrada en transceptores de RF, como el AFE7769D de TI, para linealizar las salidas de amplificador de potencia para aplicaciones inalámbricas. Obtenga más información en este informe de prueba de un amplificador de alta potencia.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
Exploring fast frequency hopping in RF sampling data converters in test and measurement applications
Los convertidores de datos se enfrentan a desafíos que satisfacen las necesidades multibanda en radios definidas por software, verificadores inalámbricos y analizadores espectrales. Explore alternativas al salto de frecuencias tradicional para mantenerse al ritmo de las demandas de la industria.
document-pdfAcrobat PDF
Analog Design Journal
Analog Design Journal
How anti-aliasing filter design techniques improve active RF converter front ends
Los frontales del convertidor analógico a digital activo con un amplificador completamente diferencial ofrecen una mejor adaptación de la impedancia, planitud de la banda de paso y ganancia de señal. Obtenga más información sobre los diseños de filtros antisolapamiento para mejorar el rendimiento del sistema.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Transceptores, receptores y transmisores de RF

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación AFE7769D para transceptor RF de cuatro canales con doble vía de realimentación

El módulo de evaluación (EVM) AFE7769D es una plataforma de desarrollo para el transceptor de radiofrecuencia (RF) integrado AFE7769D. El AFE7769D es un transceptor multicanal de alto rendimiento, cuatro transmisiones, cuatro recepciones y dos retroalimentaciones (4T4R2FB). Cuenta con un motor (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF discreto de grado espacial

Este diseño de referencia incorpora un convertidor digital a analógico doble de 10 GSPS y un convertidor analógico a digital doble de 5 GSPS con balunes activos en la interfaz de RF que admite hasta la banda X. El diseño también incorpora una tarjeta secundaria de reloj de grado espacial y una (...)

AFE7903-SEP

Transceptor de muestreo de radiofrecuencia (RF) de 2 transmisiones y 2 receptores (2T2R) con toleran

AFE7900-SEP

Transceptor de muestreo de RF de 4T6R con tol. a la rad., baja potencia y frecuencia de hasta 7.4 GH

AFE7950-SEP

Transceptor de muestreo de RF de 4 trans. y 6 recep. con tolerancia a la radiación de hasta 12 GHz

AFE34RF90

Transceptor de muestreo de RF de cuatro canales, 12 bits y 64 GSPS

AFE8104

Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, cuatro canales y 7.4 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1200

AFE8108

Transceptor (TX) de 12 GSPS y receptor (RX) de 6 GSPS de muestreo de RF, ocho canales y 7.4 GHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 1975