Receptores RF
Cumpla sus requisitos de rendimiento, ancho de banda y alimentación con receptores de banda ancha de alta integración
Buscar por categoría
La alta densidad de canales, el amplio ancho de banda de la señal y los convertidores de datos integrados de alta resolución permiten mejorar el rango dinámico y reducir la lista de materiales en las aplicaciones inalámbricas, de defensa y de receptores de prueba más exigentes.
Categorías relacionadas
Todos los transceptores RF de alto rendimiento
Todos los DAC de alta velocidad >10 MSPS
Recursos técnicos
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
Descubra cómo TI facilita la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad y circuitos de entrada analógicos (AFE)
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más.
Serie de videos
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
En estos vídeos se tratan los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una visión general de las arquitecturas de los ADC y los DAC.
Nuevos productos
Receptores RF
Transceptor de muestreo de RF de 4 trans. y 6 recep. con tolerancia a la radiación de hasta 12 GHz
Recursos de diseño y desarrollo
Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI
La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación ADC32RF55 para ADC de muestreo de RF de 14 bits y 3 GSPS de doble canal con baj
El módulo de evaluación (EVM) ADC32RF55 está diseñado para evaluar la familia ADC32RF55 de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está eu con el ADC32RF55, un ADC de 3 GSPS de doble canal y 14 bits con interfaz JESD204B y permite la evaluación de todos los dispositivos (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación de ADC ADC12DJ5200RF de muestreo de RF de 12 bits, de 5.2 GSPS dobles o 10.4 GS
El módulo de evaluación (EVM) ADC12DJ5200RF está diseñado para evaluar la familia ADC12DJ5200RF de convertidores analógico-digitales (ADC) de alta velocidad. El EVM está equipado con el ADC12DJ5200RF, un ADC de 12 bits y doble canal de 5.2 GPS o un canal de 10.4 GPS con interfaz JESD204B, que (...)