Transmisores RF

Cumpla sus requisitos de rendimiento, ancho de banda y alimentación con transmisores RF y DAC RF de alta integración

parametric-filterVer todos los productos
La alta densidad de canales, el amplio ancho de banda de la señal y los convertidores de datos integrados de alta resolución permiten mejorar el rango dinámico y reducir la lista de materiales en las aplicaciones inalámbricas, de defensa y de transmisores de prueba más exigentes.

Buscar por categoría

Categorías relacionadas

Todos los transceptores RF de alto rendimiento

¿Busca un transceptor integrado completo?  Considere las opciones TX+RX integradas.

Todos los DAC de alta velocidad >10 MSPS

¿No encontró el transmisor que necesitaba?  Considere la posibilidad de explorar todos los DAC de alta velocidad >10 MSPS.

Productos destacados

Recursos de diseño y desarrollo

Firmware
JESD204 Rapid Design IP para FPGA conectadas a convertidores de datos de alta velocidad TI

La IP de diseño rápido JESD204 se diseñó para permitir a los ingenieros de FPGA lograr una ruta acelerada hacia un sistema JESD204 en funcionamiento. La IP se diseñó de manera que el procesamiento digital descendente y otras lógicas de aplicación estén aislados de la mayoría de las restricciones (...)

Placa de evaluación
Transceptor de muestreo de RF 2T2R con módulo de evaluación de solución de bloqueo ADC 3GSPS/DAC 9GS

El módulo de evaluación (EVM) TSW40RF80 es un diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF de dos transmisiones y dos receptores (2T2R). El módulo contiene el convertidor digital-analógico (DAC) de muestreo de RF de doble canal DAC38RF80 y el convertidor analógico-digital (ADC) de muestreo (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación DAC PLL DAC38RF82 de doble canal, 14 bits, 9-GSPS, 1x-24x de interpolación, 6 y
El DAC38RF82EVM es la placa de circuito para evaluar los convertidores digital a analógico (DAC) DAC38RF82/83/85/93. El EVM se puede usar para evaluar el rendimiento del DAC hasta una velocidad de muestreo de 9 GSPS y está diseñado para funcionar con el EVM TSW14J56. El conector FMC disponible (...)

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
Keys to quick success using high-speed data converters
Descubra cómo TI facilita la evaluación de convertidores de datos de alta velocidad y circuitos de entrada analógicos (AFE) 
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre cadenas de señales de alta velocidad
Serie de cursos de formación en línea sobre temas como muestreo de RF, JESD204B y más. 
Serie de videos
Serie de videos
Conceptos básicos de convertidor de datos de alta velocidad
En estos vídeos se tratan los fundamentos de los convertidores de datos de alta velocidad, incluida una visión general de las arquitecturas de los ADC y los DAC.