Sensores de corriente de efecto Hall

Logre mediciones consistentes y precisas a lo largo del tiempo y de la temperatura

Los sensores de corriente de efecto Hall ofrecen precisión alta con baja derivación, lo que permite realizar mediciones de corriente exactas tanto en el tiempo como en diferentes condiciones de temperatura. Además, nuestros sensores de corriente de efecto Hall ofrecen altos niveles de tensión de trabajo con diferentes niveles de aislamiento para ayudar a abordar las diferentes condiciones de uso.

Beneficios de nuestros sensores de corriente de efecto Hall

checkmark

Derivación baja

Logre una baja derivación en el tiempo y la temperatura gracias a la arquitectura de cero derivación y a la compensación en tiempo real de la sensibilidad, que corrige los efectos de los cambios de temperatura, el estrés del encapsulado y el envejecimiento.

checkmark

Precisión alta

Aumente el rendimiento general del sistema con una mayor eficiencia y un control más estricto.

checkmark

Aislamiento

Aborde las condiciones ambientales y de uso exigentes, supere las normativas de la industria y prolongue la vida útil del producto gracias a una alta tensión de funcionamiento.

Soluciones flexibles de detección de corriente para su diseño

Obtenga una detección de corriente rápida y precisa en todos los sistemas

Ya sea que necesite detectar un fallo de sobrecorriente, mejorar la eficiencia del sistema o proporcionar retroalimentación de bucle cerrado, la amplia gama de soluciones de detección de corriente de TI habilita una exactitud líder en el sector para un rango de tensiones de modo común y temperaturas, sin sacrificar el tamaño, la complejidad o el costo del sistema. Durante décadas de experiencia, hemos desarrollado una tecnología de detección de corriente de vanguardia que permite a los ingenieros alcanzar el máximo rendimiento del sistema, eficiencia energética y fiabilidad.

Obtenga más información sobre las categorías de productos clave para la detección de corriente: 

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Este libro electrónico incluye 20 consejos probados para simplificar el diseño del amplificador de detección de corriente, incluidas las mediciones fuera de rango e integración de la cadena de señales.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Descubra cómo las principales tendencias del sector están impulsando la demanda de detección de corriente aislada y cómo los sensores de corriente de efecto Hall de cero derivación pueden mejorar el aislamiento y la derivación de la medición.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: sensores de corriente de efecto Hall
La serie de capacitación incluye videos y materiales de referencia descargables que lo ayudarán a acelerar el aprendizaje y a profundizar su experiencia técnica.

Recursos de diseño y desarrollo

Diseño de referencia
Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
Este diseño de referencia es una fuente de alimentación CA/CC compacta de 1 kW controlada digitalmente para aplicaciones de fuente de alimentación (PSU) de servidor y rectificador de telecomunicaciones. Este diseño altamente eficiente es compatible con dos etapas principales de potencia, incluida (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de detección de corriente en fase para motores de 230 VCA que utilizan sensores
Este diseño de referencia presenta el sensor de corriente de efecto Hall, TMCS1100, que puede medir corrientes con un error absoluto de < 1 % (de –40 a 125 °C) y proporcionar una tensión de aislamiento de trabajo de hasta 600 V. El elemento de detección de corriente de baja resistencia en el (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación TMCS1101 de detección de corriente de efecto Hall aislado
El TMCS1101EVM es una herramienta destinada a facilitar el uso rápido y cómodo del TMCS1101, un monitor de detección de corriente de precisión de efecto Hall aislado que utiliza una referencia ratiométrica interna. Este módulo de evaluación permite al usuario impulsar la corriente máxima de (...)
TMCS1170
Sensores de corriente de efecto Hall

Sensor corriente efecto Hall de 100 V, supresión campos amb., detección de sobrecorriente conf.

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.594

TMCS2100-Q1
Sensores de corriente de efecto Hall

Sensor de corriente con efecto Hall, alta precisión sin núcleo programable, certificación AEC-Q100