Magnetic sensors

Soluciones magnéticas de baja potencia y alta precisión con costo optimizado para supervisar movimientos en tiempo real y detectar el estado del sistema y el control humano

Buscar por categoría

Nuestra gama de sensores magnéticos consta de interruptores, bloqueos y sensores lineales y de ángulo de uno y varios ejes que ofrecen alto rendimiento, baja potencia y optimización de costos en aplicaciones de detección de posición y corriente. Estos sensores tienen capacidades como detección de apertura y cierre o de encendido y apagado, codificación rotativa, detección de ángulos y medición de corriente de baja deriva y de desplazamiento lineal.

¿Por qué elegir nuestros sensores de posición magnéticos?

checkmark

Encuentre el producto adecuado para su diseño

Nuestros sensores de posición magnéticos incluyen desde soluciones sencillas, como un interruptor para la detección de apertura y cierre, hasta varios sensores lineales que pueden hacer que un sistema sea seguro.

checkmark

Calidad y rendimiento mejorados

Nuestros sensores de posición magnéticos ofrecen características muy buscadas, como precisión alta, sensibilidad, tensión y ancho de banda, junto con baja potencia y varias opciones de encapsulado a un precio optimizado.

checkmark

Atención al cliente completa

Nuestros recursos de soporte incluyen módulos de evaluación, software, notas de aplicación, diseños de referencia, capacitaciones, herramientas de simulación (TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR, o TIMSS) y soporte en línea.

Tecnologías de detección magnética

Utilice TIMSS para simular campos magnéticos con rapidez y determinar la mejor ubicación para imanes y dispositivos.

Beneficios:

  • Simule rápidamente campos magnéticos y emule el comportamiento del dispositivo para acelerar el proceso de diseño.
  • Rápido y fácil de usar, lo que le ahorra semanas de tiempo de diseño.
  • Permite simulaciones en una amplia gama de tolerancias del sistema para reducir el número de revisiones del sistema. 
  • Más de 60 veces más rápido que los software de simulación de la competencia.
  • Hay disponibles 400 variantes de dispositivos, así como varios tipos de imanes y movimientos.
  • No es necesario codificar.
User guide
Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide
Descubra las características y funciones de nuestro simulador de detección magnética (TIMSS) y los métodos y enfoques que ayudan a configurar correctamente la simulación.
PDF | HTML
Application brief
Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features
Este resumen de la aplicación presenta las funciones y los modos compatibles accesibles dentro de TIMSS. Estas funciones y modos incluyen tipos de movimientos, selección de imanes y funciones avanzadas como barridos paramétricos y comparaciones de diseño.
PDF | HTML
Recurso
TI‑MAGNETIC‑SENSE‑SIMULATOR
Puede usar la herramienta web TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) para estimar la densidad de flujo magnético y las salidas del sensor magnético de TI para sistemas de detección de posición magnética. La herramienta posee emulación de dispositivos y admite varias formas de imanes...
Featured products for TIMSS
DRV5032 ACTIVO Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
TMAG5273 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C
DRV5013 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de tensión alta (hasta 38 V) y ancho de banda alto (30 kHz)

Mejore la flexibilidad de la colocación mediante la detección de campos magnéticos horizontales en relación con el encapsulado.

Beneficios

  • La flexibilidad de la ubicación de los sensores ayuda a ahorrar espacio y costos en el sistema al permitir que los diseñadores ubiquen los imanes en orientaciones que no son posibles con las soluciones de detección ortogonal estándar.
  • Los sensores verticales integrados en el silicio pueden detectar campos magnéticos paralelos a la superficie u horizontalmente desde el lateral del encapsulado en la dirección X o Y.
  • El sensor señala el lateral del encapsulado.
  • Buena sensibilidad y precisión a un precio competitivo.
Video
Serie Precision labs: Sensores magnéticos
Este plan de estudios sobre sensores magnéticos contiene videos de capacitación breves que cubren los aspectos básicos de los sensores magnéticos, las especificaciones clave para diseñar, consejos para aplicaciones de Hall y más.
Application brief
Sensing Magnetic Fields In-Plane Versus Out-of-Plane (Rev. C)
Descubra las diferencias entre la detección de campos magnéticos en plano y fuera de plano.
PDF | HTML
Technical article
6 more myths about Hall-effect sensors
Conozca los mitos de los sensores de efecto Hall, por ejemplo, que solo los sensores de magnetorresistencia de túnel (TMR) pueden tomar mediciones en plano.
PDF | HTML
Featured products for En plano
TMAG5123 ACTIVO Interruptor de alta tensión (hasta 38 V), en plano y de alta precisión
TMAG5170 ACTIVO Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie
TMAG5110 ACTIVO Bloqueo de efecto Hall de alta sensibilidad, 2D, canal doble

Logre una detección de ángulos rápida y precisa con sensores de magnetorresistencia anisotrópica (AMR).

Beneficios

  • Permite una detección de ángulos de alta precisión (0.1 grados) para lograr un mayor par y eficiencia.
  • Proporciona un amplio rango de campo de funcionamiento magnético (20Mt-1T).
  • El TMAG6180-Q1 contiene sensores de efecto Hall integrados para una funcionalidad de 360 grados, mientras que el TMAG6181-Q1 cuenta con un contador de giros integrado para realizar un seguimiento del número de rotaciones.
  • Funciona en saturación, lo que permite utilizar un imán de ferrita de bajo costo en lugar de neodimio.
  • No presenta histéresis ni error de ortogonalidad y el ruido es mínimo.
Application brief
eBike Position Sensor Functions
Descubra las distintas maneras en las que los sensores de posición se pueden utilizar en aplicaciones de bicicletas eléctricas.
PDF | HTML
Recurso
Módulo de evaluación TMAG6180-6181
Evalúe el rendimiento de nuestros sensores AMR para aplicaciones de detección de posición rotativa.
Technical article
Designing a Position Sensing System With an AMR Angle Sensor
Descubra cómo incorporar sensores de ángulo AMR en sistemas de detección de posición.
PDF | HTML
Featured products for AMR
TMAG6180-Q1 ACTIVO Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°
TMAG6181-Q1 ACTIVO Sensor angular AMR analógico de alta precisión automotriz con contador de vueltas integrado

Garantice la seguridad del sistema y reduzca los riesgos con los sensores magnéticos compatibles con la seguridad funcional de TI.

Beneficios

  • Cumple con las normas de seguridad funcional, como el nuevo proceso de desarrollo de productos QRAS AP00210 de TI, ISO26262 y IEC61508.
  • Capacidad del sistema para alcanzar los niveles de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) B a D con funciones de diagnóstico y detección de fallos y redundancia para mejorar la seguridad.
  • Capacidad para detectar fallos en la integridad de las rutas de detección y ofrecer un mecanismo de informes robusto al microcontrolador.
  • Son importantes para los sistemas críticos de seguridad, como la dirección asistida eléctrica (EPS), los sistemas de inversor de vehículos eléctricos (EV) y de vehículos eléctricos híbridos (HEV) y aplicaciones de accionamiento de motores industriales.
  • Los diagnósticos proporcionan información importante sobre el estado del dispositivo, como errores de comunicación o problemas con el circuito frontal analógico (AFE).
White paper
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
En este artículo, se explora el concepto de seguridad funcional automotriz, por qué la seguridad funcional es importante y el papel que desempeña TI para asegurarse de que los vehículos que conducimos son seguros.
PDF | HTML
Recurso
Seguridad funcional en TI
Obtenga más información sobre la seguridad funcional en TI en nuestra página web de seguridad funcional.
Featured products for Seguridad funcional/diagnóstico
TMAG5173-Q1 ACTIVO Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión para automoción con interfaz I²C
TMAG5170-Q1 ACTIVO Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie para automoció
TMAG5170D-Q1 ACTIVO Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria

Reduzca el costo del sistema y prolongue la duración de la batería mediante nuestros sensores magnéticos.

Beneficios

  • Prolonga la vida útil de la batería del sistema.
  • Reduce el costo de mantenimiento gracias a la mayor duración de la batería.
  • Aumenta la eficiencia general del sistema.
  • Ofrece modos de ahorro de energía, como el modo de reposo y de reposo profundo, para reducir el consumo de corriente cuando el dispositivo no está en uso.
  • Incluye un modo de activación y de reposo para reducir el tiempo activo de los sensores mediante la comprobación cíclica de su entorno en busca de datos nuevos.
Application note
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Explore las distintas formas de optimizar el consumo de energía del sensor de efecto Hall sin comprometer la experiencia del usuario. 
PDF | HTML
Application brief
How Hall-Effect Sensors are Used in Electronic Smart Locks (Rev. B)
Descubra cómo se pueden utilizar interruptores de baja potencia en cerraduras electrónicas inteligentes.
PDF | HTML
Application brief
Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B)
Conozca cómo los sensores de efecto Hall pueden proporcionar soluciones para aplicaciones de baja potencia.
PDF | HTML
Featured products for Baja potencia
TMAG5253 ACTIVO Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, con pin de activación en un encapsulado X2SON ultra
DRV5032 ACTIVO Interruptor de baja potencia (5 Hz, <1 µA), baja tensión (hasta 5.5 V)
TMAG3001 ACTIVO Sensor lineal de efecto Hall de tres ejes con I²C e interruptor programable en encapsulado a nivel d

Recursos técnicos

Technical article
Technical article
What is a Hall-effect sensor?
Entérese de los beneficios de los sensores de efecto Hall y cómo los puede utilizar en sus sistemas.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
TI Precision Labs: sensores magnéticos
Consulte nuestro plan de estudios completo de TI Precision Labs para sensores magnéticos.
Technical article
Technical article
How to select the right current sense technology for your high-voltage system
En los sistemas que incluyen dominios de alta tensión, el aislamiento de señal y alimentación puede ayudar a proteger a las personas y los circuitos críticos de las fuentes de alimentación y cargas de CA o CC de alta tensión. 
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Magnetic sensors

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de simulación
Software de simulación magnética que incluye movimiento mecánico y salida de sensores
Puede usar la herramienta web TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) para estimar la densidad de flujo magnético y las salidas del sensor magnético de TI para sistemas de detección de posición magnética. Seleccione entre nuestra gama de sensores magnéticos para emular a la perfección el rendimiento (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de diseño LDC507x para sensores PCB para estimar la posición del motor

La herramienta de diseño LDC5072X es un potente recurso para acelerar el diseño y la implementación de sensores inductivos PCB para la supervisión de la posición del motor con el LDC5072-Q1. La herramienta acepta las entradas del usuario para los requisitos eléctricos y mecánicos y crea un sensor (...)

Herramienta de cálculo
Calculadora de error de ángulo para sensores lineales de efecto Hall 3D
Utilice nuestra herramienta de cálculo para calcular el error de ángulo para nuestros sensores de efecto Hall 3D.
TMCS1170

Sensor corriente efecto Hall de 100 V, supresión campos amb., detección de sobrecorriente conf.

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.594

TMAG6184

Sensor analógico ángulo de alcance de 360°, alta precisión, acondicionador de señal, ganancia fija

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.024

TMAG5230

Interruptor de efecto Hall de alto rendimiento y tamaño pequeño (WCSP)

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.099

TMCS2100-Q1

Sensor de corriente con efecto Hall, alta precisión sin núcleo programable, certificación AEC-Q100