Sensores de radar mmWave para uso automotriz

Sensores de radar de alta precisión para analizar las condiciones dinámicas de funcionamiento automotriz

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra arquitectura de dispositivos automotrices (AWRx) va más allá del subsistema RF/analógico, ya que integra un procesador de radio y subsistemas maestros, y ofrece a los clientes acceso a una amplia gama de dispositivos AWRx que abarcan desde frontales de radar de alto rendimiento hasta radares de ultra alta resolución, baja potencia y tamaño reducido de chip único.

Encuentre el sensor de radar mmWave para sus aplicaciones automotrices que mejor se adapte a sus requisitos de diseño

Sensores de radar mmWave para uso automotriz diseño y desarrollo

Comience con nuestros sensores de radar automotriz mmWave.

Zona para desarrolladores de TI

Acceda a formación y recursos para iniciar fácilmente el desarrollo. arrow-right

Hardware

Encuentre un módulo de evaluación o un kit de desarrollo para su sensor de radar mmWave. arrow-right

Software

Utilice nuestro kit de desarrollo de programas mmWave (SDK) y nuestro estudio mmWave para simplificar su proceso de desarrollo de programas. arrow-right

Socios

Encuentre el proveedor adecuado a sus necesidades arrow-right

Recursos educacionales

Encuentre recursos adicionales para su proceso de desarrollo arrow-right

AWR2188
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip

Precio aprox. (USD) 1ku | 28.89

AWRL6844
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para auto

Precio aprox. (USD) 1ku | 25.288

AWR2944P
Sensores de radar mmWave para uso automotriz

Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej

Precio aprox. (USD) 1ku | 21.543

Sensores de radar de mmWave automotriz de TI

checkmark

Alta precisión

Precisión de resolución inferior a 5 cm, detección de alcance a cientos de metros y velocidad de hasta 300 Km/h.

checkmark

Inteligencia versátil

Detecte los cambios en las condiciones de funcionamiento y adáptese sobre la marcha a los escenarios dinámicos de conducción.

checkmark

Diseño pequeño

Sensor CMOS de chip único que integra el mejor DSP y MCU de su clase en un encapsulado apto para la industria automotriz.

Sensores de radar mmWave compatibles con la seguridad funcional

A medida que los vehículos se vuelven más autónomos, aumenta la necesidad de cumplir con las estrictas normas de seguridad funcional en la industria automotriz. Nuestros sensores de radar compatibles con la seguridad funcional se desarrollan de acuerdo con la norma ISO 26262 y cuentan con las características necesarias, como autodiagnóstico integrado (BIST), protección de memoria, módulo de señalización de errores (ESM) y monitoreo de seguridad en radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con los requisitos de seguridad funcional establecidos.

Nuestros sensores de radar:

  • Ayudan a cumplir con los requisitos de seguridad funcional ASIL-B.
  • Cuentan con diagnóstico y monitoreo de seguridad en chip.
  • Están diseñados de conformidad con el proceso de desarrollo de hardware y software de la norma ISO 26262 y cuentan con la certificación de dispositivos de Technischer Überwachungsverein (TÜV) SÜD.
Descargar
Functional safety information
Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)
Conozca los pasos necesarios para desarrollar un diseño compatible con la seguridad funcional y los artefactos necesarios para la certificación de una aplicación conforme con la seguridad funcional.
PDF | HTML
Technical article
Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications
Aproveche nuestra capacidad de supervisión autónoma para cumplir los requisitos de seguridad funcional con una carga mínima en el servidor, con lo que se reduce la necesidad de componentes externos y se mantiene el rendimiento.
PDF | HTML
Video
Conducción más segura gracias al radar automotriz de TI
En este video se habla sobre las funciones y los recursos clave provistos con los sensores de radar automotrices de TI para facilitar el desarrollo de seguridad funcional para su aplicación final.

Descubra aplicaciones destacadas

Radar de medio/corto alcance
AWR 77GHz radar sensors for high performance corner radar applications.
Radar frontal de largo alcance
AWR 77GHz radar sensors for high performance front radar applications.
Detección de presencia infantil/supervisión de ocupantes
Familia de sensores de radar automotrices de 60 GHz para la detección de precisión alta de ocupantes dentro de un vehículo, la detección de presencia de niños, el recordatorio del cinturón de seguridad y la alerta de intrusos.
Supervisión de los signos vitales del DMS/conductor
AWR 60GHz single-chip sensors for DMS systems to accurately detect driver and passenger vital signs in challenging conditions.
Detección de gestos
Sensores radar AWR de 60 GHz y 77 GHz para detectar gestos con gran precisión.
Radar de ultracorto alcance
AWR 77GHz ultra-short range radar sensors for parking and obstacle detection.

AWR 77GHz radar sensors for high performance corner radar applications.

High performance mmWave radar sensors to differentiate your medium/short-range radar systems while managing system size, efficiency and cost. With unprecedented levels of integration, you can design a medium/short range small form factor corner radar system for multiple functions such as blind spot detection, front cross-traffic assist and lane change assist.

  • First high performance, highly-integrated radar sensor meeting R79 NCAP standard
  • High precision and accurate detection up to 180m+ 
  • Ultra-wide bandwidth enables separation of objects as close as 4cm
  • Detection of 200+ objects with multi-mode

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01021 – Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina
  • TIDEP-0092 – Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
  • TIDEP-01027 – Diseño de referencia de radar de esquina de alta gama
Productos
  • AWR1843 – Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar
  • AWR1642 – Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU
  • AWR2944 – SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y

AWR 77GHz radar sensors for high performance front radar applications.

Long-range radar system dynamic configuration capability enables functions such as adaptive cruise control, automatic emergency braking, traffic jam assist and front collision warning. With our integrated circuits and reference designs, you can create high-performance radar systems with high angular resolution without compromising on size or cost.

  • Great link budget & dynamic range enabling up to 200m+ detection 
  • Accurate beam steering for longer range object tracking
  • Great ‘amplitude noise’ and ‘uncorrelated phase noise’ performance which enables superior behind the bumper performance

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01012 – Diseño de referencia de radar de imágenes con sensor mmWave en cascada
Productos
  • AWR2243 – MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción
Recursos técnicos

Familia de sensores de radar automotrices de 60 GHz para la detección de precisión alta de ocupantes dentro de un vehículo, la detección de presencia de niños, el recordatorio del cinturón de seguridad y la alerta de intrusos.

Nuestros sensores de radar de un solo chip de 60 GHz escalables habilitan la detección, localización y clasificación precisas de los ocupantes (adultos, niños y mascotas) dentro de un vehículo en dos o tres filas mediante el uso de un único sensor para aplicaciones como la detección de presencia de niños y el recordatorio del cinturón de seguridad.

  • La tecnología mmWave permite obtener una puntuación completa de 4 puntos en ENCAP gracias a detecciones precisas y confiables en varias filas
  • Cobertura integral de los asientos y las áreas de reposapiés
  • Los factores de forma pequeños reducen el costo del sistema y permiten opciones de montaje flexibles

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01023 – Diseño de referencia para detección de presencia de niños y ocupantes utilizando sensor mmWave con a
Productos
  • AWRL6432 – Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
  • AWR6843 – Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
  • AWR6843AOP – Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU

AWR 60GHz single-chip sensors for DMS systems to accurately detect driver and passenger vital signs in challenging conditions.

TI's single-chip 60GHz radar sensor with frequency-modulated continuous-wave technology provides a non-contact method to measure driver vital signs, such as heart rate and breathing rate, which enable detection of fatigue state of a driver. The sensor can be integrated with traditional DMS systems to get additional features, increasing value of the system solution.

  • >4 GHz RF bandwidth offers finer resolution and accurate measurements
  • Antenna-on-package technology enables small and compact design integration into DMS module
  • Integrated memory and processing saves cost with no need for external MCU

Recursos destacados

Productos
  • AWR6843 – Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r
  • AWR6843AOP – Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU
  • AWR6443 – Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r

Sensores radar AWR de 60 GHz y 77 GHz para detectar gestos con gran precisión.

Nuestros sensores mmWave escalables de chip único de 60 GHz y 77 GHz permiten detectar gestos sin contacto de forma fiable, lo que facilita la compatibilidad con diversas aplicaciones: Control HMI, control de luces, control multimedia, apertura/cierre de puertas y apertura/cierre de maleteros. 

  • Funciones multimodales, como detección de gestos con detección de intrusos o detección de signos vitales
  • Detección robusta que no se ve afectada por la luz solar o la oscuridad
  • El sentido a través de los materiales permite interacciones sin contacto
  • Las detecciones de alta precisión diferencian los movimientos definidos
  • Un campo de visión más amplio detecta gestos de patada a mayor distancia

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01013 – Diseño de referencia de HMI controlada por gestos con sensores mmWave y procesadores Sitara™
  • TIDEP-01024 – Dis. de ref. de detección de obstáculos c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz
Productos
  • AWRL6432 – Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
  • AWRL1432 – Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único
Additional development resources

AWR 77GHz ultra-short range radar sensors for parking and obstacle detection.

Leveraging unprecedented levels of integration, our ultra-small form factor sensor supports 360° surround-view radar systems for functions such as park assist, automated parking and free space obstacle detection around the vehicle.

  • 360° sensing
  • Ultra-small form factor to fit inside door handles
  • Wide field-of-view with ±70° azimuth and elevation
  • 4cm to +50m detection range
  • High resolution and accuracy

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-01026 – Dis. de ref. de estacionamiento autom. c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz

Recursos técnicos

Serie de videos
Serie de videos
Serie de formación sobre radar mmWave
Descubra cómo los sensores de radar mmWave de antena en paquete (AoP) están revolucionando el sector de la detección automotriz.
White paper
White paper
TI smart sensors enable automated driving
Más información sobre cómo TI impulsa la innovación y los avances tecnológicos en el sector automotriz.
document-pdfAcrobat PDF
Artículo técnico
Artículo técnico
La tecnología de antena en paquete simplifica el diseño de sensores de radar en cabina automotriz
Obtenga más información sobre cómo la tecnología de antena en paquete (AoP) puede ayudarle a simplificar su próximo diseño de sensores en cabina.