Sensores de proximidad
Comprenda su entorno con nuestra parte frontal analógica (AFE) de alta velocidad y alta resolución para la detección de proximidad y distancia basada en el tiempo de vuelo (ToF).
Nuestros productos de detección de proximidad, herramientas y kits de desarrollo hacen posible la próxima generación de sistemas de detección óptica, como la automatización de fábricas, edificios y electrodomésticos, entre otros. Nuestros dispositivos permiten una personalización completa de todos los aspectos de su diseño utilizando los conjuntos de chips del ToF en sus aplicaciones de medición de distancias de largo alcance, detección o evasión de obstáculos.
¿Por qué elegir nuestros sensores de proximidad y distancia?
Flexibilidad de diseño del sistema
Detecte objetos cercanos y lejanos de diversas formas, tamaños, colores, materiales y niveles de reflectividad en un campo de visión (FoV) amplio o estrecho
Mediciones de distancia de precisión
Detecte con precisión objetos con una resolución de 3 mm en un rango de 3 cm a 15 m.
Localización de destino
Determine la distancia y dirección del objeto utilizando hasta tres zonas de detección
Recursos técnicos
Serie de capacitación de tiempo de vuelo (ToF) de TI Precision Labs (TIPL)
Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B)
How to select the right proximity sensor technology
Descubra aplicaciones destacadas
Permita la detección y prevención de obstáculos para vehículos de guiado automático mediante nuestros sensores de proximidad
Nuestros sensores de proximidad de tiempo de vuelo óptico le permiten implementar la detección y prevención de obstáculos para la navegación en el aterrizaje del vehículo y la notificación de obstrucciones.
Beneficios:
- Un campo de visión flexible permite la personalización completa del sistema.
- La inmunidad al color o a la reflectividad objetivo garantiza una detección ambiental completa.
- Cancelación de luz ambiental de hasta 130 kLux.
Recursos destacados
- TIDA-010077 – Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient
- TIDA-010021 – Diseño de referencia de detección de proximidad de amplio alcance (FoV de 120° a 1.6 metros) con inm
- OPT3101 – Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)
- OPT3101EVM – Módulo de evaluación AFE del sensor de proximidad y distancia de largo alcance OPT3101
- De cero a héroe: tiempo de vuelo (ToF) – Serie de videos
- Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B) – Application note
- OPT3101ESTIMATOR-SW – Herramienta de estimación del sistema OPT3101
- OPT3101CONFIG-SW – Herramienta de configuración OPT3101
- OPT3101-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101
Realice mediciones de distancias de largo alcance de alta precisión en varias zonas
Las mediciones de alta precisión en aplicaciones de largo alcance permiten una mejor comprensión del entorno del sistema.
Beneficios:
- La tasa de muestreo de 4 kHz permite realizar mediciones precisas en sistemas de alta velocidad.
- Mantiene la resolución en unos pocos milímetros y a la vez cumple los objetivos de largo alcance.
- La inmunidad al color o a la reflectividad objetivo garantiza una detección ambiental completa.
- Cancelación de luz ambiental de hasta 130 kLux.
Recursos destacados
- TIDA-010021 – Diseño de referencia de detección de proximidad de amplio alcance (FoV de 120° a 1.6 metros) con inm
- TIDA-010077 – Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient
- OPT3101EVM – Módulo de evaluación AFE del sensor de proximidad y distancia de largo alcance OPT3101
- Accurate distance measurements with a highly integrated ToF position sensor – Application brief
- Accurate Measurements with OPT3101 – Application brief
- OPT3101ESTIMATOR-SW – Herramienta de estimación del sistema OPT3101
- OPT3101CONFIG-SW – Herramienta de configuración OPT3101
- OPT3101-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101
Autorice a su sistema a activarse, apagarse, entrar en modo reposo o realizar otras acciones basadas en la función de detección de presencia de nuestros sensores de proximidad
Habilite acciones basadas en la detección de la presencia en cajeros automáticos, quioscos, impresoras y otras aplicaciones portátiles para hacer que su sistema sea más inteligente y eficiente.
Beneficios:
- La tasa de muestreo de 4,000 marcos por segundo permite una detección confiable de objetivos de movimiento rápido.
- Su alto rango dinámico adaptativo permite el cambio automático para niveles de potencia baja y alta.
- Ideal para entornos al aire libre; no afectado por cambios ambientales, como altas temperaturas, humedad o presión de aire fluctuante.
- La inmunidad al color o a la reflectividad objetivo garantiza una detección ambiental completa.
Recursos destacados
- TIDA-010077 – Diseño de referencia todo en uno de obstáculos, detección de acantilados y prevención de atascamient
- TIDA-010021 – Diseño de referencia de detección de proximidad de amplio alcance (FoV de 120° a 1.6 metros) con inm
- OPT3101 – Sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF, front end analógico (AFE)
- OPT3101EVM – Módulo de evaluación AFE del sensor de proximidad y distancia de largo alcance OPT3101
- De cero a héroe: tiempo de vuelo (ToF) – Serie de videos
- Introduction to Time-of-Flight Long Range Proximity and Distance Sensor System (Rev. B) – Application note
- OPT3101ESTIMATOR-SW – Herramienta de estimación del sistema OPT3101
- OPT3101CONFIG-SW – Herramienta de configuración OPT3101
- OPT3101-SDK – Kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de estimación del sistema OPT3101
La herramienta de estimación del sistema OPT3101 analiza el rendimiento del OPT3101, que es un front-end analógico (AFE) de sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en el tiempo de vuelo (ToF). La herramienta determina si el OPT3101 es capaz de cumplir los requisitos de diseño en (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101
El kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101 proporciona una biblioteca de funciones C++ para controlar y calibrar sistemas mediante el OPT3101, un módulo frontal analógico (AFE) con sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en tiempo de vuelo (ToF).
Herramienta de configuración OPT3101
La herramienta de configuración analógica (AFE) de tiempo de vuelo (ToF) OPT3101 es una interfaz gráfica de usuario (GUI) fuera de línea para personalizar la configuración del OPT3101, un sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF. OPT3101CONFIG-SW proporciona un alto nivel de (...)