Sensores de proximidad
AFE de alta velocidad y resolución para la detección de proximidad y la telemetría basadas en el tiempo de vuelo (ToF)
Recursos de diseño y desarrollo
Herramienta de estimación del sistema OPT3101
La herramienta de estimación del sistema OPT3101 analiza el rendimiento del OPT3101, que es un front-end analógico (AFE) de sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en el tiempo de vuelo (ToF). La herramienta determina si el OPT3101 es capaz de cumplir los requisitos de diseño en (...)
Kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101
El kit de desarrollo de software (SDK) OPT3101 proporciona una biblioteca de funciones C++ para controlar y calibrar sistemas mediante el OPT3101, un módulo frontal analógico (AFE) con sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en tiempo de vuelo (ToF).
Herramienta de configuración OPT3101
La herramienta de configuración analógica (AFE) de tiempo de vuelo (ToF) OPT3101 es una interfaz gráfica de usuario (GUI) fuera de línea para personalizar la configuración del OPT3101, un sensor de proximidad y distancia de largo alcance basado en ToF. OPT3101CONFIG-SW proporciona un alto nivel de (...)
¿Por qué elegir nuestros sensores de tiempo de vuelo (ToF)?
Flexibilidad de diseño del sistema
Detecte objetos cercanos y lejanos de diversas formas, tamaños, colores, materiales y niveles de reflectividad en un campo de visión (FoV) amplio o estrecho.
Mediciones de distancia de precisión
Detecte con precisión objetos con una resolución de 3 mm en un rango de 3 cm a 15 m.
Localización de destino
Determine la distancia y dirección del objeto utilizando hasta 3 zonas de detección.