AFE sensores ultrasónicos
Mejore su sistema con soluciones de detección ultrasónica para la medición del flujo, el nivel, la proximidad, la posición, las imágenes y la distancia
Buscar por categoría
Las ondas de sonido ultrasónicas son vibraciones con una frecuencia superior al rango del oído humano (>20 kHz) que pueden viajar a través del aire o del líquido. Es posible utilizar técnicas como el tiempo de vuelo o Doppler para medir el flujo, detectar objetos, realizar análisis de concentración y medir distancias sin hacer contacto físico. Los sensores ultrasónicos pueden detectar una variedad de materiales, independientemente de su forma, transparencia o color.
Explorar por tipo
Frecuencia
Tipo de dispositivo
Funciones
Recursos de diseño y desarrollo
Diseño de referencia de medición de nivel/calidad de líquidos ultrasónicos de calidad automotriz
TI reference design TIDA-00322 is an automotive liquid level and fluid identification measurement system. It is based on the dual-channel TDC1000-Q1 ultrasonic AFE and the real-time microcontroller C2000. This reference design can also be used with the TDC1000 for industrial/consumer applications. (...)
Diseño de referencia de módulo de detección de proximidad (PSM) ultrasónica
IC de interfaz del sensor ultrasónico para sistemas de detección de puntos ciegos o asistente de est
El diseño de referencia TIDA-00151 incluye el PGA450-Q1, un circuito integrado de interfaz de sensores tipo sistema en chip (SoC) para sensores ultrasónicos automotrices. Proporciona todo el acondicionamiento y procesamiento de señales para las señales de eco del transductor. Además, sirve para (...)
¿Por qué elegir nuestros sensores ultrasónicos?
Encuentre el producto adecuado para su diseño
Nuestras soluciones ultrasónicas se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, como la detección de nivel de líquido, la apertura del maletero, la detección de defectos y la detección de ocupación de una habitación, entre otras.
Calidad y rendimiento
Nuestros AFE para sensores ultrasónicos configurables incluyen un procesador de señal digital integrado y funciones de diagnóstico integradas que se adaptan a los requisitos de su sistema.
Soporte
Cuenta con recursos como módulos de evaluación, software, notas e informes de aplicación, diseños de referencia, capacitaciones y el foro en línea E2E™ de TI que le ayudarán a incorporar sensores ultrasónicos en su producto.