Sensores de temperatura digitales

Simplifique sus diseños con sensores de temperatura digitales pequeños, fáciles de usar y precisos

parametric-filterVer todos los productos
Nuestra amplia gama de circuitos integrados de sensores de temperatura digitales ofrece una precisión ultra alta de hasta ±0.08 °C, bajo consumo y facilidad de uso para varias necesidades de diseño. Nuestro paquete de tamaño reducido reduce la complejidad y los costos de un amplio rango de aplicaciones de detección de temperatura. Nuestros sensores de temperatura digitales, disponibles en una amplia selección de opciones de interfaz, se integran en su diseño a la perfección.

Buscar por categoría

Busque sensores de temperatura según especificaciones clave

Precisión

Encuentre dispositivos que cumplan los requisitos de precisión de los sensores de temperatura de su diseño.

Tipo de dispositivo

Aborde los desafíos térmicos con diferentes tipos de sensores de temperatura digitales.

Sensores de temperatura digitales destacados

TMP4719-Q1
Sensores de temperatura digitales

Automotive dual remote and local temperature sensor with N-factor and series-R correction

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.467

TMP4719
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temp. doble, remoto y local, comp. con lógica de 1.2 V, con factor N y correc. de serie R

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.344

TMP411D-Q1
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura local y remoto automotriz con corrección de resistencia de factor N y en serie

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.37

TMP461-EP
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión con dirección programable por pines, producto

Precio aprox. (USD) 1ku | 13.25

TMP411D
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura local y remoto con corrección de resistencia de factor N y en serie en paquete

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.296

TMP9R01-SEP
Sensores de temperatura digitales

Sensor de temperatura local y remoto de alta precisión tolerante a la radiación con dirección selecc

Gama de sensores de temperatura digitales

checkmark

Sensores de temperatura digitales locales

Los sensores de temperatura de salida digital ofrecen el tamaño reducido, la alta precisión, el bajo consumo y la facilidad de uso necesarios para una amplia gama de aplicaciones. Se ofrecen con diversas opciones de interfaz.

checkmark

Diodos sensores de temperatura remotos

Los sensores de temperatura remotos miden la temperatura de uniones PN externas, como diodos o transistores, y miden las temperaturas directamente en la matriz de puertas programables de campo (FPGA).

Recursos técnicos

E-book
E-book
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Con más de 40 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a optimizar sus diseños de control de la temperatura, hemos desarrollado un completo libro electrónico que aborda seis desafíos de aplicación específicos. Entre otras cosas, conocerá los retos específicos asociados a la colocación de sensores y las redes de cableado.
document-pdfAcrobat PDF
Technical article
Technical article
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Conozca el estudio de la cadena de señal analógica (ASC Studio), que aprovecha SysConfig para ir más allá de las placas preconfiguradas. Utilice ASC Studio para configurar de manera rápida una interfaz con nuestros sensores compatibles.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Amplíe sus conocimientos con TI Precision Labs: sensores de temperatura
Mire nuestra serie de videos sobre sensores de temperatura digitales y analógicos, interruptores de temperatura y termistores lineales. Se abarcan temas como el error y la repetibilidad de los sensores de temperatura, la sensibilidad y la ganancia, y los puntos de funcionamiento recomendados.

Descubra aplicaciones destacadas

Controladores lógicos programables y PC industriales
Consiga una gran precisión y optimice los sistemas de compensación de la unión fría al tiempo que reduce la complejidad y los costos con nuestras soluciones de detección de temperatura
Dispositivos médicos, monitorización de pacientes y dispositivos portátiles
Cumpla las normas de precisión médica ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 a la vez que permite diseños de menor potencia y menor factor de forma con nuestras soluciones de detección de temperatura
Cámaras industriales y de automoción, radar y lidar
Calibre y proteja los componentes eléctricos dependientes de la temperatura al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura

Consiga una gran precisión y optimice los sistemas de compensación de la unión fría al tiempo que reduce la complejidad y los costos con nuestras soluciones de detección de temperatura

En los controladores lógicos programables (PLC) y los PC industriales, los sensores de temperatura de circuito integrado altamente lineal de TI eliminan la complejidad de los componentes discretos y ayudan a identificar fallas del sistema en tiempo real, lo que reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Activación del enfriador y el calentador para evitar desconexiones a temperaturas elevadas
  • Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
  • Gestión eficiente de la energía para maximizar la vida útil de los componentes
  • Compensación de unión fría

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-010019 – Diseño de referencia de sustitución RTD para la compensación de unión fría en un sensor de temperatu
Productos
  • TMP1075 – Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75
  • TMP117 – Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000
  • TMP112 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y 1.4 V a –3.6 V con I²C y SMBus
Desarrollo de software
  • LM75SW-LINUX – Controlador Linux para sensores de temperatura I2C

Cumpla las normas de precisión médica ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 a la vez que permite diseños de menor potencia y menor factor de forma con nuestras soluciones de detección de temperatura

Los dispositivos portátiles, los equipos médicos y la supervisión de pacientes requieren mediciones térmicas precisas para ofrecer datos precisos en tiempo real. La gama de sensores digitales de temperatura de TI ayuda a los diseñadores a conseguir soluciones sanitarias más inteligentes, compactas, de baja potencia y rápida respuesta.

Nuestros sensores de temperatura permiten:

  • Baja potencia de consumo en encapsulados pequeños para una supervisión discreta
  • Protección contra sobretemperatura para la gestión de la batería y el estado del sistema
  • Seguimiento en tiempo real de la temperatura corporal, el ritmo circadiano, las enfermedades y la ovulación
  • Precisión conforme a las normas ASTM E1112 e ISO 60601-2-56 de calidad médica

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01624 – Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
  • TIDA-060034 – Diseño de referencia de tira de PCB flexible para monitor de temperatura corporal audible
Productos
  • TMP117 – Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000
  • TMP114 – Sensor de temperatura de 0.15 mm de altura y capacidad de 1.2 V con exactitud de 0.2 °C

Calibre y proteja los componentes eléctricos dependientes de la temperatura al tiempo que agiliza la certificación de seguridad funcional con nuestras soluciones de detección de temperatura

Para la conducción autónoma y las funciones de seguridad, los sensores de temperatura de los módulos de cámara, radar, lidar y cámara industrial ayudan a calibrar los sensores de tiempo de vuelo, los generadores de imágenes de semiconductores complementarios de óxido metálico y los sistemas centrales en un chip, al tiempo que mantienen los límites de funcionamiento seguro.

Nuestros sensores de temperatura ofrecen:

  • Soluciones de forma pequeña y baja potencia para módulos de cámara compactos
  • Protección del umbral de sobretemperatura para un funcionamiento fiable de la cámara
  • Una interfaz digital para eliminar los errores de la cadena de señales y adaptarse a cualquier arquitectura de placa
  • Opciones aptas para la industria automotriz y la seguridad funcional de TI

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDEP-0092 – Diseño de referencia de radar de corto alcance (SRR)
Productos
  • TMP103 – Sensor de temperatura digital de ±2 °C con I2C/SMBus, con capacidad para 1.4 V en WCSP
  • TMP112-Q1 – Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado
  • TMP1075 – Sensor de temperatura de 1 °C I²C con mejoras de rendimiento en el estándar industrial LM75/TMP75