Sensores de temperatura aislados

Supervisión térmica de alta tensión sencilla

Los sensores de temperatura aislados tienen una barrera de aislamiento integrada que permite la conexión física directa a dispositivos de alta tensión para una supervisión térmica más rápida y precisa. No es necesario disponer de energía aislada ni de dispositivos de aislamiento adicionales. Simplemente conéctelo a un microcontrolador (MCU) o a un convertidor analógico a digital (ADC) de baja tensión. 

¿Por qué elegir nuestros sensores de temperatura aislados para aplicaciones de alta tensión?

checkmark

Tiempo de respuesta térmica rápido y precisión alta

Conexión metálica directa a destinos de alta tensión para una respuesta térmica rápida, precisa y confiable, sin la necesidad de calibración ni de contar con un compuesto conductor térmico.

checkmark

Aislamiento integrado rentable

Logre un aislamiento robusto en un amplio rango de temperaturas. Optimice su lista de materiales mediante la integración de la alimentación, los datos y el aislamiento en un dispositivo montado en superficie.

checkmark

Simplicidad y facilidad de uso

Habilite la conexión directa entre un objetivo de alta tensión y el microcontrolador (MCU)/convertidor analógico a digital (ADC) en el plano de baja tensión. Esto simplifica el diseño y reduce el número de componentes.

ISOTMP35R
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura aislado reforzado de ±2.0° C y 5 kVRMS con salida analógica

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.235

ISOTMP35R-Q1
Sensores de temperatura aislados

Sensor de temperatura automotriz aislado reforzado de ±2.5° C y 5 kVRMS con salida analógica

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.606