Termistores

Los termistores lineales más pequeños del sector hacen posible un sistema fiable de alta precisión

Buscar por categoría

Utilice nuestra gama de termistores para desarrollar aplicaciones que combinen los beneficios de la tecnología de termistores lineales de silicio con el mismo bajo costo y tamaño pequeño de los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) convencionales. Estos dispositivos mantienen una alta sensibilidad en todo el rango de temperaturas que proporcionan hasta un 50 % más de precisión en comparación con los termistores NTC. Simplifique su proceso de diseño al eliminar la necesidad de circuitos de linealización adicionales y calibración multipunto.

Navegar por especificación paramétrica


Calificación


Resistencia nominal a 25 °C

Sensores de temperatura de termistor destacados

Beneficios de nuestra cartera de termistores

checkmark

Precisión alta

Nuestros termistores ofrecen mayor precisión, tolerancia de resistencia y fiabilidad a largo plazo que los termistores NTC.

checkmark

Simplicidad de diseño

El cálculo lineal de la resistencia y la tolerancia simplifica los diseños y reduce los costos del sistema en hardware y software.

checkmark

Encapsulados pequeños

Los encapsulados de termistores lineales ultrapequeños del sector reducen el diseño de la PCB y permiten una mayor proximidad a los puntos calientes térmicos.

Recursos técnicos

Video
Video
Termistores lineales frente a NTC: ¿cuál debería elegir?
En este video se comparan los sensores de termistor NTC con nuestros sensores de termistor lineal basados en silicio de en cuanto a tolerancia de resistencia, calibración, fiabilidad, consumo de potencia y funciones de autocalentamiento.
White paper
White paper
Temperature Sensing with Thermistors (Rev. A)
En este documento técnico se analizan los dos tipos de termistores, el coeficiente térmico negativo (NTC) y el coeficiente de temperatura positivo lineal (PTC), y se presentan consideraciones de diseño con estos dos tipos de termistores.
document-pdfAcrobat PDF
Recurso
Recurso
Herramienta de diseño de termistores
Utilice la herramienta de diseño de termistores para ver las tablas de resistencias y comenzar su diseño con métodos y código de ejemplo para la conversión de temperatura.