Interruptores y multiplexores analógicos

Simplifique la conmutación de señales, mejore las capacidades del sistema y optimice su lista de materiales (BOM)

Buscar por categoría

Nuestros conmutadores y multiplexores (muxes) analógicos mantienen la integridad de la señal mientras proporcionan un amplio rango de opciones para tensiones, configuraciones de canales y opciones de paquete. Reduzca la complejidad del diseño y optimice el costo del sistema en mediciones de filtraciones bajas, secuencia de potencia, agregación de sensores y conmutación de bus. También tenemos soluciones que admiten señales específicas de protocolo como I2C, SPI, USB, HDMI y más.

SN74CBTLV3253-Q1

Multiplexor analógico 4:1 de 2 canales y 3.3 V para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.263

TMUX5508

Multiplexor analógico de un canal, 44 V, 8:1, con lógica de 1.8 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.978

SN74CBTLV3125-Q1

Automotive, 3.3V, 1:1 (SPST) four-channel FET bus switch with powered-off protection

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.16

TMUXS1306A

Multiplexor de 1 canal 16:1 bidireccional de 5 V controlado por SPI con control de corriente de inye

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.525

TMUX5509

Multiplexor analógico de dos canales, 44 V, 4:1, con lógica de 1.8 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.978

TMUXHS5212

Multiplexador/demultiplexador diferencial de 32 Gbps, 2:1/1:2 y 2 canales

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.1