MCU inalámbricas Sub-1 GHz
Elija una solución de chip único que integre procesador, periféricos y radio para permitir diseños modulares más pequeños.
Nuestros microcontroladores inalámbricos Sub-1 GHz son una familia de MCU escalables y de potencia ultrabaja que permiten flexibilidad en el diseño. Esto significa que obtendrá la conectividad de largo alcance que necesita con la flexibilidad de actualizar la memoria para adaptarla a su aplicación sin tener que cambiar el hardware o el software. Ofrecemos tanto MCU inalámbricas de banda única como MCU inalámbricas de banda dual que agregan soporte de 2.4 GHz.
¿Por qué MCU inalámbricas de TI Sub-1 GHz?
Baja potencia
Corrientes activas bajas y las mejores corrientes de reserva de su clase para una duración máxima de la batería en todo el rango de temperaturas.
Escalable
Gama completa con memoria y periféricos escalables en el mismo encapsulado pin a pin compatible con los mismos SDK, lo que le permite rediseñar de forma rápida y sencilla para agregar memoria.
Amplio soporte de protocolos
Disponemos de cinco ofertas de protocolos diferentes, lo que permite utilizar nuestros productos para todas las aplicaciones: Amazon Sidewalk, doble banda, propietario, mioty, M-BUS inalámbrico, Wi-SUN.
Diseño y desarrollo de MCU inalámbricos inferiores a 1 GHz
Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.
Acceda y descargue todas las herramientas de desarrollo, el programa y la formación que necesita para desarrollar, depurar y analizar fácilmente el código en la nube o en su escritorio.
Explore nuestra amplia gama de soluciones de costo optimizado para satisfacer sus necesidades de conectividad inalámbrica.
Los SDK de SimpleLink proporcionan un paquete de programas completo y portátil para el desarrollo de diversos protocolos inalámbricos.
Utilice la amplia oferta de soporte de TI como fuente de consulta para obtener una resolución rápida en cada paso del proceso de diseño.
Busque contenidos sobre circuitos integrados (IC) inferiores a 1 GHz o formule preguntas de soporte técnico. Encuentre la solución adecuada para sus desafíos de diseño con nuestros foros de asistencia E2E, respaldados por miles de expertos de TI que contribuyen.
Recursos de diseño y desarrollo
Kit SensorTag Launchpad™ de MCU SimpleLink™ multibanda CC1352R inalámbrico
Este kit LaunchPad™ SensorTag de TI ofrece sensores ambientales y de movimiento integrados, conectividad inalámbrica multibanda y software fácil de usar para crear prototipos de aplicaciones conectadas. Con un solo kit, los desarrolladores pueden crear fácilmente aplicaciones conectadas con (...)
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)
Herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros
La herramienta de búsqueda de módulos inalámbricos de terceros ayuda a los desarrolladores a identificar productos que cumplan con las especificaciones de sus equipos finales y a adquirir módulos inalámbricos listos para la producción. Los proveedores de módulos de terceros incluidos en la (...)