¿Cuáles son las opciones de embalaje del transportista?

Puede elegir diferentes opciones de transportistas en TI.com según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a medida, cinta cortada, tubo o bandeja. TI determina y empaqueta todas las piezas de acuerdo con los requisitos de protección contra descargas electrostáticas (ESD) y de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL). Para obtener una descripción completa de las opciones de transporte y embalaje, consulte a continuación.

Carretes a la medida

Un carrete a medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

¿Cómo puedo pedir un carrete a medida?

Comprenda el proceso para pedir un carrete a medida en TI.com y qué piezas son aptas para tales carretes.

Cinta cortada

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos usando múltiples tiras de cintas o cajas cortadas para satisfacer la cantidad solicitada.

Tubo o bandeja

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o dentro de un tubo o bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Encuentre las respuestas a sus preguntas sobre pedidos

Explore otras formas de encontrar respuestas

Centro de atención al cliente

Busque recursos, respuestas y acceso a representantes del servicio técnico.

Chat en vivo

Chatee en vivo con un representante experimentado de servicio al cliente de TI.

Enviar una solicitud

Envíe un ticket para obtener soporte especializado con problemas técnicos.