Escalado de la tensión y corriente mediante reguladores de tensión estándar y MOSFET
00:09:35
|
05 FEB 2025
| Cualquier regulador de tensión suele tener un elemento regulador en serie. La elección de un elemento regulador u otro dependerá de la corriente que se supone que debe transportar. Si las corrientes son bajas, el elemento regulador en serie puede ser un transistor, pero si son más altas, tiene que ser un par Darlington. En el caso de los reguladores de corrientes más altas, la tensión de caída del elemento regulador en serie también aumenta y, como consecuencia, produce disipación de calor y potencia. En esta capacitación, se muestran técnicas innovadoras para escalar la corriente de salida y mantener una tensión de salida constante. |