Página principal
Videoteca

¿Qué es Bluetooth 5 y cuándo debo utilizarlo?

00:28:14 | 05 FEB 2025

Esta capacitación sirve a modo de análisis en profundidad de la especificación Bluetooth 5.

En ella se explican las nuevas características en detalle y a nivel de paquetes y temporización, particularmente las extensiones de publicidad (AE), la interfaz física (PHY) de 2 Mbps y la PHY codificada.

La descripción se acompaña de capturas de rastreador que ayudan a mostrar las nuevas características de manera visual.

Se realiza una demostración paso a paso de cómo realizar varias operaciones de extensiones de publicidad (AE) mediante las interfaces de programación de aplicaciones (API) de la pila BLE5 de TI

Medios

  • arrow-right Descargue el kit de desarrollo de software (SDK) CC26x2
  • arrow-right Capacitación de SimpleLink Academy
  • arrow-right Descargue el kit de desarrollo de software (SDK) CC13x2
  • arrow-right Descargue el kit de desarrollo de software (SDK) CC2640R2