VIDEO SERIES
Cómo mejorar la eficiencia de la batería y la calidad del audio con el amplificador de audio TAS5825M
Con la entrada del motor de búsqueda, el crecimiento explosivo de los altavoces inalámbricos o de IA está impulsando nuevos requisitos para los amplificadores de audio: mayor eficiencia y mejor calidad de audio. Frente a estos nuevos desafíos, el TAS5825M (clase D de circuito cerrado con salida estéreo de 38 W) abarca muchas características avanzadas en comparación con los amplificadores de audio tradicionales, que incluyen: modulación por ancho de pulsos (PWM) híbrida para reducir la disipación de energía Detección de PVDD en tiempo real para una menor distorsión de recorte Repliegue térmico para evitar un apagado inesperado por exceso de temperatura Procesamiento opcional de alta definición de 192 kHz o algoritmo Smart Amp para una mejor protección de los altavoces Estado de tecnología de reducción de interferencia electromagnética (EMI) de última generación para menos inductores