VIDEO SERIES
Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y una slew rate rápida.
Aprenda técnicas para diseñar su regulador según especificaciones transitorias de alto rendimiento. En esta serie, se analiza la respuesta transitoria del regulador, los efectos de la velocidad de subida de carga en la selección de COUT y dos métodos de cálculo de COUT en aplicaciones de potencia del procesador. En estos videos también se incluye una descripción general de la impedancia de salida del regulador, las líneas de carga y el efecto de la topología de control en la respuesta transitoria.
Comprensión de la respuesta transitoria en el dominio del tiempo y la frecuencia
|
Presenter(s)
Medios
/content/texas-instruments/es-mx/video/series/voltage-regulator-design-and-optimization-for-high-current-fast-slew-rate-load-transients
View series