VIDEO SERIES
Tener bajo nivel de ruido y alta eficiencia es posible
Cuando se trataba de aplicaciones portátiles con ruido crítico, como receptores GPS, conectividad y detección, los diseñadores de fuentes de alimentación siempre tenían que elegir entre una mayor duración de la batería (de una mayor eficiencia) o un mayor rendimiento de la cadena de señales (de la mayor sensibilidad del sensor posible con una fuente de alimentación más silenciosa). Para aplicaciones industriales o de equipos de comunicaciones alimentados por línea, los diseñadores se han visto obligados a disipar cantidades significativas de potencia a través de reguladores de caída baja (LDO) para lograr el rendimiento acústico deseado. Era imposible lograr un nivel de ruido bajo y una alta eficiencia a la vez. En la actualidad, ello ha cambiado en lo que respecta a dispositivos electrónicos personales, industriales, equipos de comunicaciones o aplicaciones médicas. Los nuevos avances en los convertidores CC/CC de bajo ruido, así como los LDO, proporcionan un ruido lo suficientemente bajo y alta eficiencia.