組込み半導体

手ごろでスケーラブルな TI の組込み製品ラインアップをご確認ください

より良い世界を築き上げるための組込み製品

TI は 50 年以上にわたり、最前線で革新的な組込み製品を、より良い世界を実現するために働くエンジニアの手に届ける活動をしてきました。TI は手ごろな価格の組込み半導体と、使いやすいソフトウェアと設計リソースの開発に取り組んでいます。これらを活用すると、エンジニアは高精度での世界のセンシング、干渉のないワイヤレス接続、高精度かつ迅速な制御、データのインテリジェントな処理を実現できます。

TI の組込み製品の特長

checkmark

幅広いスケーラブルな製品ラインアップ

手ごろな価格のマイコン、プロセッサ、ワイヤレス コネクティビティ デバイス、レーダー センサで構成された TI の製品ラインアップは拡大を続けており、車載と産業用の設計で多様な機能とソフトウェアの再利用を実現できます。

checkmark

必要なセキュリティ機能について

機能安全、リアルタイム制御、高度なネットワーク機能、分析、セキュリティなどの設計ニーズを満たす、機能、性能、価格、パッケージ タイプの最善の組み合わせを見つけてください。

checkmark

組み込み開発を最も迅速に進める方法

TI のすべての組込み製品には、実証済みのソフトウェア、開発ツール、評価ボード、パートナー エコシステムなど、設計リソースと開発リソースが用意されています。

checkmark

製品の供給状況

TI の便利な調達 / 購入ツールと社内製造により、必要な部品を簡単に入手できます。

TI の組込み製品ラインアップの中核にあるテクノロジーとトレンド

組込み製品の可能性を拡大

TI のスケーラブルで効率的なプロセッシング テクノロジーを活用すると、機器類のセキュアな接続、インテリジェントでリアルタイムな意思決定、身の回りの世界の改善と自動化を推進するシステムとプロセスの安全制御を実現しやすくなります。

コネクティビティ技術の活用で、新しい可能性に挑戦

接続のシンプルさ、スケーラビリティ、セキュリティが向上。幅広いプロトコルをサポートしている、実績のあるテスト済みのワイヤレス接続デバイスで構成された TI の製品ラインアップを採用すると、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクスの各分野で、最高水準の規制に準拠する規格に適合できます。

より高い精度で周囲の環境をセンシング

TI のミリ波 (mmWave) レーダー テクノロジーを使用すると、より高精度で世界をセンスできます。厳しい環境条件で、静止または移動している複数の物体を 1mm および 1 度未満の精度により 3D で検出および追跡します。 

モーター設計の変革

モーター設計を変革できます。TI のモーター制御テクノロジーは、設計の多様な選択肢とトポロジにまたがってモーター システムをサポートできるように、フレキシビリティと利便性の高い複数のオプションを取り揃えています。

機能安全システム認証手続きの効率化

TI の組込み製品を使用すると、ISO (国際標準化機構) 26262 や IEC (国際電気標準会議) 61508 などの機能安全規格の厳格な要件に対応しやすくなります。

身の回りにある世界の安全を確保

TI のセキュリティ イネーブラは、いろいろなものがネットワークで接続されつつある複雑な世界において、新たな脅威に対処するのに役立ちます。

設計プロセスの簡素化に役立つ各種リソース

評価、プロトタイピング、開発に必要なすべての機能をクラウドまたはデスクトップで利用できます。

合計数百種類のキット、評価ボード、リファレンス デザイン、デバッガなど

TI の実績のある、ロイヤリティ フリーのソフトウェアは、組込みシステム開発の開始に必要な要素全般を取り揃えています。

実践的な技術アカデミー、トレーニング ビデオ、記事の包括的なライブラリ。

TI のグローバルなパートナー エコシステムを活用して、連携、革新、時間とリソースの節減を実現することができます。