TI 、エッジ AI と業界をリードするリアルタイム制御でシステムの効率性、安全性、サステナビリティを大きく改善する新型マイコンを発表

 

26 11 月 2024 | 製品とテクノロジー

ニュースのハイライト

  • C2000™ マイコンの新シリーズである 『TMS320F28P55x』 は、高度なリアルタイム制御を可能にするエッジ人工知能 (AI) ハードウェア アクセラレータが内蔵されており、最大99%の故障検知精度で、よりスマートなリアルタイム制御を可能に
  • 新しい 『F29H85x』 シリーズに搭載されている最新版の 64 ビット C29 コアは、リアルタイム制御性能が既存の各世代と比較して2倍以上に高め、自動車安全水準(ASIL)D および 安全度水準(SIL) 3 までの安全度レベルを達成

テキサス インスツルメンツ(TI)は、車載および産業用アプリケーションにおけるインテリジェント性とセキュリティ性の高いプロセッシングの実現に役立つ高度な機能を備えた、リアルタイム マイコンの2つの新シリーズを発表しました。TI の C2000™ マイコンの 『TMS320F28P55x』 シリーズは、業界で初めてニューラル プロセッシング ユニット(NPU)を搭載したリアルタイム マイコンのシリーズであり、高精度かつ低レイテンシの故障検出を可能にします。『F29H85x』シリーズは、TI の新しい 64 ビット C29 デジタル信号プロセッサ コアを搭載し、安全機能とセキュリティ機能が統合された先進的アーキテクチャを実現します。詳細については、ti.com/TMS320F28P550SJti.com/TMS320F28P559SJ-Q1ti.com/F29H850TUti.com/F29H859TU-Q1 をご覧ください。

TI の組み込みプロセッシング部門でシニア バイス プレジデントを務めるAmichai Ron は、次のように述べています。「車載および産業用アプリケーションの開発現場では、高いエネルギー効率と迅速な意思決定能力を求められることがますます増え、拡張性のあるプロセッシング パワー、多くのメモリ、安全性機能とセキュリティ機能のオンチップ化の需要が高まっています。TI の C2000 マイコンは、何十年にわたり、メーカーが実際のデータを計測し、効率的な処理に役立ってきました。この度発表した、優れたリアルタイム パフォーマンスとエッジ AI 機能を備えた C2000 ポートフォリオ製品は、エンジニアが複雑な問題を解決し、システム効率、安全性、サステナビリティを次のレベルへと引き上げるために役立つでしょう」

 

エッジ AI 対応マイコンでシステムの機能性と効率性を強化

今日のエンジニアは、太陽光発電システムやエネルギー ストレージ システムにおけるアーク障害検出や、予知保全のためのモーター ベアリングの障害検出といった機能を実行するために、リアルタイムで正確、インテリジェントな意思決定が可能なシステムを設計することが求められています。TI の新しい C2000™『TMS320F28P55x』シリーズは、業界で初めてニューラル プロセッシング ユニットを内蔵したマイコンとして、リアルタイム プロセッシングで安定した性能を発揮することで、このような課題に対応します。

『TMS320F28P55x』シリーズの NPU は、メイン CPU に代わってニューラル ネットワーク モデルを実行し、ソフトウェア実装よりも5~10倍低いレイテンシを実現し、迅速で精度の高い意思決定を可能にします。さらに、内蔵 NPU で実行されるモデルは、トレーニングを通じてさまざまな環境を学習して適応し、システムの障害検出精度を 99% 以上に高めて、豊富な情報に基づいてエッジでの意思決定を行えるようになります。TI の包括的な AI ツールチェーンには、特定のアプリケーションに合わせて最適化され、テストされたモデルが含まれており、あらゆるレベルのエンジニアでも AI モデル開発プロセスを簡単に実行できます。

AI 対応リアルタイム制御アプリケーションの詳細については、技術記事「エッジ AI 対応MCU を搭載し、リアルタイム制御システムのシステム障害検出を最適化」をご覧ください。

 

高度な安全機能とセキュリティ機能により業界をリードするリアルタイム制御性能を実現

設計者の間では、より大容量のフラッシュ メモリ、高いコンピューティング能力、多くの機能を統合した単体マイコンを求める声が高まっています。このようなニーズが特に顕著なのは、分散的なソリューションから統合的なソリューションへと移行しつつある自動車分野です。そのような統合ソリューションでは、パワートレインにおけるさまざまなコンピューティング機能やハウスキーピング機能を 1 つのチップで処理します。TI の新しい C29 コアは 64 ビット アーキテクチャを備え、C28 コアと比較してリアルタイムのシグナル チェーン性能が 2 倍になっています。

総合的な診断メカニズムとエラー チェック メカニズムを備えた『F29H85x』シリーズは、ISO(国際標準化機構)26262 に加えて、IEC(国際電気標準会議)61508 自動車 / 産業安全規格の ASIL D および SIL 3 まで準拠しています。これらのマイコンはサイバーセキュリティ機能も備えており、システムを不正アクセスやサイバー脅威から保護する完全分離型のハードウェア セキュリティ モジュールが搭載されています。さらに、TI 独自の安全セキュリティ ユニットでは、コンテキスト認識型で先進的なメモリ保護ユニットを使用して CPU タスクをハードウェア的に分離することで、性能を犠牲にすることなく実行時の安全性とセキュリティを確保でき、干渉が排除され、セルフ テスト プロセスが不要になります。

プロセッシングや安全性に関する設計上の課題を解決するために、TI 製品がどのように役立つかについては、アプリケーションの説明「革新的な C29 コアを搭載したマイコンを活用し、高電圧システムでリアルタイム性能を強化する方法」をご覧ください。

 

パッケージ、供給と価格について

  • 『TMS320F28P550SJ』および『TMS320F28P559SJ-Q1』は、現在 ti.com/C2000 で量産開始前の数量を注文可能。『F29H850TU』および『F29H859TU-Q1』は、2024 年末までに提供開始予定
  • 複数のお支払いオプションと配送オプションが利用可能
  • 評価基板が含まれる

 

商標

C2000 は テキサス・インスツルメンツの商標です。すべての登録商標およびその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。

関連するニュース リリース

すべて表示

Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.