TI 、新しい予測型バッテリ管理テクノロジーにより、バッテリ駆動機器の稼働時間を最大 30% 延長
Dynamic Z-Track™ アルゴリズムを搭載した新型バッテリ ゲージにより、ノート パソコンや電動自転車(E-Bike)などで高精度なバッテリ監視を実現
TI の新しいバッテリ残量計は、 Dynamic Z-Track テクノロジーにより、さらに高精度なバッテリ監視を実現し、バッテリ駆動機器の信頼性と効率を向上させます
最新情報の要旨
テキサス・インスツルメンツ(TI)は、業界初のアダプティブ Dynamic Z-Track™ テクノロジーを搭載した新しい単一チップ バッテリ残量計を発表しました。これにより、バッテリ駆動機器の動作がより効率的かつ信頼性の高いものになります。TI の BQ41Z90 および BQ41Z50 残量計に搭載された予測モデリング アルゴリズムは、従来の残量測定方法に比べて業界最高水準の精度を実現し、充電状態(SOC)および劣化度(SOH)を誤差 1% 以内で把握できるため、バッテリの駆動時間を最大で 30% 延長します。
当製品の重要性
ノート パソコンや電動自転車(E-Bike)、ポータブル医療デバイスなどの電子機器に対する電力要求が高まる中で、バッテリ管理システム(BMS)には、より高精度で正確なリアルタイム監視機能が求められています。 Dynamic Z-Track テクノロジーを搭載した BQ41Z90 および BQ41Z50 バッテリ残量計 は、予測困難な負荷条件下においても正確なバッテリ容量の測定を可能にし、エンジニアが過大容量バッテリを採用する必要がなくなります。これにより、適正なバッテリーサイズの選定が可能になります。
TI フェローで BMS アルゴリズム開発責任者の Yevgen Barsukov は、次のように述べています。「ノート パソコンで作業を仕上げているときや、電動自転車(E-Bike)で帰宅中であっても、正確なバッテリ容量の把握と信頼性は非常に重要です。従来のバッテリ監視手法では、不規則な使用状況下で精度が低下しやすく、予測が不安定になることがありました。一方、新しい Dynamic Z-Track テクノロジーは、 AI アプリケーションなどによる動的な負荷条件下でも自己更新が可能な予測型バッテリ モデルであり、きわめて正確な動作時間の予測を実現します。過去 20 年にわたるリアクティブ型監視テクノロジーから進化したこのイノベーションにより、信頼性の高い動作、安全性の向上、そしてバッテリの経年劣化や駆動時間の正確な把握が可能になります」
詳細情報
バッテリ駆動の電子機器がますます複雑化する中で、基板スペースの効率的な活用が重要になっています。BQ41Z90 は、3 ~ 16 直列リチウムイオン(Li-ion)バッテリ セルに対応した、業界初の高集積型残量計、モニタ、プロテクタ一体型デバイスです。この単一チップ ソリューションにより、従来のディスクリート構成と比較して設計を簡略化でき、基板スペースを最大で 25% 削減できます。BQ41Z50 は、2 ~ 4 セルの直列構成に対応しています。
BQ41Z90 バッテリ残量計の詳細については、技術記事「バッテリ精度の再定義:Dynamic Z-Track™ アルゴリズムでは予測困難な負荷をどのように予測するか」(英語)をご覧ください。
提供時期について
BQ41Z90の量産開始前数量、およびBQ41Z50の量産対応数量が、TI.com にて注文可能です。評価モジュール、リファレンス デザイン、シミュレーション モデルも提供しています。
| 型番 | 直列セル | 評価基板 |
|---|---|---|
| BQ41Z90 | 3 ~ 16 | BQ41Z90EVM |
| BQ41Z50 | 2 ~ 4 | BQ41Z50EVM |
TI (テキサス・インスツルメンツ) の概要
Texas Instruments Incorporated (NASDAQ:TXN) は、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システム、通信機器などの市場で、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。TI の中核には、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろな価格で提供することで、より良い世界を創造するという情熱があります。この情熱は今日も生き続けており、各世代のイノベーションが最新の技術を基礎にして、テクノロジーの信頼性を高め、より手ごろな価格で低消費電力を実現し、あらゆる分野のエレクトロニクスで半導体を活用できるようにしています。詳細については TI.com をご覧ください。
商標
Dynamic Z-Track は テキサス・インスツルメンツの商標です。他のすべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。