TIのDLP® テクノロジー、先進パッケージング向けに高精度なデジタル リソグラフィを実現
リアルタイム補正機能を備えた新しいデジタル マイクロミラー デバイスにより、装置メーカーは大規模かつ高解像度の印刷を可能にし、生産効率と歩留まりを最大化
TI の DLP® テクノロジーは、先進パッケージング向けにマスクレス デジタル リソグラフィ システムを実現
最新情報の要旨
テキサス インスツルメンツ(TI)は、次世代のデジタル リソグラフィの進化を後押しする新製品として、DLP991UUVデジタル マイクロミラー デバイス(DMD)を発表しました。これはTIが提供する中で最高解像度のダイレクト イメージング ソリューションです。本製品は、8.9 メガピクセル、サブミクロンの解像度機能、毎秒 110 ギガピクセルのデータ レートを備え、高価なマスク技術を不要としながら、複雑化するパッケージングに求められる拡張性、コスト効率、精度を実現します。
当製品の重要性
フォトマスクや高価なステンシルを使用せずに、光を投影して基材に回路パターンをエッチングするマスクレス デジタル リソグラフィ装置は、先進パッケージング製造において多く利用されるようになっています。先進パッケージングでは、複数のチップや技術を一つのパッケージに統合し、データ センターや 5G などの高性能コンピューティング用途において、より小型で高速かつ電力効率に優れたシステムの実現を可能にします。
TI の DLP テクノロジーにより、システム組立装置メーカーはマスクレス デジタル リソグラフィを活用し、先進パッケージングに必要な大規模かつ高解像度の印刷を実現できます。新しい DLP991UUV はプログラム可能なフォトマスクとして機能し、信頼性の高い高速性能とともに正確なピクセル制御を提供します。
TI の DLP テクノロジー担当バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーの Jeff Marsh は、次のように述べています。「映画をフィルムからデジタル投影へと移行させることで映画界に革新をもたらしたように、TI の DLP テクノロジーは再び業界の大きな転換の最前線に立っています。私たちは、マスクレス デジタル リソグラフィ システムの実現を通じて、世界中のエンジニアが先進パッケージングの限界を突破し、より高性能なコンピューティング ソリューションを市場に提供できるよう支援しています」
詳細については、ブログ記事 「マスクを超えて:DLP®は、先進パッケージングを使用した新しい計算システムを可能にしました」をご覧ください。
詳細情報
先進パッケージングの進化には、リソグラフィ技術のコスト効率的、拡張性、精度の向上が求められます。TI の DLP テクノロジーは、マスク基盤とそれに伴う費用を不要とし、製造コストを大幅に削減できるだけでなく、物理的なマスクを変更することなくリアルタイムで設計を調整できる柔軟性も提供します。この技術は、あらゆるサイズの基板上でサブミクロン精度を実現し、スループットの向上、歩留まりの改善、不良率の削減を可能にします。これは、AI システムや 5G ネットワークにおける高帯域幅かつ低消費電力の部品需要が高まる中、先進パッケージング メーカーにとって大きな優位性となります。
TI のダイレクト イメージング製品群における最新かつ最上位デバイスである DLP991UUV は、以下の特長を備えています。
- ポートフォリオ内最高解像度 8.9 メガピクセル超
- 毎秒最大 110 ギガピクセルという高速データ処理性能
- 405nm において 22.5W/cm² の出力レベル
- 343nm までの短波長で動作可能
- ポートフォリオ内最小となる 5.4µm のミラー ピッチ
テキサス インスツルメンツの DLP® テクノロジーは、数百万個のマイクロ ミラーの力を活用し、高解像度ディスプレイと先進的な光制御ソリューションを実現します。このテクノロジーは、ホームシアターにおける鮮やかな 4K 映像投影から、自動車のインテリジェント ライティングによる道路安全性の向上、さらには次世代の産業製造向けの高精度リソグラフィやマシンビジョン システムに至るまで、幅広い応用が可能です。
提供時期について
DLP991UUV DMD は現在、TI.com にて量産開始前の数量を提供しています。複数の決済および配送オプションが利用可能です。
TI (テキサス・インスツルメンツ) の概要
Texas Instruments Incorporated(NASDAQ:TXN) は、産業用、車載、パーソナル エレクトロニクス、エンタープライズ システム、通信機器などの市場で、アナログ チップと組込みプロセッシング チップの設計、製造、販売に従事しているグローバル半導体企業です。TIの中核には、半導体を通じてエレクトロニクスをより手ごろな価格で提供することで、より良い世界を創造するという情熱があります。この情熱は今日も生き続けており、各世代のイノベーションが最新の技術を基礎にして、テクノロジーの信頼性を高め、より手ごろな価格で低消費電力を実現し、あらゆる分野のエレクトロニクスで半導体を活用できるようにしています。詳細については TI.com をご覧ください。
商標
DLP は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。すべての登録商標およびその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。