125℃を超えるHEV/EVシステムでも 信頼性の高い通信と保護を実現する、 業界初のグレード0デジタル・アイソレータを発表

高温対応車載設計が簡素化されるとともに、信号絶縁と車載ネットワーク性能が向上する、新しいグレード0デバイス

2 3 月 2020 | Products and technologies, 2020

日本テキサス・インスツルメンツは、車載用電子部品の信頼性規格AEC-Q100の動作時周囲温度仕様グレード0に適合する、業界初のデジタル・アイソレータを発表しました。デジタル・アイソレータ『ISO7741E-Q1』は、業界でも随一の動作電圧1.5kVRMSにより、グレード0の最高温度150℃まで対応します。この新しいデジタル・アイソレータを使用することで、ハイブリッド電気自動車(HEV)や電気自動車(EV)システムの低電圧回路を、高電圧イベントから強固に保護できるようになります。また、グレード1認定の集積回路(IC)が対応可能な最高温度は125℃ですが、グレード0の『ISO7741E-Q1』を用いた場合、周囲温度を125℃以下に下げるための冷却システムを設計する必要がなくなります。『ISO7741E-Q1』の詳細については、こちらをご覧ください。

これらに加えて、CAN FD(Controller Area Network with Flexible Data Rate)通信をシステムに実装する場合、グレード0の新しいCAN FD車載トランシーバ『TCAN1044EV-Q1』と合わせて『ISO7741E-Q1』を使用することで、車載ネットワーク(IVN)信号保護を強化し、到達範囲を広げることができます。『TCAN1044EV-Q1』の詳細については、こちらをご覧ください。 

高温環境でも動作するデバイスにより設計の自由度が向上

例えば48Vシステムのハイブリッド車では、内燃エンジンとバッテリ・システムが混在するためIC周辺の空気が125℃以上に熱せられてしまうことがあります。AEC-Q100が規定する最高の温度グレード(-40℃~150℃)要件を満たすグレード0認定ICを用いることで、このような運用環境が厳しいHEV/EVシステムの設計が簡素化されます。TIの新しいグレード0デバイスである『ISO7741E-Q1』と『TCAN1044EV-Q1』は、最高150℃の性能信頼性があり、HEV/EVシステムの高温部分にも配置することが可能なため、余分な部品を追加したり複雑な設計をする必要がありません。

AEC-Q100車載温度グレードの詳細と、IVN信号絶縁においてグレード0が重要な理由については、技術記事「グレード0のデジタル・アイソレータにより高温絶縁設計の課題を解決する」(英語)をお読みください。

高い絶縁定格と高度な電磁環境適合性

『ISO7741E-Q1』は、TIの容量性絶縁テクノロジを利用し、業界最高レベルの1.5kVRMSの動作電圧および5kVRMSの絶縁電圧を実現しています。これにより、HEV/EVのパワートレインに加え、スタータ・ジェネレータや冷却ファン、トラクション・インバータなど、絶縁境界をまたいで信号を伝送する必要があるHVACシステムの動作信頼性が向上します。容量性絶縁と、TIの電源および信号の絶縁テクノロジの包括的なポートフォリオについて詳しくは、こちらをご覧ください。

このデバイスは、標準同相モード過渡耐圧が±100kV/µsと高く、IEC(国際電気標準会議)61000-4-2の接触放電保護が±8kVであるため、厳しい車載環境におけるシステム・レベルの保護が強化されます。

長距離でも信頼性の高いIVN性能のための高速な信号スループット

CAN FDバス設計に『ISO7741E-Q1』と『TCAN1044EV-Q1』を組み合わせることで、ISO(国際標準化機構)11898-2:2016の高速車載通信タイミング規格に準拠できます。これにより、データ速度が低減することなく、IVNの到達範囲が広がるとともに信号の信頼性が向上します。

パッケージ、供給と価格について

グレード0デジタル・アイソレータ『ISO7741E-Q1』は10.3mm×7.5mm、16ピンSOICパッケージで現在TIと正規販売特約店より供給中で、1,000個受注時の単価は1.49ドルより設定されています。グレード0 CAN FDトランシーバ『TCAN1044EV-Q1』(量産開始前)は4.9mm×3.91mm、8ピンSOICパッケージで現在TIウェブサイトから供給中で、1,000個受注時の単価は0.43ドルより設定されています。

※すべての登録商標および商標はそれぞれの所有者に帰属します。

関連するニュース リリース

TI、業界最高クラスのセル監視数と内蔵 EIS を有するバッテリ モニターでバッテリ管理システムにインテリジェンスを導入
24 Jun 2026 | 製品とテクノロジー
TI、業界最高クラスのセル監視数と内蔵 EIS を有するバッテリ モニターでバッテリ管理システムにインテリジェンスを導入

TI の新しいバッテリ モニター「BQ79826Z-Q1」により、エンジニアはより安全でより高性能な電気自動車とエネルギー ストレージ システムを構築可能に

TI、データ センターと電気自動車の電力密度を向上させる高性能絶縁型電源モジュールを発表
25 Mar 2026 | 製品とテクノロジー
TI、データ センターと電気自動車の電力密度を向上させる高性能絶縁型電源モジュールを発表

独自の IsoShield™ 技術を採用した新しい電源モジュールにより、業界トップクラスの電力密度を実現

TI、NVIDIAと連携し次世代AIデータセンター向け800V DC電源アーキテクチャを発表
18 Mar 2026 | 製品とテクノロジー
TI、NVIDIAと連携し次世代AIデータセンター向け800V DC電源アーキテクチャを発表

TIの包括的な電源ソリューションは、業界最高水準の仕様を備えた複数の画期的なリファレンスデザインで構成

すべて表示
Media contact

Reporters and editors can contact TI’s media relations team at: mediarelations@ti.com
To contact another group at TI, please visit the TI Contact Us page.