ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム

自動車の電動化を推進します。

世界が自動車の電動化を推進している現在、自動車メーカー各社は半導体を活用し、性能の最適化、開発の迅速化、より多くの人にとって手ごろな電気自動車 (EV) の価格設定を進めています。EV およびパワートレインの設計の進歩は、排出物の削減、軽量化、および効率化などのニーズによって加速され、航続距離の延長に役立っています。次世代の電動化自動車を設計するには、適切なアナログ製品と組込みプロセッシング製品、およびそれらに関する詳細なサポートが必要です。TI は、これらすべてを提供できるように継続的に取り組みを進めています。

主なアプリケーション

バッテリ管理システム (BMS) ソリューションにおける TI の継続的な革新とシステムに関する専門知識を活用し、電気自動車の普及を世界規模で推進します。

充電時間を短縮し、より小型でより効率的な安全準拠のオンボード充電システムと DC/DC コンバータを設計することが可能

業界をリードする性能と信頼性に優れたソリューションをインバータとモーター制御システムに採用することで、航続距離を最大化できます。

アプリケーションを参照

すべて展開する すべて折り畳む

ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム 製品をすべて表示

TI のセレクション・ツールを使用すると、ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム の設計に最適なデバイスのフィルタリング、比較、選定を進めることができます。

Select a hybrid, electric and powertrain systems application

Discover our design resources for hybrid, electric and powertrain systems applications. From interactive reference diagrams with subsystem product recommendations to technical white papers and trending blog posts, find the application resources you need here to speed up your design cycle.

Explore hybrid, electric & powertrain systems by interacting with the diagram on the right.

HEV/EV inverter and motor control

A traction inverter is vital to vehicle electrification. Our devices and technologies empower the control and drive systems for hybrid electric vehicles (HEVs) and electric vehicles (EVs), and help enable greater efficiency, performance, safety and security.

arrow-right Traction inverter and enabling technologies overview

Heating and cooling

With thermal management second only to powertrain systems in HEV and EV power consumption, improving efficiency for heating and cooling systems has a direct impact on driving range. Our technology and expertise can help you achieve energy efficiency to improve the driving experience.

arrow-right EV heating and cooling systems overview

HEV/EV DC/DC converter

In HEVs and EVs, the DC/DC converter system transfers energy from one power rail to another and covers all power rails in EVs ranging from 12V to 800V. Efficiency is a design priority for the these DC/DC converters, and we provide several relevant reference designs.

arrow-right DC/DC converter system products and reference designs

HEV/EV OBC and wireless charger

Leveraging our expertise in semiconductors and power technology, our onboard charger (OBC) solutions regulate AC power and charge batteries faster, more accurately and more safely. Our devices enable intelligent communication with the grid, balance charging speeds, and protect battery health.

arrow-right OBC products and reference designs

HEV/EV BMS

Our advanced battery management system (BMS) solutions can help you overcome monitoring, sensing, protection and communication challenges that affect driving range, reliability, battery life, safety and cost.

arrow-right High-voltage battery system products and reference designs

EV charging infrastructure

EV charging needs to be efficient, quick, affordable, safe and reliable. Whether improving efficiency, intelligence, convenience or accessibility, our semiconductor technology will play an important part in the charging infrastructure serving as the backbone of the electrification transformation.

arrow-right EV charging infrastructure overview
HEV/EV inverter and motor control
Heating and cooling
HEV/EV DC/DC converter
HEV/EV OBC and wireless charger
HEV/EV BMS
EV charging infrastructure

TI の HEV/EV パワートレイン システムを選択する理由

checkmark

航続距離の延長

バッテリの充電状態を正確に測定することで、1 回の充電あたりの航続距離を最大化できます。また、新しいパワートレイン アーキテクチャを構築して、車両の軽量化と小型化を実現できます。

checkmark

安全性の向上

高電圧過渡事象やホット プラグ事象に対処できる、堅牢で高性能なデバイスを採用すると、システムの信頼性を向上させると同時に、電磁適合性 (EMC) を維持することが可能 

checkmark

高速充電の実現

高性能トポロジにより、オン グリッドおよびオフ グリッドで高速充電を実現し、より小さなフォーム ファクタでより高い DC 電圧ニーズに対応するとともに、EMI の改善を通じてシステム レベルの効率を向上できます。

checkmark

EV のより手ごろな価格設定に貢献

さまざまなセル ケミストリーと自動車アーキテクチャに対応したピン互換デバイスの製品ラインアップにより、プラットフォーム間で柔軟にスケール化できるため、デザイン ツー コストの最適化を推進できます。

関連テクノロジー

機能安全システム認証手続きの効率化

TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用して、ISO 26262 などの機能安全規格が課す厳格な要件に対応できます。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。

ダウンロード
ホワイト・ペーパー
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
機能安全に準拠できるように、系統的ハードウェア障害とランダム ハードウェア障害に対処する必要があります。定量化ランダム ハードウェア障害を計算するために必要とされる、基本故障率 (BFR) を推定する 2 つの手法の詳細を解説します。
PDF | HTML
ホワイト・ペーパー
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
このホワイト ペーパーでは、工場から高速道路までさまざまな設計を行うお客様向けに、集積回路 (IC) の設計に対する TI のアプローチについて説明し、機能安全設計の効率化に必要なリソースを提供します。
PDF

ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

自動車メーカーが引き続き CO2 排出量の削減において進捗を遂げている中、TI は自動車の電動化を推進することで、自動車の排出量の削減に貢献しています。お客様と TI が協力すると、輸送の分野で持続性をいっそう高めるエンジニアリングを実現できます。
– Mark Ng | テキサス・インスツルメンツ HEV/EV パワートレイン部門責任者
Semiconductor technology is powering electric vehicles through the innovation curve, eliminating barriers to EV adoption and enabling automakers to design affordable cars that consumers love
詳細

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
車内とグリッド両方での電気自動車の充電については、こちらのホワイト ペーパーをお読みください。
document-pdfAcrobat PDF
関連資料
関連資料
TI、より安全な EV の実現に向けてソリッド ステート リレーを推奨
All About Circuits の記事で、従来の車載機械式リレーの代わりとして設計された新しい 2 個のソリッド ステート リレー (半導体リレー) がどのように絶縁技術を向上させているのかを説明しています。
関連資料
関連資料
半導体を通じて電子機器をより手ごろな価格に
TI がより効率的で信頼性の高い手ごろな価格の EV システムをどのように実現しているかについて、Pradeep Shenoy を迎えての John Shegerian の最新ポッドキャストをご覧ください。