ハイブリッド、電動、パワートレイン・システム
自動車の電動化を推進します。
主なアプリケーション
バッテリ管理システム (BMS) ソリューションにおける TI の継続的な革新とシステムに関する専門知識を活用し、電気自動車の普及を世界規模で推進します。
充電時間を短縮し、より小型でより効率的な安全準拠のオンボード充電システムと DC/DC コンバータを設計することが可能
業界をリードする性能と信頼性に優れたソリューションをインバータとモーター制御システムに採用することで、航続距離を最大化できます。
Select a hybrid, electric and powertrain systems application
Discover our design resources for hybrid, electric and powertrain systems applications. From interactive reference diagrams with subsystem product recommendations to technical white papers and trending blog posts, find the application resources you need here to speed up your design cycle.
Explore hybrid, electric & powertrain systems by interacting with the diagram on the right.
HEV/EV inverter and motor control
A traction inverter is vital to vehicle electrification. Our devices and technologies empower the control and drive systems for hybrid electric vehicles (HEVs) and electric vehicles (EVs), and help enable greater efficiency, performance, safety and security.
Traction inverter and enabling technologies overviewHeating and cooling
With thermal management second only to powertrain systems in HEV and EV power consumption, improving efficiency for heating and cooling systems has a direct impact on driving range. Our technology and expertise can help you achieve energy efficiency to improve the driving experience.
EV heating and cooling systems overviewHEV/EV DC/DC converter
In HEVs and EVs, the DC/DC converter system transfers energy from one power rail to another and covers all power rails in EVs ranging from 12V to 800V. Efficiency is a design priority for the these DC/DC converters, and we provide several relevant reference designs.
DC/DC converter system products and reference designsHEV/EV OBC and wireless charger
Leveraging our expertise in semiconductors and power technology, our onboard charger (OBC) solutions regulate AC power and charge batteries faster, more accurately and more safely. Our devices enable intelligent communication with the grid, balance charging speeds, and protect battery health.
OBC products and reference designsHEV/EV BMS
Our advanced battery management system (BMS) solutions can help you overcome monitoring, sensing, protection and communication challenges that affect driving range, reliability, battery life, safety and cost.
High-voltage battery system products and reference designsEV charging infrastructure
EV charging needs to be efficient, quick, affordable, safe and reliable. Whether improving efficiency, intelligence, convenience or accessibility, our semiconductor technology will play an important part in the charging infrastructure serving as the backbone of the electrification transformation.
EV charging infrastructure overviewTI の HEV/EV パワートレイン システムを選択する理由
航続距離の延長
バッテリの充電状態を正確に測定することで、1 回の充電あたりの航続距離を最大化できます。また、新しいパワートレイン アーキテクチャを構築して、車両の軽量化と小型化を実現できます。
安全性の向上
高電圧過渡事象やホット プラグ事象に対処できる、堅牢で高性能なデバイスを採用すると、システムの信頼性を向上させると同時に、電磁適合性 (EMC) を維持することが可能
高速充電の実現
高性能トポロジにより、オン グリッドおよびオフ グリッドで高速充電を実現し、より小さなフォーム ファクタでより高い DC 電圧ニーズに対応するとともに、EMI の改善を通じてシステム レベルの効率を向上できます。
EV のより手ごろな価格設定に貢献
さまざまなセル ケミストリーと自動車アーキテクチャに対応したピン互換デバイスの製品ラインアップにより、プラットフォーム間で柔軟にスケール化できるため、デザイン ツー コストの最適化を推進できます。
関連テクノロジー
機能安全システム認証手続きの効率化
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品を使用して、ISO 26262 などの機能安全規格が課す厳格な要件に対応できます。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
技術リソース
Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A)
TI、より安全な EV の実現に向けてソリッド ステート リレーを推奨
半導体を通じて電子機器をより手ごろな価格に
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です