インフォテインメント / クラスタ
車内環境の向上を推進
主なアプリケーション
効率を犠牲にしない没入型オーディオ システムを実現
TI のヘッド ユニットやデジタル コックピット コントローラの各アプリケーションを活用すると、カスタマイズした統合型の没入型車内環境を製作可能
革新的な車載ディスプレイを推進
インフォテインメントとクラスタの設計で TI 製品を選択する理由
車内環境をカスタマイズ
TI の技術を活用すると、カスタマイズ可能な没入型ディスプレイを製作し、革新的で適応能力の高いデジタル コックピットを実現することができます。
オーディオと音声の性能を強化
先進的なオーディオ / 音声制御機能を活用し、音質の最適化とユーザー環境の向上を実現することができます。
機能安全認証の効率化
TI の製品を使用すると、ISO (国際標準化機構) 26262 の要件と ASIL D までの ASIL (Automotive Safety Integrity Level:車載安全性インテグリティ レベル) を満たすことができます。
インフォテインメント システム分野での皆様のパートナー
ニーズに合わせてディスプレイをカスタマイズ
TI の革新的なディスプレイ技術を活用すると、ドライバーはニーズと好みに基づいて表示方法を構成し、安全性を確保してリアルタイムの車両診断情報を視野内に表示することができます。TI の FPD-Link シリアライザとデシリアライザは、複数の車載システム間でビデオデータを送信し、より解像度の高いカメラから取得したデータを先進運転支援システムやディスプレイで活用するのに役立ちます。TI の次世代 LED ドライバを採用すると、グローバル調光とローカル調光両方の技術を活用し、最適なディスプレイ性能と快適な視聴を実現することができます。
Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays
Pixel perfect automotive display: higher contrast and better resolution with full-
先進的なオーディオ システムの設計
オーディオ技術の進歩により、車内のオーディオ環境は大幅な改善が進んでいます。TI の車載スピーカ アンプ製品ラインアップを採用すると、マルチチャネルの Class-D プレミアム オーディオ性能を実現できます。また、TI のイーサネット製品ラインアップは高速ネットワークに貢献します。TI の高精度オーディオ ADC を採用すると、開発中の車載設計で音声性能を向上させることができます。
車載用途オーディオの診断機能と保護機能 (「CC」アイコンのクリックで日本語字幕が選択可能)
How to design an automotive transient and overcurrent protection filter
車載システムで機能安全の認証手続きを効率化
運転に多くの要素が関係している状況を踏まえて、機能安全は、必要とされるリスク管理フレームワークを実現します。機能安全の FIT (故障率) や故障モード分布 (FMD) などのオンデマンド資料が付属している TI の製品を活用すると、ISO 26262 の要件と ASIL B までの車載安全性インテグリティ レベル (ASIL) を効率的かつ効果的に満たすことができます。