ビル・オートメーション

TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と専門知識を活用して、よりスマートでより効率的なビル オートメーション システムを設計

TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品を活用すると、よりスマートでよりエネルギー効率の優れたビル オートメーション システムを設計できます。TI には、システム レベルの専門知識、幅広いデバイスの選択肢、多様なリファレンス デザインがあります。これらを活用すると、よりスマートなセンシング、エネルギー効率の向上、ワイヤレス コネクティビティなどの革新的な機能を実現しやすくなります。これらの機能により、インテリジェントなビルの監視と制御を通じ、安全性と効率に優れた快適なビル環境を構築できます。

主なアプリケーション

HVAC (エアコン) に関して TI が有するシステムの専門知識を活用すると、革新的なヒート ポンプ システムが製作可能

革新的なビル セキュリティ ソリューションの開発に役立つ TI の各種設計リソースをご覧ください

エネルギー効率の優れたライティング ソリューションの開発

アプリケーションを参照

すべて展開する すべて折り畳む

建築オートメーション アプリケーションを選択

ビル オートメーション アプリケーション向けの設計リソースをご覧ください。サブシステム製品の推奨を掲載した対話型操作可能な参照用の図から、技術に関するホワイト ペーパーやトレンドを紹介するブログ記事まで、設計サイクルの短縮に役立つアプリケーション リソースをこちらで検索できます。

右側の図で、TI のビル オートメーション アプリケーションをご確認ください。

HVAC システム

TI の各種製品は、エアコン (HVAC) 向けの、コンデンサ (凝縮器) の霜検出器、人間と機械との対話用のディスプレイ、ヒートポンプモーター制御、高電圧のパワーデリバリ (電力供給) など、高効率でコスト最適化されたシステム ソリューションの開発に役立ちます。

arrow-right HVAC ヒートポンプシステムのブロック図を表示

防火システム

煙検出器は、火災をできるだけ早期に検出し、かく乱警報を低減するほか、最新の規制規格に準拠する必要があります。TI のソリューションは、新たな規制要件にも対応すると同時に、低消費電力を維持する高精度の煙検出を実装しています。

arrow-right 煙検出器と熱検出器のブロック図を表示

ライティング

TI の高効率パワー マネージメント デバイスを使用すると、調光範囲が広い高密度 LED ドライバなどの革新的な LED ライティング システムを製作できます。ハプティクス ドライバを搭載した TI の静電容量式タッチ マイコンは、ダイナミックで人間重視の照明環境の製作に役立ちます。

arrow-right 光センサのブロック図を表示

ビデオ監視

TI の最先端のテクノロジーにより、IP ネットワークカメラから交通監視まで、高度なビデオ監視システムを設計できます。TI の強力で低消費電力プロセッサとAI (人工知能) アプリケーションを使用することで、優れたパフォーマンスを実現できます。

arrow-right ワイヤレスセキュリティカメラのブロック図を表示

ビル セキュリティ システム

TI のテクノロジーは、侵入検出からモーション センサやガラス破損センサまで、洗練されたシステムの設計が可能で、ビル セキュリティの将来を切り開くことができます。ミリ波テクノロジー、高度なセンシング技術、信頼性の高いワイヤレス コネクティビティを活用して、精度と性能の向上を実現します。

arrow-right モーション検出システムのブロック図
HVAC システム
防火システム
ライティング
ビデオ監視
ビル セキュリティ システム

ビル オートメーション アプリケーションで TI 製品を選択する理由

checkmark

より多くのデバイスにワイヤレス接続

TI の各種低消費電力ワイヤレス マイコン、認証済みモジュール、トランシーバは、Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、ZigBee®、Matter の各プロトコルをサポートしているので、セキュアなワイヤレス通信の実現に役立ちます。

checkmark

センシング精度を向上

高精度、低消費電力、高速応答を特長とする TI の各種センシング製品を使用すると、温度、湿度、光、磁気など実際のパラメータの変化をより的確に監視して対応するシステムを実現できます。

checkmark

エネルギー使用量を低減

低消費電力デバイス、高効率の電力変換機能、効果的な力率補正機能の採用により、各種アプリケーションでバッテリ動作時間を延長し、動作コストを削減することができます。

よりスマートでエネルギー効率の高いビルを設計

より効果的なセキュリティ システムを実現

セキュリティ システムには、カメラ、ビデオ ドアベル、モーション検出器、ドア センサと窓センサ、ガラス破損センサ、スマート ロックなどのさまざまなコンポーネントが含まれます。TI は CSA (Connectivity Standards Alliance) のメンバーであり、Sub-1GHz 帯から最新の Wi-Fi 6 テクノロジーに至るまで、幅広いワイヤレス プロトコルの進歩に貢献しています。TI の各種アナログ ソリューションを採用すると、各ノードで効率的なデータ キャプチャと処理を実施できます。また、TI の最新のワイヤレス接続ソリューションにより、複数のノード間でシームレスな通信を確実に行えます。TI の新しい接続機能ロードマップは、優れた性能を実現する Arm® ベースのワイヤレス マイコンとトランシーバを取り揃えています。これらのマイコンには、小さいスタンバイ電流や強化済みセキュリティという特徴があります。

アプリケーション・ノート
PIR Motion Detection With MSPM0
モーション検出機能は、多くのバッテリ動作アプリケーションにとって重要です。このアプリケーション ノートでは、超低消費電力、高性能の PIR (パッシブ赤外線) の設計理論、MSPM0L1306 を使用したテスト結果について説明します。
PDF | HTML
アプリケーション・ノート
リード・スイッチをテキサス・インスツルメンツのホール効果センサとリニア 3D ホール効果センサに置き換える
このレポートでは、リード スイッチの代替となる 2 種類のセンシング ソリューションとしてホール効果スイッチおよびリニア 3D ホール効果センサを取り上げ、それらが設計の改善にどのように役立つかを探ります。
PDF | HTML
ビデオ
Connect:Wi-Fi® と Bluetooth® Low Energy の共存
Wi-Fi® と Bluetooth® Low Energy の共存がコネクテッド アプリケーションにとって重要である理由をご確認ください。 
接続方法 に関する主な製品
CC1354P10 アクティブ 1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン
新製品 CC3351 アクティブ SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
CC2652PSIP アクティブ パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール

優れたエネルギー効率を実現するスマート センシングと電力

TI (テキサス・インスツルメンツ) は、ビル オートメーション向けの包括的なスマート センシング ソリューションを取り揃え、高精度の監視と制御を通じて優れたエネルギー効率の実現を支援します。TI の各種環境センシング テクノロジーは、温度、湿度、周囲光、煙探知などを網羅しており、条件とエネルギー使用量を最適化できます。さらに、スケーラブルなミリ波テクノロジーを含め、TI の位置センシングと近接センシングの各ソリューションは、消費電力と性能の両方に関するフレキシビリティを確保し、ビル オートメーションのさまざまなニーズに対応するカスタマイズ済みソリューションを実現すると同時に、全般的なエネルギー管理と持続可能性を強化するのに役立ちます。

リファレンス デザイン
Sub-1GHz と Bluetooth® 5.2 に対応したバッテリ動作ミリ波レーダー センサのリファレンス デザイン
この産業用リファレンス デザインは、バッテリ駆動式の IWRL6432 60GHz ミリ波レーダーと、Sub-1GHz または Bluetooth® 5.2 ワイヤレス通信を組み合わせて使用する方法を提示します。
ビデオ
ビデオ ドアベルでの 60GHz レーダー センサの使用法
このデモ ビデオでは、60GHz のミリ波レーダー センサがさまざまな環境でモーション (動き) を検出する方法を示します。低消費電力アプリケーションでレーダーを活用し、新しい機能を実現する事例をご覧ください。
ブログ
HVAC (エアコン) システムで高精度センシングを活用し、効率の向上と消費者のコスト削減を実現する方法
暖房、換気、空調 (HVAC) システムの効率を向上させるための詳細をご確認ください。
スマート センシング に関する主な製品
IWRL6432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、57GHz ~ 64GHz、産業用ミリ波レーダー センサ
MSPM0G3507 アクティブ 128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)
新製品 CC1314R10 アクティブ 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン

より効率的で、より信頼性の高いモーター制御ソリューションを設計

TI のモーター制御ソリューションは、多様なモーターのインテリジェントな監視と制御を可能とし、効率の向上、サイズの小型化、部品コストの削減に役立ちます。TI の各種 GAN デバイス、洗練されたモーター制御アルゴリズム、>99% を上回る効率を達成するリファレンス デザインを活用すると、業界の厳格な効率規格に適合した高信頼性のモーター制御ソリューションを製作しやすくなります。

e-Book(PDF)
InstaSPIN™ solutions for designing three-phase motor control applications
この e-book では、InstaSPIN ソリューションとソフトウェアを簡単に紹介し、市場をリードする各種モーター ソリューションそれぞれの利点と用途を比較することができます
PDF
アプリケーション・ノート
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
ブラシレス DC (BLDC) モーターの採用は一般的になりつつありますが、実現するための難易度はある程度高くなります。TI の BLDC モーター ドライバを採用すると、BLDC モーターの動作をできるだけシンプルにすることができます。詳細については、こちらを参照してください。
PDF | HTML
リファレンス デザイン
HVAC のルーバーとモーター制御向けに構成可能なステッパ ドライバのリファレンス デザイン
最大 2 個のステッピング モーターまたは 8 個のペリフェラルを駆動するフレキシブルなステッピング モーター システムのリファレンス デザインです。ホスト コントローラからの制御に必要な GPIO 数と総コストの削減に役立ちます。
モーター制御 に関する主な製品
UCC5350 アクティブ ミラー クランプまたは分割出力採用、8V または 12V UVLO 搭載、5A/5A、シングルチャネル、絶縁型ゲート ドライバ
UCC21220 アクティブ ディスエーブル・ピン採用、MOSFET と GaNFET 向けの 8V UVLO 搭載、3.0kVrms、4A/6A、デュアルチャネル絶縁型ゲート・ドライバ
TMS320F280025C アクティブ 100MHz、FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 128KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

ビル・オートメーション 関連の各種リファレンス・デザイン

セレクションツールを使用すると、お客様のアプリケーションやパラメータに最適なリファレンス・デザインをご覧いただけます。

さまざまなインフラを構築する際に、エンジニアはそのサイズ、消費電力、信頼性の高い接続に関して多くの課題に直面します。TI の各種 SimpleLink デバイスは超小型ソリューションであり、最小の消費電力や ZigBee エコシステムとの統合が容易という利点があります。当社はこれらを使用して、インフラからゲートウェイに信頼性の高いデータを直接送信し、当社のお客様が自社の設計に自信を深められるよう支援できます。
– Paolo Redaelli 氏 | Krabo、 プロジェクト マネージャ

技術リソース

ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Enabling the next generation of video doorbells
ビデオ ドアベルは数十年にわたって使用されてきたデバイスですが、現在は活用方法が変化しつつあり、このデバイスの課題解決に役立つ各種半導体が入手可能です。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A)
TI のビル オートメーション エキスパートが、システムのスタンバイ消費電力を低減して、スマート ロック アーキテクチャのバッテリ動作時間を延長する方法について説明しています。
document-pdfAcrobat PDF
ホワイト・ペーパー
ホワイト・ペーパー
How to optimize building and home automation designs for energy efficiency
各種ナノパワー デバイスを活用して、機能の向上と消費電力の削減を実現する方法をご確認ください。
document-pdfAcrobat PDF