産業用移動型ロボット (AGV/AMR)
センシング、高速認識、リアルタイム制御を実行する TI の各種製品を採用すると、よりスマートでより安全な無人搬送車や自律型移動ロボットを設計可能
すべてのアプリケーションを検索
産業用移動型ロボット (AGV/AMR) の設計で TI 製品を選択する理由
機能安全の各種要件に適合
TI の最新のアナログ IC と組込み IC がオンチップ実装している安全機能を使用すると、IEC 61508、ISO 13849、ISO 26262 などの安全規格に対応すると同時に、システム・レベルのコストを削減することができます。
センシング、認識、ナビゲーションに適したインテリジェントな機能を開発可能
TI のプロセッサ・ファミリは、認識、センサ・フュージョン、ナビゲーションに適した高性能のエッジ側 AI コンピューティングに役立ちます。TI の幅広いミリ波レーダー製品ラインアップは、移動型ロボット向けの高精度センシングに貢献します。
スマートで安全、かつコンパクトなロボット向けモーター・ドライブを製作可能
TI のゲート・ドライバを採用すると、小型で効率的かつ安全なモーターを製作すると同時に、調整可能なスルーレート、統合型の電源、保護機能を活用してさまざまな安全機能をサポートすることができます。
よりスマートでより安全な無人搬送車と自律型移動ロボットの設計開発
安全上の脅威に対する応答時間を犠牲にせずに、ロボットの性能と速度を向上させることが可能
高精度ミリ波センサで構成された TI の幅広い製品ラインアップは、設計で最高レベルの精度を実現するのに役立ちます。TI のミリ波レーダー・センサを採用すると、360 度の視野で高精度のデータを収集できます。また、TI のレーダー技術は TÜV SÜD から事前認証済みの SIL 2 に達しているので、安全設計サイクルを実現し、レーダー保護デバイスに関する IEC 61496-5 規格の要件を満たすのが容易になります。
Web セミナー:Sensing in Robotics (英語)
TI のミリ波製品のエキスパートが、機能安全について説明
LiDAR 用ナノ秒レーザー・ドライバのリファレンス・デザイン
最高クラスの精度を達成する最新の同相電流センサを採用すると、開発中システムの性能が向上
TI の DRV835xF は、102V 対応、3 相、機能安全品質管理のスマート・ゲート・ドライバであり、短絡保護機能を内蔵しているほか、ゲート・ドライブ強度を構成できるので、小型フォーム・ファクタと BOM (部品表) 点数の低減を実現できます。DRV835xF のセーフ・トルク・オフ (STO:安全な方法でトルクを低減) に関し、TI 向けに TUEV (TÜV) が作成した評価レポートと安全性資料を使用すると、お客様が認証を取得するための労力を軽減できます。
高速駆動向け 48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザイン
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
多様な移動型ロボットで性能向上と電力増加を実現
リアルタイム通信を使用すると、過酷な産業用環境で動作するロボットとサーボ・ドライブの制御モジュール・システム内で、同期型の軸の位置、トルク、速度を制御できます。TI はリアルタイム制御性能の分野のリーダーであり、スケーラブルで超低レイテンシのリアルタイム・マイコンを設計する際に、パワー・エレクトロニクスの効率を重視しています。
Prototype Motor Drive System for Autonomous Guided Vehicles/Autonomous Mobile Ro
Sitara™ AM2x MCU によるリアルタイム制御、ネットワーキング、および分析の革新
Industrial Functional Safety for C2000™ Real-Time Microcontrollers (Rev. B)
機能安全システム認証手続きの効率化
IEC 61508 など各種機能安全規格の厳格な要件を満たす TI の機能安全準拠センサとプロセッサは、シンプルで安全、かつ入手しやすいソリューションの実現に貢献します。機能安全分野の TI の認定エンジニアに加えて、機能安全に関する FIT 率 (平均故障率)、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全認証書、ソフトウェア診断ライブラリなどの資料やリソースが利用できるので、認証プロセスの効率化に役立ちます。
Optimizing functional safety for industrial robots (英語)
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
Functional safety at TI (英語)
機能安全に対応した、入手しやすい価格の認識システムを設計可能
高精度の認識を実現するには、センシングと処理のレベルを高める必要があります。ハードウェア・アクセラレーション形式のビジョン機能、センサ・フュージョン、AI 処理機能を搭載した TI の高性能プロセッサは、安全性を重視した設計を採用しています。高度な統合を実現した TI の各種デバイスを採用すると、機能安全に対応した認識システムを設計すると同時に、低消費電力、小型フォーム・ファクタ、最適化済みシステム・コストも達成できます。