ファクトリ・オートメーション/制御
TI のアナログ製品や組込みプロセッシング製品と専門知識を活用すると、エネルギーの節減やシステム寿命の延長につながる、スマートで効率的なファクトリ・オートメーション・アプリケーションを設計可能
主なアプリケーション
TI のアナログ製品と組込みプロセッシング製品の採用で、高性能のプログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) システムを設計可能
Design advanced human machine interface (HMI) applications with our Arm®-based microprocessor solutions and analog integrated circuits
次世代のフィールド トランスミッタやセンサを使用するお客様の各種アプリケーション設計を想定して、TI が既にカスタマイズしたアナログ / デジタル プロセッシング製品をご確認ください
Design smart and efficient machine vision applications with our analog and embedded processing products
ファクトリ・オートメーションと制御の分野で TI 製品を選択する理由
電力効率が向上
TI の革新的なプロセス技術とパッケージ技術を採用すると、クラス最高の電源システム・ソリューションを設計できます。
スケール化を考慮した設計
TI は産業用通信向けに、フィールド・レベルから管理レベルまで対応できる複数のプロトコルを実現する多様なデバイスを提供しています。
開発期間を短縮
TI の幅広いリファレンス・デザインと開発ツールを活用すると、将来を見据えたソリューションを開発できます。
スマート対応と自動化をいっそう推進するファクトリ・システムの開発
よりスマートでより安全なロボットの製作
産業用ロボットやモバイル ロボットからコボット (協力型ロボット) まで、ロボット開発者はあらゆる種類のロボット アプリケーションやサブシステムの課題に直面します。そのような状況で、TI のエンジニアはサポートを行い、解決をお手伝いしします。高精度モーター制御、エッジ側処理、スマート センシング、高度なリアルタイム通信など、TI の革新的なテクノロジーは、お客様がロボット設計で革新を具体化するのに役立ちます。
半導体を活用して自動化と効率化を促進する 3 つの方法
E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド
高精度、安全性、電力効率の優れたモーター制御システムを製作可能
モーター制御ソリューションで構成された TI の包括的な選択肢を活用すると、開発中ロボットの設計に最適な電源とサイズの構成を選定できます。
- ProfiNet や EtherCAT など、マイコン統合型の各種産業用リアルタイム プロトコルを使用すると、ホストとクライアントの間で、高精度かつ時間に制約のあるリアルタイム通信を実現できます。
- TI のスケーラブルで超低レイテンシのリアルタイム マイコンは、効率を重視した設計です。これらを採用すると、ロボットのモーター制御システムの応答時間を改善できます。
- TI のゲート ドライバ製品ラインアップを活用すると、最善の効率や電力密度と同時に多様な電力レベルに対応でき、ドライブ段を設計しやすくなります。
- 電圧、電流、位置センサで構成された TI のソリューションを採用すると、信頼性、効率、制御精度が向上します。
ロボット・モーター・ドライブの安全性評価の簡素化
Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers
モーター制御 に関する主な製品
動作期間の延長、高速化、小型化に貢献
自動化の進展に伴って、エッジへのイーサネットの導入が進みます。産業用 SPE は、コネクテッド (ネットワーク接続型) エッジ・ノードと分散処理の実現に役立ちます。開発中の産業用設計でシングル・ペア・イーサネットを採用すると、TCP/IP を使用して必要な場所にデータを移動できます。
- 速度と到達範囲の強化:TI の PHY とプロセッサを採用すると、最大 2km のケーブル長とより高速なデータ配信プロトコルを使用し、より優れたシステムを実装することができます。
- 実装コストの最小化:TI の低ノイズ・レシーバ・アーキテクチャを採用すると、より多くの既存ケーブル・インフラを再利用し、アップグレードに要する時間とコストを削減することができます。
- システム・アップタイム (稼働時間) の最大化:TI 独自のランタイム・ケーブル診断ツールキットを使用すると、リモート・メンテナンスと予防保守を実現できます。ケーブル劣化の兆候を早期検出し、システムのダウンタイムを短縮するのに役立ちます。
How to Implement an IEEE 802.3cg or 802.3bu-Compliant PoDL PSE
New Product Update: Ethernet
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L Power over Data Lines Powered Device Design (Rev. A)
シングルペア・イーサネット (SPE) に関する主な製品
いっそうスマートなファクトリを実現
IO-Link は、産業用オートメーション分野のセンサ、アクチュエータ、コントローラの相互間で、通信データの交換に使用するデジタル通信プロトコルです。組み立てライン、ロボット、梱包や包装など、さまざまな産業用アプリケーションで信頼性と効率の高い通信の実現に役立ちます。産業用オートメーション分野で IO-Link 通信を採用すると、多くの利点を実現できます。
以下のものが該当します。
- 最大 230.4kbps の転送速度で、リアルタイムのデータ伝送と電力伝送を行います。
- 設置と構成を簡素化できるため、コストを削減できます。
- デバイスのステータス、構成、エラーなどを取り扱う、強化済みの診断機能。
- センサ、アクチュエータ、リモート IO、コントローラなど、幅広いデバイス。
Optimizing Field Sensor and Transmitter Applications With MSPM0 MCUs
ディタミニスティック (確定的) タイミングを使用する IO-Link マスターの実装
シームレスなコネクティビティとスケーラビリティを実現
多くの最新システムは、システム設計のコネクティビティ全体を強化する通信インターフェイスの搭載を進めていますが、同時に、設計エンジニアの皆様にとって新たな課題が発生する可能性もあります。TI は、シリアル・インターフェイス (IO-Link、CAN、RS-485) から産業用イーサネット (10/100/1000Mbps を達成する、EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP などのマルチプロトコル産業用イーサネット)、さらに TSN (time-sensitive networks:時間に制約のあるネットワーク機能) やシングルペア・イーサネット (SPE) などの新しい技術まで、幅広い産業用通信規格をサポートしています。このサポートを活用すると、設計エンジニアは高度なコネクティビティとスケーラビリティを実現し、業界の現在のトレンドとそのニーズに対応することができます。
マルチプロトコル産業用イーサネット・システムの活用で、ファクトリ・オートメーションの設計がシンプルに
EtherCAT® protocol: C2000™ リアルタイム・コントローラ
機能安全システム認証手続きの効率化
ファクトリ (工場) の現場には、人間、環境、資産に危険を及ぼす故障の可能性を低減するために、監視機能と診断機能を搭載した機器が必要です。
IEC 61508、ISO 13849、IEC 61800、IEC 60730 などの業界規格を満たせるように、TI のエキスパートは各種製品を設計および製造し、お客様からの信頼を継続的に強化すると同時に、機能安全の認定を支援しています。
自動車および工業分野における機能安全認証の合理化
Enabling precision delta‐sigma ADCs in functional safety applications
IEC 62380 と SN 29500 による機能安全の FIT ベース故障率推 定の理解 (Rev. A 翻訳版)
設計と開発に役立つリソース
マシン・ビジョン・カメラとビジョン・センサ向け高密度、絶縁型 PoE / GigE のリファレンス・デザイン
TIDA-010049
データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能搭載、4 ポート、10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) 機能を搭載した 4 個の 10BASE-T1L シングル ペア イーサネット (SPE) ポートと、1000BASE-T イーサネット ポートの間のブリッジとして機能するイーサネット ゲートウェイを提示します。4 つの SPE ポートは給電側機器 (PSE) として機能し、フィールド デバイスに 24V を供給します。AM6442 マイクロプロセッサが制御するこのゲートウェイは、Linux® オペレーティング システムを活用しているため、フレキシブルでスケーラブルなオープン ソース ソフトウェアに対応できます。
主要製品
技術リソース
TPS65219 PMIC による AM62x への電力供給 (Rev. B 翻訳版)
Faster Switching of Large Inductive Loads in Digital Output Modules
Supporting High Voltage Common Mode Using Instrumentational Amplifier
500 種類以上のアプリケーションを確認できます
必要なアプリケーションを検索すること、または市場カテゴリ別に参照することが可能です